Schneider-Electric
 
AK2CA3 slika – Schneider- scope
AK2CA3
Pokrov za kabelski kanal - širina = 30 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Pokrov
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za kable
Združljivost serije/obsega PanelSeT S3D
PanelSeT CRN
Thalassa PLA
Thalassa PLS
Thalassa PLM
Montažna podpora Kabelski kanal 30 mm
Količina na set/komplet Komplet 8
Komplementarno
Barva Modra ( RAL 5000)
Dolžina 2000 mm
Width 30 mm
Material PVC
Product weight 0,2 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…60 °C
Upočasnitev plamena V-0 v skladu s/zUL 94
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1/1
Standardi VDE 0660
VDE 0506
DIN 43659
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 10,000 cm
Paket 1 Dolžina 200,000 cm
Paket 1 Teža 242,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 6,000 cm
Paket 2 Širina 10,000 cm
Paket 2 Dolžina 202,500 cm
Paket 2 Teža 1,982 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 1792
Paket 3 Višina 101,000 cm
Paket 3 Širina 120,000 cm
Paket 3 Dolžina 202,500 cm
Paket 3 Teža 475,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne