Schneider-Electric
 
AK2CD100 slika – Schneider- scope
AK2CD100
Pokrov za kabelski kanal - širina = 100 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Pokrov
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za kable
Združljivost serije/obsega PanelSeT S3D
PanelSeT CRN
Thalassa PLA
Thalassa PLS
Thalassa PLM
Montažna podpora Kabelski kanal 100 mm
Količina na set/komplet Komplet 8
Komplementarno
Barva Siva ( RAL 7030)
Dolžina 2000 mm
Width 100 mm
Material PVC
Teža izdelka 0,48 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…60 °C
Upočasnitev plamena V-0 v skladu s/zUL 94
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1/1
Standardi DIN 43659
VDE 0506
VDE 0660
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 10,000 cm
Paket 1 Dolžina 200,000 cm
Paket 1 Teža 703,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 3,500 cm
Paket 2 Širina 10,000 cm
Paket 2 Dolžina 200,000 cm
Paket 2 Teža 5,739 kg
Embalažna enota Paketa 3 P2M
Število enot v Paketu 3 320
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 200,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 239,960 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev