Schneider-Electric
 
AK2CD25 slika – Schneider- scope
AK2CD25
Pokrov za kabelski kanal - širina = 25 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Pokrov
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za kable
Združljivost serije/obsega PanelSeT S3D
PanelSeT CRN
Thalassa PLA
Thalassa PLS
Thalassa PLM
Montažna podpora Kabelski kanal 25 mm
Količina na set/komplet Komplet 8
Komplementarno
Barva Siva ( RAL 7030)
Dolžina 2000 mm
Width 25 mm
Material PVC
Product weight 0,16 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…60 °C
Upočasnitev plamena V-0 v skladu s/zUL 94
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1/1
Standardi DIN 43659
VDE 0506
VDE 0660
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 2,500 cm
Paket 1 Dolžina 200,500 cm
Paket 1 Teža 157,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 3,000 cm
Paket 2 Širina 4,000 cm
Paket 2 Dolžina 202,000 cm
Paket 2 Teža 1,544 kg
Embalažna enota Paketa 3 P2M
Število enot v Paketu 3 520
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 200,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 96,640 kg