|
|
|
AK2CD37
Pokrov za kabelski kanal - širina = 37,5 mm
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Pokrov
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za kable
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT S3D
PanelSeT CRN
Thalassa PLA
Thalassa PLS
Thalassa PLM
|
Montažna podpora
|
Kabelski kanal 37,5 mm
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 8
|
Komplementarno
Barva
|
Siva ( RAL 7030)
|
Dolžina
|
2000 mm
|
Width
|
37,5 mm
|
Material
|
PVC
|
Teža izdelka
|
0,22 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…60 °C
|
Upočasnitev plamena
|
V-0 v skladu s/zUL 94
|
Požarna odpornost
|
960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1/1
|
Standardi
|
VDE 0506
VDE 0660
DIN 43659
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
200,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
220,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
4,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
4,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
201,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,860 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAL
|
Število enot v Paketu 3
|
1800
|
Paket 3 Višina
|
55,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
201,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
431,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|