Schneider-Electric
 
AK2CD50 slika – Schneider- scope
AK2CD50
Pokrov za kabelski kanal - širina = 50 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Pokrov
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za kable
Združljivost serije/obsega PanelSeT S3D
PanelSeT CRN
Thalassa PLA
Thalassa PLS
Thalassa PLM
Montažna podpora Kabelski kanal 50 mm
Količina na set/komplet Komplet 8
Komplementarno
Barva Siva ( RAL 7030)
Dolžina 2000 mm
Width 50 mm
Material PVC
Product weight 0,28 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…60 °C
Upočasnitev plamena V-0 v skladu s/zUL 94
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1/1
Standardi VDE 0660
DIN 43659
VDE 0506
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 5,000 cm
Paket 1 Dolžina 200,000 cm
Paket 1 Teža 280,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 4,500 cm
Paket 2 Širina 5,000 cm
Paket 2 Dolžina 201,000 cm
Paket 2 Teža 2,286 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 1440
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 201,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 443,000 kg