Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

AK2CD75 |
Schneider-Electric
 
AK2CD75 slika – Schneider- scope
AK2CD75
Pokrov za kabelski kanal - širina = 75 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Pokrov
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za kable
Združljivost serije/obsega PanelSeT S3D
PanelSeT CRN
Thalassa PLA
Thalassa PLS
Thalassa PLM
Montažna podpora Kabelski kanal 75 mm
Količina na set/komplet Komplet 8
Komplementarno
Barva Siva ( RAL 7030)
Dolžina 2000 mm
Width 75 mm
Material PVC
Teža izdelka 0,38 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…60 °C
Upočasnitev plamena V-0 v skladu s/zUL 94
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1/1
Standardi VDE 0660
VDE 0506
DIN 43659
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 7,500 cm
Paket 1 Dolžina 200,000 cm
Paket 1 Teža 401,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 4,500 cm
Paket 2 Širina 7,500 cm
Paket 2 Dolžina 201,000 cm
Paket 2 Teža 3,208 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 960
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 120,000 cm
Paket 3 Dolžina 201,000 cm
Paket 3 Teža 416,960 kg