Schneider-Electric
 
AK2GA39 slika – Schneider- scope
AK2GA39
Kabelski kanal- 90 x 30 mm - brez pokrova - moder
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Kabelski kanal
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za kable
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT S3D
PanelSeT CRN
Thalassa PLA
Thalassa PLS
Thalassa PLM
Sestava naprave Brez pokrova
Količina na set/komplet Komplet 8
Komplementarno
Barva Modra ( RAL 5000)
Način pritrjevanja Z vijaki
Vpeta podpora
Material PVC
Višina 90 mm
Dol?ina 2000 mm
Širina 30 mm
Teža izdelka 1,12 kg
Skupno število žic 200
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…60 °C
Upo?asnitev plamena V-0 v skladu s/zUL 94
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1/1
Standardi VDE 0506
DIN 43659
NF C 68-102
VDE 0660
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,500 cm
Paket 1 Širina 18,500 cm
Paket 1 Dolžina 200,000 cm
Paket 1 Teža 792,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 8,000 cm
Paket 2 Širina 18,500 cm
Paket 2 Dolžina 201,000 cm
Paket 2 Teža 6,336 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 336
Paket 3 Višina 70,000 cm
Paket 3 Širina 120,000 cm
Paket 3 Dolžina 202,000 cm
Paket 3 Teža 296,200 kg