|
|
|
AK2GD10075
Kabelski kanal - 75 x 100 mm - brez pokrova - siv
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Kabelski kanal
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za kable
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT S3D
PanelSeT CRN
Thalassa PLA
Thalassa PLS
Thalassa PLM
|
Sestava naprave
|
Brez pokrova
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 8
|
Komplementarno
Barva
|
Siva ( RAL 7030)
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
Vpeta podpora
|
Material
|
PVC
|
Višina
|
75 mm
|
Dolžina
|
2000 mm
|
Širina
|
100 mm
|
Teža izdelka
|
1,2 kg
|
Skupno število žic
|
550
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…60 °C
|
Upočasnitev plamena
|
V-0 v skladu s/zUL 94
|
Požarna odpornost
|
960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1/1
|
Standardi
|
DIN 43659
VDE 0506
VDE 0660
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
200,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,243 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
14,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
20,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
200,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
10,391 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P2M
|
Število enot v Paketu 3
|
88
|
Paket 3 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
200,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
124,384 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Pogodbena garancija
|
|