Schneider-Electric
 
AK2GD5050 slika – Schneider- scope
AK2GD5050
Kabelski kanal - 50 x 50 mm - brez pokrova - siv
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Kabelski kanal
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za kable
Združljivost serije/obsega PanelSeT S3D
PanelSeT CRN
Thalassa PLA
Thalassa PLS
Thalassa PLM
Sestava naprave Brez pokrova
Količina na set/komplet Komplet 8
Komplementarno
Barva Siva ( RAL 7030)
Način pritrjevanja Vpeta podpora
Z vijaki
Material PVC
Višina 50 mm
Dolžina 2000 mm
Width 50 mm
Product weight 0,6 kg
Skupno število žic 160
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…60 °C
Upočasnitev plamena V-0 v skladu s/zUL 94
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1/1
Standardi VDE 0506
VDE 0660
DIN 43659
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 4,500 cm
Paket 1 Dolžina 200,000 cm
Paket 1 Teža 527,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 9,500 cm
Paket 2 Širina 10,000 cm
Paket 2 Dolžina 200,000 cm
Paket 2 Teža 4,391 kg
Embalažna enota Paketa 3 P2M
Število enot v Paketu 3 384
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 200,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 217,368 kg