Schneider-Electric
 
AK2GD5075 slika – Schneider- scope
AK2GD5075
Kabelski kanal - 75 x 50 mm - brez pokrova - siv
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Kabelski kanal
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za kable
Združljivost serije/obsega PanelSeT S3D
PanelSeT CRN
Thalassa PLA
Thalassa PLS
Thalassa PLM
Sestava naprave Brez pokrova
Količina na set/komplet Komplet 8
Komplementarno
Barva Siva ( RAL 7030)
Način pritrjevanja Z vijaki
Vpeta podpora
Material PVC
Višina 75 mm
Dolžina 2000 mm
Width 50 mm
Product weight 0,88 kg
Skupno število žic 240
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…60 °C
Upočasnitev plamena V-0 v skladu s/zUL 94
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1/1
Standardi DIN 43659
VDE 0660
VDE 0506
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 7,500 cm
Paket 1 Dolžina 200,000 cm
Paket 1 Teža 852,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 10,500 cm
Paket 2 Širina 14,000 cm
Paket 2 Dolžina 200,500 cm
Paket 2 Teža 7,000 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 90,000 cm
Paket 3 Širina 200,500 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 448,000 kg