|
|
|
AK5JB144
Zbiralka 160 A - dolžina 452 mm - za AK5
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Ime izdelka
|
HK
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zbiralka
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Tap-offs (18 mm)
|
18
|
Dolžina zbiralke
|
452 mm
|
Širina omare/stikalnega bloka
|
800 mm
|
Tip omrežja
|
AC
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
160 A pri35 °C
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
400 V Neobremenjeno priklaplanje in odklaplanje, z izklopljenim napajanjem)IEC 60439-1
480 V Neobremenjeno priklaplanje in odklaplanje, z izklopljenim napajanjem)CSA
480 V Neobremenjeno priklaplanje in odklaplanje, z izklopljenim napajanjem)UL
600 V Priklaplanje in izklaplanje, z izključenim napajanjem)CSA
600 V Priklaplanje in izklaplanje, z izključenim napajanjem)UL
690 V Priklaplanje in izklaplanje, z izključenim napajanjem)IEC 60439-1
|
Število vodnikov
|
4
|
Komplementarno
Širina letve
|
45 mm
|
Širina
|
81 mm
|
Globina
|
82 mm
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
600 V v skladu s/zCSA
600 V v skladu s/zUL
690 V v skladu s/zIEC 60439-1
|
Vršni tok
|
25 kA
|
I²t pri aktiviranju
|
10000000 A².s
|
Tip zaščite
|
AM varovalke In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A
GF varovalke In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A
Odklopnik NS160H In = 160 A, Isc = 36 kA, Ie = 160 A
Odklopnik NS160H In = 160 A, Isc = 70 kA, Ie = 160 A
|
Povezave - terminali
|
Konektor 2,5…70 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor 2,5…70 mm² Togo
|
Zatezni moment
|
10 N.m
|
Montažni položaj
|
Vertikalno Z uporabo stranske zaustavitve AK5BT01 na montažnih ploščah AK5PA
Horizontalno
|
Upočasnitev plamena
|
V0 v skladu s/zUL 94
|
Teža izdelka
|
0,9 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60439
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
DNV
LROS (Lloyds register pošiljke)
|
IP stopnja zaščite
|
IPxx B v skladu s/zIEC 60529
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
11,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
52,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,161 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
47,290 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|