Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

AK5PA232 |
Schneider-Electric
 
AK5PA232 slika – Schneider- scope
AK5PA232
25 AMP/54 mm, dvojna plošča MTG
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka HK
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Opis polov 3P
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 25 A
I²t pri aktiviranju 200000 A².s
Število kablov 3 4 mm² 105 °C
Width 54 mm
Višina 190 mm
Globina 61 mm
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V v skladu s/zIEC 60439-1
9 mm rastri 6
Teža izdelka 0,23 kg
Okolje
Standardi IEC 60439
Certifikati izdelkov UL
DNV
CSA
LROS (Lloyds register pošiljke)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 7,500 cm
Paket 1 Dolžina 22,000 cm
Paket 1 Teža 371,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 7,980 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 160
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 74,364 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months