Schneider-Electric
 
AK5PC12 slika – Schneider- scope
AK5PC12
Odstranljive el. vtičnice AK5 - 1P + N
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka HK
Izdelek ali sestavni del Izvod vtiča
Opis polov 1P + N
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 16 A
I²t pri aktiviranju 100000 A².s
Število točk 1
Število kablov 2 kabel/li2,5 mm²
Dolžina kabla 0,2 m
Količina na set/komplet Komplet 6
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 600 V v skladu s/zCSA
600 V v skladu s/zUL
690 V v skladu s/zIEC 60439-1
Vršni tok 25 kA
Width 18 mm
Višina 46 mm
Globina 38 mm
Teža izdelka 0,035 kg
Okolje
Standardi IEC 60439
Certifikati izdelkov DNV
UL
LROS (Lloyds register pošiljke)
CSA
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,0 cm
Paket 1 Širina 11,0 cm
Paket 1 Dolžina 6,5 cm
Paket 1 Teža 28,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 13,0 cm
Paket 2 Širina 13,5 cm
Paket 2 Dolžina 15,6 cm
Paket 2 Teža 232,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 96
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 40,0 cm
Paket 3 Dolžina 60,0 cm
Paket 3 Teža 4,5 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev