|
|
|
AK5PC32L
Plug outlet, Linergy HK, 1P+N, 32A, 1 point, 4 mm², cable length 1000mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Ime izdelka
|
HK
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izvod vtiča
|
Opis polov
|
1P + N
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
32 A
|
I²t pri aktiviranju
|
200000 A².s
|
Število točk
|
1
|
Število kablov
|
2 kabel/li4 mm²
|
Dolžina kabla
|
1 m
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 6
|
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
600 V v skladu s/zCSA
600 V v skladu s/zUL
690 V v skladu s/zIEC 60439-1
|
Vršni tok
|
25 kA
|
Width
|
18 mm
|
Višina
|
46 mm
|
Globina
|
38 mm
|
Teža izdelka
|
0,04 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60439
|
Certifikati izdelkov
|
DNV
UL
CSA
LROS (Lloyds register pošiljke)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
23,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,400 cm
|
Paket 1 Teža
|
98,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
9,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
23,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
23,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
682,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
54
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,746 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža