Schneider-Electric
 
AK5PC33 slika – Schneider- scope
AK5PC33
Odstr. napajalne vtičnice, BI 32 A FIL, dolž. 250 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka HK
Izdelek ali sestavni del Izvod vtiča
Opis polov 3P
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 32 A
I²t pri aktiviranju 200000 A².s
Število točk 2
Število kablov 3 kabel/li4 mm²
Dolžina kabla 0,25 m
Količina na set/komplet Komplet 6
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 600 V v skladu s/zCSA
600 V v skladu s/zUL
690 V v skladu s/zIEC 60439-1
Vršni tok 25 kA
Width 36 mm
Višina 46 mm
Globina 38 mm
Teža izdelka 0,045 kg
Okolje
Standardi IEC 60439
Certifikati izdelkov DNV
LROS (Lloyds register pošiljke)
CSA
UL
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,500 cm
Paket 1 Širina 12,700 cm
Paket 1 Dolžina 15,500 cm
Paket 1 Teža 57,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 13,500 cm
Paket 2 Širina 12,700 cm
Paket 2 Dolžina 15,500 cm
Paket 2 Teža 404,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 96
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 7,226 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev