|
|
|
ALB45032
Altira - varnostno tipkalo s ključem - navaden - 10 A
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Altira
|
Serija izdelka
|
Altira
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tipka za zaustavitev v sili
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Preklopna aplikacija
|
V sili
|
Komplementarno
Montaža napeljave
|
Podometna
Nadometna
|
Montaža naprave
|
Nadometna
Podometna
|
Destinacija izdelka
|
OptiLine 45 inštalacijski sistem
|
Preklopna funkcija
|
1-smerni
|
Nazivni tok
|
10 A pri250 V AC 50 Hz
|
Aktuator
|
Tipka
|
Število modulov
|
2 modula
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Priključki - terminali
|
3 Brezvijačni terminali
|
Priključna zmogljivost
|
2 x 1,5 do 2 x 2,5 mm² zaTrden kabel/li
2 x 1,5 do 2 x 2,5 mm² zaVpeta kabel/li
|
Material
|
PBT
|
Površinska obdelava (finish)
|
Saten
|
Globina vgradnje
|
21,7 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Globina
|
33,8 mm
|
Teža izdelka
|
0,083 kg
|
Okolje
Standardi
|
EN 60529
EN 62262
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
5…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−15…60 °C
|
IK stopnja zaščite
|
IK08
|
IP stopnja zaščite
|
IP44
|
Okoljske značilnosti
|
UV odporen
Belilo
Vodikov peroksid (H2O2)
Aceton
Tekočina za čiščenje stekel
Alkohol
Petrol
Olje
Tekoče milo
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
120,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,439 kg