Schneider-Electric
ALB57944 slika – Schneider- scope
ALB57944
Alréa - tipka z vzmetjo - 10 v kompletu
Schneider Electric
Glavno
Serija izdelka Alréa
Izdelek ali sestavni del Vzmet
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Destinacija izdelka Za stikalo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,1 cm
Paket 1 Širina 3,0 cm
Paket 1 Dolžina 5,0 cm
Paket 1 Teža 3,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 8,5 cm
Paket 2 Širina 9,6 cm
Paket 2 Dolžina 10,0 cm
Paket 2 Teža 55,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 1,832 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev