|
|
|
APE1PRE21
2-zatični vzmetni priključek za električni blok z vtičnim priključkom
|
|
|
Glavno
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Konektor
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priklju?ni dodatki
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Ø 22 mm krmilne in signalne enote
|
PIN ?tevilka
|
2 zati?a
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Komplementarno
Povezave - terminali
|
Priklju?ek z vzmetno objemko
|
Priklju?ni raster
|
5,08 mm
|
Presek kabla
|
0,2…2,5 mm²
|
Teža izdelka
|
0,003 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BAG
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
1,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
5,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
8,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
32,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
1000
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
3,655 kg
|
Pogodbena garancija
|
|