Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

AR1MA011 |
Schneider-Electric
 
AR1MA011 slika – Schneider- scope
AR1MA011
Rumena oznaka z numeričnim znakom 1 - 200 v kompletu
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Kabelski konci
Označevanje dodatkov/ločenih delov Wallet of 200 markers
Tip dodatkov/ločenih delov Označevalec
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevalni dodatki
Združljivost izdelkov DZ5CA
Destinacija dodatkov/ločenih delov Označen konec kabla
Barva ozadja Rumena
Oznaka 1
Količina na set/komplet 1 komplet od 200
Komplementarno
Tip označevanja Numerično
Barva označevanja Črna
Teža izdelka 0,1 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,3 cm
Paket 1 Širina 0,3 cm
Paket 1 Dolžina 0,5 cm
Paket 1 Teža 0,035 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 200
Paket 2 Višina 0,4 cm
Paket 2 Širina 4,8 cm
Paket 2 Dolžina 10,3 cm
Paket 2 Teža 7,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 48000
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 15,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 2,195 kg