Schneider-Electric
 
AR1MC019 slika – Schneider- scope
AR1MC019
Bela oznaka z numeričnim znakom 9 - 200 v kompletu
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Kabelski konci
Označevanje dodatkov/ločenih delov Ozna?evalec
Tip dodatkov/ločenih delov Ozna?evalec
Kategorija dodatkov/ločenih delov Ozna?evalni dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov Ozna?en konec kabla
Barva ozadja Bela
Oznaka 9
Standardi NF C 93-011
Prodaja na nedeljivo količino 200
Komplementarno
Tip označevanja Numeri?no
Barva označevanja ?rna
Teža izdelka 0,01 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,4 cm
Paket 1 Širina 4,8 cm
Paket 1 Dolžina 10,3 cm
Paket 1 Teža 0,04 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 200
Paket 2 Višina 0,4 cm
Paket 2 Širina 4,8 cm
Paket 2 Dolžina 10,3 cm
Paket 2 Teža 8,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 48000
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 15,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 2,338 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev