Schneider-Electric
 
AR1SB3 slika – Schneider- scope
AR1SB3
Samolepilno držalo za označevalce za namest. Na podporo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Priključni bloki
Tip dodatkov/ločenih delov Nosilec označevalca
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevalni dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov Priključni bloki tipa DB6
Priključni bloki tipa AB1
Velikost 20 x 10 mm
Prodaja na nedeljivo količino 50
Komplementarno
Način pritrjevanja Lepljiv
Product weight 1 g
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 5,500 cm
Paket 1 Dolžina 8,800 cm
Paket 1 Teža 1,100 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 6,000 cm
Paket 2 Širina 5,500 cm
Paket 2 Dolžina 8,800 cm
Paket 2 Teža 74,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 1900
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 3,284 kg