|
|
|
ASILUFC5
Vmesnik AS, komunikacijski modul - za TeSys U - 24 V DC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
ASILUF
|
Izdelek ali sestavni del
|
Komunikacijski modul
|
Združljivost izdelkov
|
LUCA
LUCL
LUCD
LUCM
LUCC
LUCB
|
Aplikacija naprave
|
Komunikacija
|
Združljivost serije/obsega
|
TeSys TeSys Ultra LUB Nepovratna moč baze
TeSys TeSys Ultra LU2B Povratna moč baze
|
Komplementarno
Glavna funkcija je na voljo
|
Komunikacijski modul z AS-vmesnikom
|
Montažni način
|
Vtično
|
Lokacija montaže
|
Prednja stran
|
Tip letve
|
AS-vmesnik
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Profibus DP
|
Naslavljanje
|
31 podrejenih
|
Poraba toka
|
200 mA 24 V Izhod
25 mA Normalno obratovanje
30 mA Napačno obratovanje
|
Preklopna tokovna zmogljivost
|
500 mA 24 V Proti kratkim stikom Polprevodniški
|
Lokalno signaliziranje
|
2 LED Prednja plošča
|
Priključni raster
|
3,81 mm Izhod
5,08 mm Vhod
|
Povezave - terminali
|
Vhod: Vijačni priključki 1 kabel/li0,2…1,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vhod: Vijačni priključki 1 kabel/li0,2…1,5 mm²Togo Brez konca kabla
Vhod: Vijačni priključki 1 kabel/li0,25…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vhod: Vijačni priključki 2 kabel/li0,2…1 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vhod: Vijačni priključki 2 kabel/li0,2…1 mm²Togo Brez konca kabla
Vhod: Vijačni priključki 2 kabel/li0,25…1 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vhod: Vijačni priključki 2 kabel/li0,5…1 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Izhod: Vijačni priključki 1 kabel/li0,14…1 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Izhod: Vijačni priključki 1 kabel/li0,14…1 mm²Togo Brez konca kabla
Izhod: Vijačni priključki 1 kabel/li0,25…0,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Izhod: Vijačni priključki 1 kabel/li0,25…1 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Izhod: Vijačni priključki 2 kabel/li0,14…0,5 mm²Togo Brez konca kabla
Izhod: Vijačni priključki 2 kabel/li0,14…0,75 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Izhod: Vijačni priključki 2 kabel/li0,25…0,34 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Izhod: Vijačni priključki 2 kabel/li0,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
Vhod: 0,5…0,6 N.m3,5 mm
Izhod: 0,2…0,25 N.m2,5 mm
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,9 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,4 cm
|
Paket 1 Teža
|
61,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,415 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
RoHS exemption information
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|