Schneider-Electric
 
ASILUFC51 slika – Schneider- scope
ASILUFC51
Komunikacijski modul - za TeSys U
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave ASILUL
Izdelek ali sestavni del Komunikacijski modul
Združljivost izdelkov LUCB
LUCM
LUCD
LUCA
LUCL
LUCC
Aplikacija naprave Komunikacija
Zdru?ljivost serije/obsega TeSys TeSys U LUB Nepovratna moč baze
TeSys TeSys U LU2B Povratna moč baze
Komplementarno
Glavna funkcija je na voljo Komunikacijski modul
Montažni način Vti?no
Lokacija montaže Prednja stran
Fizični vmesnik 7.A.7.E
Tip letve AS-vmesnik
Naslavljanje 62 podrejenih
Povratni ?as 10 ms
Poraba toka 200 mA 24 V Izhod
25 mA Normalno obratovanje
30 mA Stanje napake
?tevilo odvodov 2 Namenjen za obratovanje tuljave zaganjalnik-krmilnik
Lokalno signaliziranje 2 LED Prednja plošča
Priključni raster 3,81 mm Izhod
5,08 mm Vhod
Povezave - terminali Vhod: Vijačni priključki 1 kabel/li0,2…1,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vhod: Vijačni priključki 1 kabel/li0,2…1,5 mm²Togo Brez konca kabla
Vhod: Vijačni priključki 1 kabel/li0,25…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vhod: Vijačni priključki 2 kabel/li0,2…1 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vhod: Vijačni priključki 2 kabel/li0,2…1 mm²Togo Brez konca kabla
Vhod: Vijačni priključki 2 kabel/li0,25…1 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vhod: Vijačni priključki 2 kabel/li0,5…1 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Izhod: Vijačni priključki 1 kabel/li0,14…1 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Izhod: Vijačni priključki 1 kabel/li0,14…1 mm²Togo Brez konca kabla
Izhod: Vijačni priključki 1 kabel/li0,25…0,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Izhod: Vijačni priključki 1 kabel/li0,25…1 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Izhod: Vijačni priključki 2 kabel/li0,14…0,5 mm²Togo Brez konca kabla
Izhod: Vijačni priključki 2 kabel/li0,14…0,75 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Izhod: Vijačni priključki 2 kabel/li0,25…0,34 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Izhod: Vijačni priključki 2 kabel/li0,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment Vhod: 0,5…0,6 N.m3,5 mm
Izhod: 0,2…0,25 N.m2,5 mm
Okolje
Certifikati izdelkov AS-vmesnik V2.1 ?t. 52303
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,8 cm
Paket 1 Širina 9,4 cm
Paket 1 Dolžina 3,3 cm
Paket 1 Teža 59,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 60
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,794 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev