Schneider-Electric
 
AT1PA4 slika – Schneider- scope
AT1PA4
Orodje za stiskanje konca kabla - kabel od 10 do 35 mm²
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Kabelski konci
Označevanje dodatkov/ločenih delov Orodje za stiskanje kabelskih koncev
Tip dodatkov/ločenih delov Plier
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za kable
Destinacija dodatkov/ločenih delov Kabel od 10 do 35 mm²
Komplementarno
Teža izdelka 0,21 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 6,0 cm
Paket 1 Dolžina 23,0 cm
Paket 1 Teža 236,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 4,941 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev