Schneider-Electric
 
AT2PA6 slika – Schneider- scope
AT2PA6
Zaskočno orodje za stiskanje konca kabla - kabel od 10 do 35 mm²
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Kabelski konci
Označevanje dodatkov/ločenih delov Orodje za preoblikovanje vrvi za kabelski zaključek
Tip dodatkov/ločenih delov Plier
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za kable
Destinacija dodatkov/ločenih delov Kabel od 10 do 35 mm²
Komplementarno
Product weight 0,52 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,4 cm
Paket 1 Širina 12,2 cm
Paket 1 Dolžina 33,8 cm
Paket 1 Teža 706,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 12,022 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev