Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ATS01N103FT |
Schneider-Electric
 
ATS01N103FT slika – Schneider- scope
ATS01N103FT
Mehki zagon za asinhroni motor - ATS01 - 3 A - 110 do 480 V - 0,55 do 1,1 KW
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altistart 01
Izdelek ali sestavni del Mehki zagon
Destinacija izdelka Asinhroni motorji
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Preprost stroj
Kratko ime naprave ATS01
Število faz omrežja 1 faza
[Us] Nazivna napajalna napetost 110 do 480 V - 10 do 10 %
Moč motorja kW 0,37 kW, 3 faze pri230 V
0,55 kW, 3 faze pri230 V
1,1 kW, 3 faze pri400 V
0,37 kW, 1 faza pri230 V
Moč motorja hp 0,5 hp, 3 faze pri230 V
0,5 hp, 3 faze pri460 V
1,5 hp, 3 faze pri460 V
IcL nazivni pogon 3 A
Kategorija uporabe AC-53B v skladu s/zEN/IEC 60947-4-2
Poraba toka 15 A Pri nazivnem bremenu
Vrsta zagona Zagon z napetostno rampo
Izguba energije v W 19 W V prehodnem stanju
4 W Pri polni obremenitvi in na koncu zaganjanja
Komplementarno
Slog sestavljanja S hladilno enoto
Funkcija Integrirani bypass
Omejitve napajalne napetosti 99…528 V
Frekvenca napajanja 50 do 60 Hz - 5 do 5 %
Omrežna frekvenca 47,5 do 63 Hz
Izhodna napetost <= Napajalna napetost
[Uc] Krmilna napetost 110 V AC +/- 10 % pri30 mA
24 V AC/DC +/- 10 % pri25 mA
240 V AC +/- 10 % pri65 mA
Začetni čas 1 s / 100
5 s / 20
Prilagodljiv od 1 do 5 s
Zagonski navor 30 do 80 % začetnega vrtilnega momenta motorja, priključenega neposredno na napeljavo
Diskretni izhod tok 2 A DC-13
3 A AC-15
Zatezni moment 0,8 N.m
Električna povezava Konektor kletkastega tipa - Togo 1 2,5 mm² AWG 14 Krmilno vezje
Konektor kletkastega tipa - Togo S kabelskim koncem 1 2,5 mm² AWG 14 Močnostni tokokrog
Konektor kletkastega tipa - Togo Brez konca kabla 2 1 mm² AWG 17 Krmilno vezje
Konektor kletkastega tipa - Togo Brez konca kabla 2 1 mm² AWG 17 Močnostni tokokrog
Konektor kletkastega tipa - Prilagodljiv S kabelskim koncem 1 2,5 mm² AWG 14 Krmilno vezje
Konektor kletkastega tipa - Prilagodljiv S kabelskim koncem 1 2,5 mm² AWG 14 Močnostni tokokrog
Konektor kletkastega tipa - Prilagodljiv Brez konca kabla 1 2,5 mm² AWG 14 Krmilno vezje
Konektor kletkastega tipa - Prilagodljiv Brez konca kabla 1 2,5 mm² AWG 14 Močnostni tokokrog
Konektor kletkastega tipa - Prilagodljiv S kabelskim koncem 2 0,75 mm² AWG 18 Krmilno vezje
Konektor kletkastega tipa - Prilagodljiv S kabelskim koncem 2 0,75 mm² AWG 18 Močnostni tokokrog
Konektor kletkastega tipa - Prilagodljiv Brez konca kabla 2 1 mm² AWG 17 Krmilno vezje
Konektor kletkastega tipa - Prilagodljiv Brez konca kabla 2 1 mm² AWG 17 Močnostni tokokrog
Oznaka CE
Delovni položaj Vertikalno +/- 10 stopinj
Višina 100 mm
Width 23 mm
Globina 100 mm
Teža izdelka 0,16 kg
Kompatibilnostna koda ATS01N1
Razpon moči motorja AC-3 0…0,5 kW pri200…240 V 1 faza
0…0,5 kW pri200…240 V 3 faze
0,55…1 kW pri200…240 V 3 faze
1,1…2 kW pri380…440 V 3 faze
Tip motornega zagona Mehki zagon
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost Prevajani in sevani izpusti Stopnja B conforming to CISPR 11
Prevajani in sevani izpusti Stopnja B conforming to IEC 60947-4-2
Blažilni nihajoči valovi Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-12
Elektrostatska razelektritev Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-2
EMC imuniteta Stopnja 3 conforming to EN 50082-1
EMC imuniteta Stopnja B conforming to EN 50082-2
Harmoniki Stopnja 3 conforming to IEC 1000-3-2
Harmoniki Stopnja 3 conforming to IEC 1000-3-4
Odpornost na konduktivno interferenco zaradi radio-električnih polj Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-6
Odpornost na električne prehode Stopnja 4 conforming to IEC 61000-4-4
Odpornost na sevano radio-električno interferenco Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-3
Mikro-rezi in nihanje napetosti conforming to IEC 61000-4-11
Napetostni/tokovni impulz Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-5
Standardi EN/IEC 60947-4-2
Certifikati izdelkov CSA
GOST
C-Tick
UL
CCC
IP stopnja zaščite IP20
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zEN/IEC 60947-4-2
Odpornost proti vibracijam 1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f= 3…13 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije ali kapljanja vode v skladu s/zEN/IEC 60068-2-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…40 °C (Brez redukcije)
40…50 °C (S tokovno redukcijo 2% na ° C)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C v skladu s/zEN/IEC 60947-4-2
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije
> 1000 m S tokovno redukcijo 2,2% na dodatnih 100 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 10,300 cm
Paket 1 Dolžina 10,500 cm
Paket 1 Teža 172,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 36
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,491 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months