|
|
|
ATS01N125FT
Mehki zagon za asinhroni motor - ATS01 - 25 A - 110 do 480 V - 2,2 do 11 KW
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altistart 01
|
Izdelek ali sestavni del
|
Mehki zagon
|
Destinacija izdelka
|
Asinhroni motorji
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Preprost stroj
|
Kratko ime naprave
|
ATS01
|
Število faz omrežja
|
1 faza
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
110 do 480 V - 10 do 10 %
|
Moč motorja kW
|
11 kW, 3 faze pri400 V
3 kW, 3 faze pri230 V
4 kW, 3 faze pri230 V
9 kW, 3 faze pri400 V
7,5 kW, 3 faze pri400 V
5,5 kW, 3 faze pri230 V
2,2 kW, 1 faza pri230 V
|
Moč motorja hp
|
11 hp, 3 faze pri460 V
2 hp, 3 faze pri210 V
3 hp, 3 faze pri210 V
5 hp, 3 faze pri230 V
9 hp, 3 faze pri460 V
7,5 hp, 3 faze pri230 V
|
IcL nazivni pogon
|
25 A
|
Kategorija uporabe
|
AC-53B v skladu s/zEN/IEC 60947-4-2
|
Poraba toka
|
125 A Pri nazivnem bremenu
|
Vrsta zagona
|
Zagon z napetostno rampo
|
Izguba energije v W
|
1 W Pri polni obremenitvi in na koncu zaganjanja
126 W V prehodnem stanju
|
Komplementarno
Slog sestavljanja
|
S hladilno enoto
|
Funkcija
|
Integrirani bypass
|
Omejitve napajalne napetosti
|
99…528 V
|
Frekvenca napajanja
|
50 do 60 Hz - 5 do 5 %
|
Omrežna frekvenca
|
47,5 do 63 Hz
|
Izhodna napetost
|
<= Napajalna napetost
|
[Uc] Krmilna napetost
|
110 V AC +/- 10 % pri35 mA
24 V AC/DC +/- 10 % pri30 mA
240 V AC +/- 10 % pri80 mA
|
Začetni čas
|
1 s / 100
5 s / 20
Prilagodljiv od 1 do 5 s
|
Zagonski navor
|
30 do 80 % začetnega vrtilnega momenta motorja, priključenega neposredno na napeljavo
|
Diskretni izhod tok
|
2 A DC-13
3 A AC-15
|
Zatezni moment
|
0,5 N.m
1,9…2,5 N.m
|
Električna povezava
|
4 mm priključek z vijačnimi sponkami - Togo 1 1 do 10 mm² AWG 8 Močnostni tokokrog
Vijačni konektor - Togo Brez konca kabla 1 0,5 do 2,5 mm² AWG 14 Krmilno vezje
4 mm priključek z vijačnimi sponkami - Togo 2 1 do 6 mm² AWG 10 Močnostni tokokrog
Vijačni konektor - Togo 2 0,5 do 1 mm² AWG 17 Krmilno vezje
Vijačni konektor - Prilagodljiv S kabelskim koncem 1 0,5 do 1,5 mm² AWG 16 Krmilno vezje
4 mm priključek z vijačnimi sponkami - Prilagodljiv Brez konca kabla 1 1,5 do 10 mm² AWG 8 Močnostni tokokrog
Vijačni konektor - Prilagodljiv Brez konca kabla 1 0,5 do 2,5 mm² AWG 14 Krmilno vezje
4 mm priključek z vijačnimi sponkami - Prilagodljiv S kabelskim koncem 2 1 do 6 mm² AWG 10 Močnostni tokokrog
4 mm priključek z vijačnimi sponkami - Prilagodljiv Brez konca kabla 2 1,5 do 6 mm² AWG 10 Močnostni tokokrog
Vijačni konektor - Prilagodljiv Brez konca kabla 2 0,5 do 1,5 mm² AWG 16 Krmilno vezje
|
Oznaka
|
CE
|
Delovni položaj
|
Vertikalno +/- 10 stopinj
|
Višina
|
124 mm
|
Width
|
45 mm
|
Globina
|
131 mm
|
Teža izdelka
|
0,35 kg
|
Kompatibilnostna koda
|
ATS01N1
|
Razpon moči motorja AC-3
|
2,2…3 kW pri200…240 V 3 faze
2,2…3 kW pri200…240 V 1 faza
4…6 kW pri200…240 V 3 faze
7…11 kW pri200…240 V 3 faze
7…11 kW pri380…440 V 3 faze
|
Tip motornega zagona
|
Mehki zagon
|
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Prevajani in sevani izpusti Stopnja B conforming to CISPR 11
Prevajani in sevani izpusti Stopnja B conforming to IEC 60947-4-2
Blažilni nihajoči valovi Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-12
Elektrostatska razelektritev Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-2
EMC imuniteta Stopnja 3 conforming to EN 50082-1
EMC imuniteta Stopnja B conforming to EN 50082-2
Harmoniki Stopnja 3 conforming to IEC 1000-3-2
Harmoniki Stopnja 3 conforming to IEC 1000-3-4
Odpornost na konduktivno interferenco zaradi radio-električnih polj Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-6
Odpornost na električne prehode Stopnja 4 conforming to IEC 61000-4-4
Odpornost na sevano radio-električno interferenco Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-3
Mikro-rezi in nihanje napetosti conforming to IEC 61000-4-11
Napetostni/tokovni impulz Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-5
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-4-2
|
Certifikati izdelkov
|
C-Tick
CCC
GOST
CSA
UL
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zEN/IEC 60947-4-2
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f= 3…13 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % Brez kondenzacije ali kapljanja vode v skladu s/zEN/IEC 60068-2-3
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…40 °C (Brez redukcije)
40…50 °C (S tokovno redukcijo 2% na ° C)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C v skladu s/zEN/IEC 60947-4-2
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije
> 1000 m S tokovno redukcijo 2,2% na dodatnih 100 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
407,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
14
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,333 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS