Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ATS01N209RT |
Schneider-Electric
 
ATS01N209RT slika – Schneider- scope
ATS01N209RT
Mehki zagon za asinhroni motor - ATS01 - 9 A - 460 do 480 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altistart 01
Izdelek ali sestavni del Mehki zagon
Destinacija izdelka Asinhroni motorji
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Preprost stroj
Kratko ime naprave ATS01
Število faz omrežja 3 faze
[Us] Nazivna napajalna napetost 460 do 480 V - 10 do 10 %
Moč motorja hp 5 hp, 3 faze pri460 do 480 V
IcL nazivni pogon 9 A
Kategorija uporabe AC-53B v skladu s/zEN/IEC 60947-4-2
Poraba toka 45 A Pri nazivnem bremenu
Vrsta zagona Zagon z napetostno rampo
Izguba energije v W 4 W Pri polni obremenitvi in na koncu zaganjanja
94 W V prehodnem stanju
Komplementarno
Slog sestavljanja S hladilno enoto
Funkcija Integrirani bypass
Omejitve napajalne napetosti 414…528 V
Frekvenca napajanja 50 do 60 Hz - 5 do 5 %
Omrežna frekvenca 47,5 do 63 Hz
Izhodna napetost <= Napajalna napetost
[Uc] Krmilna napetost Vgrajeno v zaganjalnik
Začetni čas 1 s / 100
5 s / 20
10 s / 10
Nastavljiv od 1 do 10 s
Simbol pojemanja časa Nastavljiv od 1 do 10 s
Zagonski navor 30 do 80 % začetnega vrtilnega momenta motorja, priključenega neposredno na napeljavo
Diskretni vhod tip Logika (LI1, LI2, BOOST) Funkcije stop, zagon in povečanje ob zagonu <= 8 mA 27 kOhm
Diskretni vhod napetost 24 do 40 V
Diskretna vhodna logika Pozitivno LI1, LI2, BOOST pri stanju 0< 5 V in<= 0,2 mA pri stanju 1> 13 V, >= 0,5 mA
Diskretni izhod tok 2 A DC-13
3 A AC-15
Diskretni izhod tip Logika odprtega kolektorja LO1 Zaključek zagonskega signala
Relejni izhodi R1A, R1C NO
Diskretni izhod napetost 24 V (omejitve napetosti:6 do 30 V) Logika odprtega kolektorja
Minimalni preklopni tok 10 mA pri6 V DC zaRelejni izhodi
Maksimalen preklopni tok Relejni izhodi: 2 A pri250 V AC Cos fi = 0.5 in L/D20 ms Induktivno obremenitev
Relejni izhodi: 2 A pri30 V DC Cos fi = 0.5 in L/D20 ms Induktivno obremenitev
Tip zaslona 1 LED (Zelena) zaZaganjalnik vklopljen
1 LED (Rumena) zaDosežena nazivna napetost
Zatezni moment 1,9…2,5 N.m
0,5 N.m
Električna povezava 4 mm priključek z vijačnimi sponkami - Togo 1 1 do 10 mm² AWG 8 Močnostni tokokrog
Vijačni konektor - Togo Brez konca kabla 1 0,5 do 2,5 mm² AWG 14 Krmilno vezje
4 mm priključek z vijačnimi sponkami - Togo 2 1 do 6 mm² AWG 10 Močnostni tokokrog
Vijačni konektor - Togo 2 0,5 do 1 mm² AWG 17 Krmilno vezje
Vijačni konektor - Prilagodljiv S kabelskim koncem 1 0,5 do 1,5 mm² AWG 16 Krmilno vezje
4 mm priključek z vijačnimi sponkami - Prilagodljiv Brez konca kabla 1 1,5 do 10 mm² AWG 8 Močnostni tokokrog
Vijačni konektor - Prilagodljiv Brez konca kabla 1 0,5 do 2,5 mm² AWG 14 Krmilno vezje
4 mm priključek z vijačnimi sponkami - Prilagodljiv S kabelskim koncem 2 1 do 6 mm² AWG 10 Močnostni tokokrog
4 mm priključek z vijačnimi sponkami - Prilagodljiv Brez konca kabla 2 1,5 do 6 mm² AWG 10 Močnostni tokokrog
Vijačni konektor - Prilagodljiv Brez konca kabla 2 0,5 do 1,5 mm² AWG 16 Krmilno vezje
Oznaka CE
Delovni položaj Vertikalno +/- 10 stopinj
Višina 124 mm
Width 45 mm
Globina 131 mm
Teža izdelka 0,42 kg
Kompatibilnostna koda ATS01N2
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost Prevajani in sevani izpusti Stopnja B conforming to CISPR 11
Prevajani in sevani izpusti Stopnja B conforming to IEC 60947-4-2
Blažilni nihajoči valovi Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-12
Elektrostatska razelektritev Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-2
EMC imuniteta Stopnja 3 conforming to EN 50082-1
EMC imuniteta Stopnja B conforming to EN 50082-2
Harmoniki Stopnja 3 conforming to IEC 1000-3-2
Harmoniki Stopnja 3 conforming to IEC 1000-3-4
Odpornost na konduktivno interferenco zaradi radio-električnih polj Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-6
Odpornost na električne prehode Stopnja 4 conforming to IEC 61000-4-4
Odpornost na sevano radio-električno interferenco Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-3
Mikro-rezi in nihanje napetosti conforming to IEC 61000-4-11
Napetostni/tokovni impulz Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-5
Standardi EN/IEC 60947-4-2
Certifikati izdelkov CCC
GOST
CSA
UL
C-Tick
IP stopnja zaščite IP20
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zEN/IEC 60947-4-2
Odpornost proti vibracijam 1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f= 3…13 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije ali kapljanja vode v skladu s/zEN/IEC 60068-2-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…40 °C (Brez redukcije)
40…50 °C (S tokovno redukcijo 2% na ° C)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C v skladu s/zEN/IEC 60947-4-2
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije
> 1000 m S tokovno redukcijo 2,2% na dodatnih 100 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,200 cm
Paket 1 Širina 15,000 cm
Paket 1 Dolžina 17,000 cm
Paket 1 Teža 529,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 14
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 8,048 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months