Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ATS01N232QN |
Schneider-Electric
 
ATS01N232QN slika – Schneider- scope
ATS01N232QN
Mehki zagon za asinhroni motor - ATS01 - 32 A - 380 do 415 V - 15 KW
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altistart 01
Izdelek ali sestavni del Mehki zagon
Destinacija izdelka Asinhroni motorji
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Preprost stroj
Kratko ime naprave ATS01
Število faz omrežja 3 faze
[Us] Nazivna napajalna napetost 380 do 415 V - 10 do 10 %
Moč motorja kW 15 kW, 3 faze pri380 do 415 V
IcL nazivni pogon 32 A
Kategorija uporabe AC-53B v skladu s/zEN/IEC 60947-4-2
Poraba toka 160 A Pri nazivnem bremenu
Vrsta zagona Zagon z napetostno rampo
Izguba energije v W 4,5 W Pri polni obremenitvi in na koncu zaganjanja
324,5 W V prehodnem stanju
Komplementarno
Slog sestavljanja S hladilno enoto
Funkcija Integrirani bypass
Omejitve napajalne napetosti 342…456 V
Frekvenca napajanja 50 do 60 Hz - 5 do 5 %
Omrežna frekvenca 47,5 do 63 Hz
Izhodna napetost <= Napajalna napetost
[Uc] Krmilna napetost Vgrajeno v zaganjalnik
Začetni čas Nastavljiv od 1 do 10 s
1 s / 50
10 s / 5
5 s / 10
Simbol pojemanja časa Nastavljiv od 1 do 10 s
Zagonski navor 30 do 80 % začetnega vrtilnega momenta motorja, priključenega neposredno na napeljavo
Diskretni vhod tip Logika (LI1, LI2, BOOST) Funkcije stop, zagon in povečanje ob zagonu <= 8 mA 27 kOhm
Diskretni vhod napetost 24 do 40 V
Diskretna vhodna logika Pozitivno LI1, LI2, BOOST pri stanju 0< 5 V in<= 0,2 mA pri stanju 1> 13 V, >= 0,5 mA
Diskretni izhod tok 2 A DC-13
3 A AC-15
Diskretni izhod tip Logika odprtega kolektorja LO1 Zaključek zagonskega signala
Relejni izhodi R1A, R1C NO
Diskretni izhod napetost 24 V (omejitve napetosti:6 do 30 V) Logika odprtega kolektorja
Minimalni preklopni tok 10 mA pri6 V DC zaRelejni izhodi
Maksimalen preklopni tok Relejni izhodi: 2 A pri250 V AC Cos fi = 0.5 in L/D20 ms Induktivno obremenitev
Relejni izhodi: 2 A pri30 V DC Cos fi = 0.5 in L/D20 ms Induktivno obremenitev
Tip zaslona 1 LED (Zelena) zaZaganjalnik vklopljen
1 LED (Rumena) zaDosežena nazivna napetost
Zatezni moment 0,5 N.m
1,9…2,5 N.m
Električna povezava 4 mm priključek z vijačnimi sponkami - Togo 1 1 do 10 mm² AWG 8 Močnostni tokokrog
Vijačni konektor - Togo Brez konca kabla 1 0,5 do 2,5 mm² AWG 14 Krmilno vezje
4 mm priključek z vijačnimi sponkami - Togo S kabelskim koncem 2 1 do 6 mm² AWG 10 Močnostni tokokrog
Vijačni konektor - Togo 2 0,5 do 1 mm² AWG 17 Krmilno vezje
Vijačni konektor - Prilagodljiv S kabelskim koncem 1 0,5 do 1,5 mm² AWG 16 Krmilno vezje
4 mm priključek z vijačnimi sponkami - Prilagodljiv Brez konca kabla 1 1,5 do 10 mm² AWG 8 Močnostni tokokrog
Vijačni konektor - Prilagodljiv Brez konca kabla 1 0,5 do 2,5 mm² AWG 14 Krmilno vezje
4 mm priključek z vijačnimi sponkami - Prilagodljiv S kabelskim koncem 2 1 do 6 mm² AWG 10 Močnostni tokokrog
4 mm priključek z vijačnimi sponkami - Prilagodljiv Brez konca kabla 2 1,5 do 6 mm² AWG 10 Močnostni tokokrog
Vijačni konektor - Prilagodljiv Brez konca kabla 2 0,5 do 1,5 mm² AWG 16 Krmilno vezje
4 mm priključek z vijačnimi sponkami - Prilagodljiv S kabelskim koncem 1 1 do 6 mm² AWG 10 Močnostni tokokrog
Oznaka CE
Delovni položaj Vertikalno +/- 10 stopinj
Višina 154 mm
Width 45 mm
Globina 131 mm
Teža izdelka 0,56 kg
Kompatibilnostna koda ATS01N2
Razpon moči motorja AC-3 15…25 kW pri380…440 V 3 faze
Tip motornega zagona Mehki zagon
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost Prevajani in sevani izpusti Stopnja B conforming to CISPR 11
Prevajani in sevani izpusti Stopnja B conforming to IEC 60947-4-2
Blažilni nihajoči valovi Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-12
Elektrostatska razelektritev Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-2
EMC imuniteta Stopnja 3 conforming to EN 50082-1
EMC imuniteta Stopnja B conforming to EN 50082-2
Harmoniki Stopnja 3 conforming to IEC 1000-3-2
Harmoniki Stopnja 3 conforming to IEC 1000-3-4
Odpornost na konduktivno interferenco zaradi radio-električnih polj Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-6
Odpornost na električne prehode Stopnja 4 conforming to IEC 61000-4-4
Odpornost na sevano radio-električno interferenco Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-3
Mikro-rezi in nihanje napetosti conforming to IEC 61000-4-11
Napetostni/tokovni impulz Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-5
Standardi EN/IEC 60947-4-2
Certifikati izdelkov C-Tick
CSA
CCC
GOST
UL
IP stopnja zaščite IP20
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zEN/IEC 60947-4-2
Odpornost proti vibracijam 1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f= 3…13 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije ali kapljanja vode v skladu s/zEN/IEC 60068-2-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…40 °C (Brez redukcije)
40…50 °C (S tokovno redukcijo 2% na ° C)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C v skladu s/zEN/IEC 60947-4-2
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije
> 1000 m S tokovno redukcijo 2,2% na dodatnih 100 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,200 cm
Paket 1 Širina 15,300 cm
Paket 1 Dolžina 17,300 cm
Paket 1 Teža 671,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 14
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 10,058 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 112
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 90,140 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev