Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ATS130N2D38LT |
Schneider-Electric
 
ATS130N2D38LT slika – Schneider- scope
ATS130N2D38LT
Altivar mehki zagon ATS130, 38A, 200 do 480V AC, krmilno napajanje 24V DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar Soft Starter ATS130
Izdelek ali sestavni del Mehki zagon
Destinacija izdelka Asinhroni motorji
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Preprost stroj
Kratko ime naprave ATS130
Število faz omrežja 3 faze
Kategorija uporabe AC-53A
Ue power supply voltage 200 do 480 V - 15 do 10 %
Power supply frequency 50 do 60 Hz +/- 5 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 38 A in line (pri <40 °C)
Service factor at Ie 100
Nadzor navora Napačno (false)
IP stopnja zaščite IP20
Moč motorja kW 11 kW pri230 V Normalno
18,5 kW pri400 V Normalno
22 kW pri440 V Normalno
Moč motorja hp 10 hp pri200 V Normalno
10 hp pri208 V Normalno
10 hp pri230 V Normalno
25 hp pri460 V Normalno
Komplementarno
Overload current profile 300 % Ie for 5 s
Faktor obremenitve 70 %
Operating cycles/hour 50 cyc/h
Minimum motor current 20 % Ie
Povezava naprave In line
[Us] control circuit voltage 24 V DC +/- 10 %
Control power 21.6 W starting and stopping
3 W steady state
Vgrajena zaščita motorja pred preobremenitvijo Napačno (false)
Tip zaščite Napaka faze: mains
Toplotna zaščita: Zaganjalnik
Bypass error: Zaganjalnik
Control voltage Us: Zaganjalnik
Specifikacija izgube nazivnega toka 38,0 A
Izguba energije neodvisna od statičnega toka 3 W
Izguba energije na pol odvisna od naprave 7 W
Power loss during starting 220 W 300 % Ie
Standardi EN/IEC 60947-4-2
UL 60947-4-2
IEC 60664-1
Certifikati izdelkov CE
UKCA
CCC
RCM
EAC
Oznaka CE
CCC
UKCA
RCM
EAC
[Uc] Krmilna napetost 24 V DC
Maksimalna diskretna vhodna številka 3
Diskretni vhod tip ( Di) digital input, 10 kOhm
( DI2) digital input, 10 kOhm
( BOOST) digital input, 10 kOhm
Združljivost vhoda Diskretni vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zEN/IEC 61131-2
Diskretna vhodna logika Digital input pri stanju 00...< 5 V in<= 0,2 mA pri stanju 1> 13 V, >= 0,5 mA
Številka izhodnega releja 1
Tip izhodnega releja Relejni izhodi R1A, R1C NO
Minimalni preklopni tok 2,5 mA pri24 V DC zaRelejni izhodi
Maksimalen preklopni tok Na uporovni obremenitvi for Relejni izhodi : 1 A 250 V AC 400000 ciklov
Na uporovni obremenitvi for Relejni izhodi : 1 A 30 V DC 400000 ciklov
Na induktivni obremenitvi for Relejni izhodi : 1 A 250 V AC Cos fi = 0.4 100000 ciklov
Na induktivni obremenitvi for Relejni izhodi : 1 A 30 V DC Cos fi = 0.4 100000 ciklov
Maksimalna diskretna izhodna številka 1
Diskretni izhod tip Non programmable digital output DQ1 <= 30 V 200 mA
Tip zaslona 1 LED (Zelena) zacontrol power energized
1 LED (yellow and red) zamotor operation phases, errors
Prikazni zaslon je na voljo Napačno (false)
Delovni položaj Vertical +/- 30 degree
Višina 166 mm
Width 55 mm
Globina 165 mm
Teža izdelka 1,3 kg
Primerno za namestitev na standardne letvice Pravilno (true)
Funkcija Deceleration voltage ramp
Boost
Internal bypass Pravilno (true)
Material declaration Pravilno (true)
Okolje
Stopnja onesnaženosti Stopnja 2
Environmental class (during operation) Without salt mist: 3C3 v skladu s/zIEC 60721-3-3
3S3 v skladu s/zIEC 60721-3-3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 480 V
Elektromagnetna kompatibilnost Prevajani in sevani izpusti Stopnja B conforming to IEC 60947-4-2
Short voltage interruptions Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-11
Elektrostatska razelektritev Stopnja 2 conforming to IEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje Stopnja 1 conforming to IEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test Stopnja 2 conforming to IEC 61000-4-4
Oscillatory waves immunity Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-12
Napetostni/tokovni impulz Stopnja 2 conforming to IEC 61000-4-5
Conducted disturbances, induced by radiofrequency fields Stopnja 1 conforming to IEC 61000-4-6
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…40 °C (Brez redukcije)
40…60 °C (S tokovno redukcijo 1,5% na ° C)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka pri prevozu −40…70 °C
Nadmorska višina delovanja 0...1000 m Brez redukcije
1000...4000 m 1% na 100 m
Relativna vlažnost 5…95 % non condensing without dripping water v skladu s/zIEC 60068-2-3
Maksimalni pospešek pri vibracijski obremenitvi (med delovanjem) 10 m/s² pri 9...200 Hz
Maksimalni pospešek pri vibracijski obremenitvi (med skladiščenjem) 10 m/s² pri 9...200 Hz
Maksimalni pospešek pri vibracijski obremenitvi (med prevozom) 10 m/s² pri 9...200 Hz
Maksimalna deflekcija pri vibracijski obremenitvi (med delovanjem) 3 mm at 2-9 Hz
Maksimalna deflekcija pri vibracijski obremenitvi (med skladiščenjem) 3 mm at 2-9 Hz
Maksimalna deflekcija pod vibracijsko obremenitvijo (med prevozom) 3 mm at 2-9 Hz
Maksimalni pospešek pri udarcu (med delovanjem) 100 m/s² pri 11 ms
Maksimalni pospešek pri udarni obremenitvi (med skladiščenjem) 100 m/s² pri 11 ms
Maksimalni pospešek pri udarni obremenitvi (med prevozom) 100 m/s² pri 11 ms
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,300 cm
Paket 1 Širina 27,000 cm
Paket 1 Dolžina 27,500 cm
Paket 1 Teža 1,510 kg
Embalažna enota Paketa 2 S06
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 69,500 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 180