Overload current profile
|
300 % Ie for 5 s
|
Faktor obremenitve
|
70 %
|
Operating cycles/hour
|
35 cyc/h
|
Minimum motor current
|
20 % Ie
|
Povezava naprave
|
In line
|
[Us] control circuit voltage
|
24 V DC +/- 10 %
|
Control power
|
21.6 W starting and stopping
3 W steady state
|
Vgrajena zaščita motorja pred preobremenitvijo
|
Napačno (false)
|
Tip zaščite
|
Napaka faze: mains
Toplotna zaščita: Zaganjalnik
Bypass error: Zaganjalnik
Control voltage Us: Zaganjalnik
|
Specifikacija izgube nazivnega toka
|
45 A
|
Izguba energije neodvisna od statičnega toka
|
3 W
|
Izguba energije na pol odvisna od naprave
|
9 W
|
Power loss during starting
|
264 W 300 % Ie
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-4-2
UL 60947-4-2
IEC 60664-1
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UKCA
CCC
RCM
EAC
|
Oznaka
|
CE
CCC
UKCA
RCM
EAC
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 V DC
|
Maksimalna diskretna vhodna številka
|
3
|
Diskretni vhod tip
|
( Di) digital input, 10 kOhm
( DI2) digital input, 10 kOhm
( BOOST) digital input, 10 kOhm
|
Združljivost vhoda
|
Diskretni vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zEN/IEC 61131-2
|
Diskretna vhodna logika
|
Digital input pri stanju 00...< 5 V in<= 0,2 mA pri stanju 1> 13 V, >= 0,5 mA
|
Številka izhodnega releja
|
1
|
Tip izhodnega releja
|
Relejni izhodi R1A, R1C NO
|
Minimalni preklopni tok
|
2,5 mA pri24 V DC zaRelejni izhodi
|
Maksimalen preklopni tok
|
Na uporovni obremenitvi for Relejni izhodi : 1 A 250 V AC 400000 ciklov
Na uporovni obremenitvi for Relejni izhodi : 1 A 30 V DC 400000 ciklov
Na induktivni obremenitvi for Relejni izhodi : 1 A 250 V AC Cos fi = 0.4 100000 ciklov
Na induktivni obremenitvi for Relejni izhodi : 1 A 30 V DC Cos fi = 0.4 100000 ciklov
|
Maksimalna diskretna izhodna številka
|
1
|
Diskretni izhod tip
|
Non programmable digital output DQ1 <= 30 V 200 mA
|
Tip zaslona
|
1 LED (Zelena) zacontrol power energized
1 LED (yellow and red) zamotor operation phases, errors
|
Prikazni zaslon je na voljo
|
Napačno (false)
|
Delovni položaj
|
Vertical +/- 30 degree
|
Višina
|
166 mm
|
Width
|
55 mm
|
Globina
|
165 mm
|
Teža izdelka
|
1,3 kg
|
Primerno za namestitev na standardne letvice
|
Pravilno (true)
|
Funkcija
|
Deceleration voltage ramp
Boost
|
Internal bypass
|
Pravilno (true)
|
Material declaration
|
Pravilno (true)
|
Stopnja onesnaženosti
|
Stopnja 2
|
Environmental class (during operation)
|
Without salt mist: 3C3 v skladu s/zIEC 60721-3-3
3S3 v skladu s/zIEC 60721-3-3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
480 V
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Prevajani in sevani izpusti Stopnja B v skladu s/zIEC 60947-4-2
Short voltage interruptions Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-11
Elektrostatska razelektritev Stopnja 2 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje Stopnja 1 v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test Stopnja 2 v skladu s/zIEC 61000-4-4
Oscillatory waves immunity Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-12
Napetostni/tokovni impulz Stopnja 2 v skladu s/zIEC 61000-4-5
Conducted disturbances, induced by radiofrequency fields Stopnja 1 v skladu s/zIEC 61000-4-6
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…40 °C ( Brez redukcije)
40…60 °C ( S tokovno redukcijo 1,5% na ° C)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka pri prevozu
|
−40…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
0...1000 m Brez redukcije
1000...4000 m 1% na 100 m
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % non condensing without dripping water v skladu s/zIEC 60068-2-3
|
Maksimalni pospešek pri vibracijski obremenitvi (med delovanjem)
|
10 m/s² pri 9...200 Hz
|
Maksimalni pospešek pri vibracijski obremenitvi (med skladiščenjem)
|
10 m/s² pri 9...200 Hz
|
Maksimalni pospešek pri vibracijski obremenitvi (med prevozom)
|
10 m/s² pri 9...200 Hz
|
Maksimalna deflekcija pri vibracijski obremenitvi (med delovanjem)
|
3 mm at 2-9 Hz
|
Maksimalna deflekcija pri vibracijski obremenitvi (med skladiščenjem)
|
3 mm at 2-9 Hz
|
Maksimalna deflekcija pod vibracijsko obremenitvijo (med prevozom)
|
3 mm at 2-9 Hz
|
Maksimalni pospešek pri udarcu (med delovanjem)
|
100 m/s² pri 11 ms
|
Maksimalni pospešek pri udarni obremenitvi (med skladiščenjem)
|
100 m/s² pri 11 ms
|
Maksimalni pospešek pri udarni obremenitvi (med prevozom)
|
100 m/s² pri 11 ms
|