Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ATS22C11S6U |
Schneider-Electric
 
ATS22C11S6U slika – Schneider- scope
ATS22C11S6U
Mehki zag. ATS22, n. 110 V, nap. 208 V(30hp)/230V(40hp)/460V(75hp)/575V(100hp)
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altistart 22
Izdelek ali sestavni del Mehki zagon
Destinacija izdelka Asinhroni motorji
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Črpalke in ventilatorji
Ime komponente ATS22
Število faz omrežja 3 faze
[Us] Nazivna napajalna napetost 208 do 600 V - 15 do 10 %
Moč motorja hp 100 hp 575 V
30 hp 208 V
40 hp 230 V
75 hp 460 V
Tovarniška nastavitev toka 96 A
Izguba energije v W 73 W Za standardne aplikacije
Kategorija uporabe AC-53A
Vrsta zagona Zagon s krmiljenjem navora (tok je omejen na 3,5 V)
IcL nazivni pogon 110 A zaPriključitev v napajalni liniji motorja Za standardne aplikacije
IP stopnja zaščite IP20
Komplementarno
Slog sestavljanja S hladilno enoto
Funkcija Notranji bypass
Omejitve napajalne napetosti 177…660 V
Frekvenca napajanja 50 do 60 Hz - 10 do 10 %
Omrežna frekvenca 45 do 66 Hz
Povezava naprave V oskrbovalnem vodu motorja
[Uc] Krmilna napetost 110 V - 15 do 10 % 50/60 Hz
Poraba krmilnega tokokroga 20 W
Maksimalna diskretna izhodna številka 2
Diskretni izhod tip Relejni izhodi R1 230 V Obratuje, alarm, prožen, ustavljen, ni ustavljen, se začnenja, pripravljen C/O
Relejni izhodi R2 230 V Obratuje, alarm, prožen, ustavljen, ni ustavljen, se začnenja, pripravljen C/O
Minimalni preklopni tok 100 mA pri12 V DC (Relejni izhodi)
Maksimalen preklopni tok 5 A 250 V AC Upor 1 Relejni izhodi
5 A 30 V DC Upor 1 Relejni izhodi
2 A 250 V AC Induktivno 0,4 20 ms Relejni izhodi
2 A 30 V DC Induktivno 7 ms Relejni izhodi
Maksimalna diskretna vhodna številka 3
Diskretni vhod tip ( LI1, LI2, LI3) Logika, 5 mA 20 kOhm
Diskretni vhod napetost 110 V <= 121 V
Diskretna vhodna logika Pozitivna logika LI1, LI2, LI3 pri stanju 0< 20 V in<= 15 mA pri stanju 1> 79 V, <= 2 mA
Izhodni tok 0,4 do 1 Icl Nastavljiv
PTC vhod sonde 750 Ohm
Protokol komunikacijskih vrat Modbus
Tip konektorja 1 RJ45
Komunikacijska podatkovna povezava Serijski
Fizični vmesnik RS485 multidrop
Hitrost prenosa 4800, 9600 or 19200 bps
Nameščena naprava 31
Tip zaščite Napaka faze: Linija
Toplotna zaščita: Motor
Toplotna zaščita: Zaganjalnik
Oznaka CE
Tip hlajenja Prisilna konvekcija
Delovni položaj Vertikalno +/- 10 stopinj
Višina 356 mm
Width 150 mm
Globina 229,5 mm
Teža izdelka 18 kg
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost Prevajani in sevani izpusti Stopnja A conforming to IEC 60947-4-2
Blažilni nihajoči valovi Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-12
Elektrostatska razelektritev Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-2
Odpornost na električne prehode Stopnja 4 conforming to IEC 61000-4-4
Odpornost na sevano radio-električno interferenco Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-3
Napetostni/tokovni impulz Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-5
Standardi IEC 60947-4-2
Certifikati izdelkov CSA
UL
C-Tick
GOST
CCC
Odpornost proti vibracijam 1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1,5 mm (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Stopnja hrupa 56 dB
Stopnja onesnaženosti Stopnja 2 v skladu s/zIEC 60664-1
Relativna vlažnost 0…95 % Brez kondenzacije ali kapljanja vode v skladu s/zIEC 60068-2-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…40 °C (Brez redukcije)
40…60 °C (S tokovno redukcijo 2,2% na ° C)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije
> 1000...< 2000 m S tokovno redukcijo 2,2% na dodatnih 100 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 25,5 cm
Paket 1 Širina 33,0 cm
Paket 1 Dolžina 42,0 cm
Paket 1 Teža 13,018 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 75,0 cm
Paket 2 Širina 80,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 65,072 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP F0ceff13-4dac-4695-a2e7-71002043e88b
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months