|
|
|
ATS22D62Q
Mehki zagon - ATS22 - nad. 220 V - nap. 230 V (15 kW)/400 do 440 V (30 kW)
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altistart 22
|
Izdelek ali sestavni del
|
Mehki zagon
|
Destinacija izdelka
|
Asinhroni motorji
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Črpalke in ventilatorji
|
Ime komponente
|
ATS22
|
Število faz omrežja
|
3 faze
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
230 do 440 V - 15 do 10 %
|
Moč motorja kW
|
15 kW 230 V
30 kW 400 V
30 kW 440 V
|
Tovarniška nastavitev toka
|
57 A
|
Izguba energije v W
|
59 W Za standardne aplikacije
|
Kategorija uporabe
|
AC-53A
|
Vrsta zagona
|
Zagon s krmiljenjem navora (tok je omejen na 3,5 V)
|
IcL nazivni pogon
|
62 A zaPriključitev v napajalni liniji motorja Za standardne aplikacije
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Komplementarno
Slog sestavljanja
|
S hladilno enoto
|
Funkcija
|
Notranji bypass
|
Omejitve napajalne napetosti
|
195…484 V
|
Frekvenca napajanja
|
50 do 60 Hz - 10 do 10 %
|
Omrežna frekvenca
|
45 do 66 Hz
|
Povezava naprave
|
Na motorne delta terminale
V oskrbovalnem vodu motorja
|
[Uc] Krmilna napetost
|
230 V - 15 do 10 % 50/60 Hz
|
Poraba krmilnega tokokroga
|
20 W
|
Maksimalna diskretna izhodna številka
|
2
|
Diskretni izhod tip
|
Relejni izhodi R1 230 V Obratuje, alarm, prožen, ustavljen, ni ustavljen, se začnenja, pripravljen C/O
Relejni izhodi R2 230 V Obratuje, alarm, prožen, ustavljen, ni ustavljen, se začnenja, pripravljen C/O
|
Minimalni preklopni tok
|
100 mA pri12 V DC (Relejni izhodi)
|
Maksimalen preklopni tok
|
5 A 250 V AC Upor 1 Relejni izhodi
5 A 30 V DC Upor 1 Relejni izhodi
2 A 250 V AC Induktivno 0,4 20 ms Relejni izhodi
2 A 30 V DC Induktivno 7 ms Relejni izhodi
|
Maksimalna diskretna vhodna številka
|
3
|
Diskretni vhod tip
|
( LI1, LI2, LI3) Logika, 5 mA 4.3 kOhm
|
Diskretni vhod napetost
|
24 V <= 30 V
|
Diskretna vhodna logika
|
Pozitivna logika LI1, LI2, LI3 pri stanju 0< 5 V in<= 2 mA pri stanju 1> 11 V, >= 5 mA
|
Izhodni tok
|
0,4 do 1 Icl Nastavljiv
|
PTC vhod sonde
|
750 Ohm
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Modbus
|
Tip konektorja
|
1 RJ45
|
Komunikacijska podatkovna povezava
|
Serijski
|
Fizični vmesnik
|
RS485 multidrop
|
Hitrost prenosa
|
4800, 9600 or 19200 bps
|
Nameščena naprava
|
31
|
Tip zaščite
|
Napaka faze: Linija
Toplotna zaščita: Motor
Toplotna zaščita: Zaganjalnik
|
Oznaka
|
CE
|
Tip hlajenja
|
Prisilna konvekcija
|
Delovni položaj
|
Vertikalno +/- 10 stopinj
|
Višina
|
295 mm
|
Width
|
145 mm
|
Globina
|
207 mm
|
Teža izdelka
|
12 kg
|
Razpon moči motorja AC-3
|
15…25 kW pri200…240 V 3 faze
30…50 kW pri380…440 V 3 faze
|
Tip motornega zagona
|
Mehki zagon
|
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Prevajani in sevani izpusti Stopnja A conforming to IEC 60947-4-2
Blažilni nihajoči valovi Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-12
Elektrostatska razelektritev Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-2
Odpornost na električne prehode Stopnja 4 conforming to IEC 61000-4-4
Odpornost na sevano radio-električno interferenco Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-3
Napetostni/tokovni impulz Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-5
|
Standardi
|
IEC 60947-4-2
|
Certifikati izdelkov
|
C-Tick
CCC
UL
CSA
GOST
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1,5 mm (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Stopnja hrupa
|
45 dB
|
Stopnja onesnaženosti
|
Stopnja 2 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % Brez kondenzacije ali kapljanja vode v skladu s/zIEC 60068-2-3
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…40 °C (Brez redukcije)
40…60 °C (S tokovno redukcijo 2,2% na ° C)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije
> 1000...< 2000 m S tokovno redukcijo 2,2% na dodatnih 100 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
31,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
23,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
36,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
8,262 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
73,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
64,0 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
7f28cbce-306d-4c94-ba04-b506c5522d63
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)