Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ATS22D75Q |
Schneider-Electric
 
ATS22D75Q slika – Schneider- scope
ATS22D75Q
Mehki zagon - ATS22 - nad. 220 V - nap. 230 V (18,5 kW)/400 do 440 V (37 kW)
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altistart 22
Izdelek ali sestavni del Mehki zagon
Destinacija izdelka Asinhroni motorji
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Črpalke in ventilatorji
Ime komponente ATS22
Število faz omrežja 3 faze
[Us] Nazivna napajalna napetost 230 do 440 V - 15 do 10 %
Moč motorja kW 37 kW 400 V
37 kW 440 V
18,5 kW 230 V
Tovarniška nastavitev toka 69 A
Izguba energije v W 63 W Za standardne aplikacije
Kategorija uporabe AC-53A
Vrsta zagona Zagon s krmiljenjem navora (tok je omejen na 3,5 V)
IcL nazivni pogon 75 A zaPriključitev v napajalni liniji motorja Za standardne aplikacije
IP stopnja zaščite IP20
Komplementarno
Slog sestavljanja S hladilno enoto
Funkcija Notranji bypass
Omejitve napajalne napetosti 195…484 V
Frekvenca napajanja 50 do 60 Hz - 10 do 10 %
Omrežna frekvenca 45 do 66 Hz
Povezava naprave V oskrbovalnem vodu motorja
Na motorne delta terminale
[Uc] Krmilna napetost 230 V - 15 do 10 % 50/60 Hz
Poraba krmilnega tokokroga 20 W
Maksimalna diskretna izhodna številka 2
Diskretni izhod tip Relejni izhodi R1 230 V Obratuje, alarm, prožen, ustavljen, ni ustavljen, se začnenja, pripravljen C/O
Relejni izhodi R2 230 V Obratuje, alarm, prožen, ustavljen, ni ustavljen, se začnenja, pripravljen C/O
Minimalni preklopni tok 100 mA pri12 V DC (Relejni izhodi)
Maksimalen preklopni tok 5 A 250 V AC Upor 1 Relejni izhodi
5 A 30 V DC Upor 1 Relejni izhodi
2 A 250 V AC Induktivno 0,4 20 ms Relejni izhodi
2 A 30 V DC Induktivno 7 ms Relejni izhodi
Maksimalna diskretna vhodna številka 3
Diskretni vhod tip ( LI1, LI2, LI3) Logika, 5 mA 4.3 kOhm
Diskretni vhod napetost 24 V <= 30 V
Diskretna vhodna logika Pozitivna logika LI1, LI2, LI3 pri stanju 0< 5 V in<= 2 mA pri stanju 1> 11 V, >= 5 mA
Izhodni tok 0,4 do 1 Icl Nastavljiv
PTC vhod sonde 750 Ohm
Protokol komunikacijskih vrat Modbus
Tip konektorja 1 RJ45
Komunikacijska podatkovna povezava Serijski
Fizični vmesnik RS485 multidrop
Hitrost prenosa 4800, 9600 or 19200 bps
Nameščena naprava 31
Tip zaščite Napaka faze: Linija
Toplotna zaščita: Motor
Toplotna zaščita: Zaganjalnik
Oznaka CE
Tip hlajenja Prisilna konvekcija
Delovni položaj Vertikalno +/- 10 stopinj
Višina 295 mm
Width 145 mm
Globina 207 mm
Teža izdelka 12 kg
Razpon moči motorja AC-3 15…25 kW pri200…240 V 3 faze
30…50 kW pri380…440 V 3 faze
Tip motornega zagona Mehki zagon
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost Prevajani in sevani izpusti Stopnja A conforming to IEC 60947-4-2
Blažilni nihajoči valovi Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-12
Elektrostatska razelektritev Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-2
Odpornost na električne prehode Stopnja 4 conforming to IEC 61000-4-4
Odpornost na sevano radio-električno interferenco Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-3
Napetostni/tokovni impulz Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-5
Standardi IEC 60947-4-2
Certifikati izdelkov CSA
UL
GOST
CCC
C-Tick
Odpornost proti vibracijam 1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1,5 mm (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Stopnja hrupa 45 dB
Stopnja onesnaženosti Stopnja 2 v skladu s/zIEC 60664-1
Relativna vlažnost 0…95 % Brez kondenzacije ali kapljanja vode v skladu s/zIEC 60068-2-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…40 °C (Brez redukcije)
40…60 °C (S tokovno redukcijo 2,2% na ° C)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije
> 1000...< 2000 m S tokovno redukcijo 2,2% na dodatnih 100 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 31,0 cm
Paket 1 Širina 23,5 cm
Paket 1 Dolžina 36,0 cm
Paket 1 Teža 8,221 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 73,5 cm
Paket 2 Širina 80,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 63,136 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 7f28cbce-306d-4c94-ba04-b506c5522d63
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months