Schneider-Electric
 
ATSU01N209LT slika – Schneider- scope
ATSU01N209LT
Mehki zagon za asinhroni motor - ATSU01 - 9 A - 200 do 480 V - 1,5 do 4 KW
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altistart U01 in TeSys U
Izdelek ali sestavni del Mehki zagon
Destinacija izdelka Asinhroni motorji
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Preprost stroj
Kratko ime naprave ATSU01
Število faz omrežja 3 faze
[Us] Nazivna napajalna napetost 200 do 480 V - 10 do 10 %
Moč motorja kW 4 kW, 3 faze pri400 V
1,5 kW, 3 faze pri230 V
Moč motorja hp 2 hp, 3 faze pri230 V
5 hp, 3 faze pri460 V
IcL nazivni pogon 9 A
Kategorija uporabe AC-53B v skladu s/zEN/IEC 60947-4-2
Poraba toka 65 mA
Vrsta zagona Zagon z napetostno rampo
Izguba energije v W 1,5 W Pri polni obremenitvi in na koncu zaganjanja
91,5 W V prehodnem stanju
Komplementarno
Slog sestavljanja S hladilno enoto
Funkcija Integrirani bypass
Omejitve napajalne napetosti 180…528 V
Frekvenca napajanja 50 do 60 Hz - 5 do 5 %
Omrežna frekvenca 47,5 do 63 Hz
Izhodna napetost <= Napajalna napetost
[Uc] Krmilna napetost 24 V DC +/- 10 %
Začetni čas 1 s / 100
5 s / 20
10 s / 10
Nastavljiv od 1 do 10 s
Simbol pojemanja časa Nastavljiv od 1 do 10 s
Zagonski navor 30 do 80 % začetnega vrtilnega momenta motorja, priključenega neposredno na napeljavo
Diskretni vhod tip Logika (LI1, LI2, BOOST) Funkcije stop, zagon in povečanje ob zagonu <= 8 mA 27 kOhm
Diskretni vhod napetost 24 do 40 V
Vhodna/izhodna izolacija Galvanski med močjo in krmiljenjem
Diskretna vhodna logika Pozitivno LI1, LI2, BOOST pri stanju 0< 5 V in<= 0,2 mA pri stanju 1> 13 V, >= 0,5 mA
Diskretni izhod tok 2 A DC-13
3 A AC-15
Diskretni izhod tip Logika odprtega kolektorja LO1 Zaključek zagonskega signala
Relejni izhodi R1A, R1C NO
Diskretni izhod napetost 24 V (omejitve napetosti:6 do 30 V) Logika odprtega kolektorja
Minimalni preklopni tok 10 mA pri6 V DC zaRelejni izhodi
Maksimalen preklopni tok Relejni izhodi: 2 A pri30 V DC Cos fi = 0.5 in L/D20 ms Induktivno obremenitev
Relejni izhodi: 2 A pri250 V AC AC-15 Cos fi = 0.5 in L/D20 ms Induktivno obremenitev
Maksimalna preklopna napetost 440 V Relejni izhodi
Tip zaslona 1 LED (Zelena) zaZaganjalnik vklopljen
1 LED (Rumena) zaDosežena nazivna napetost
Zatezni moment 0,5 N.m
1,9…2,5 N.m
Električna povezava 4 mm priključek z vijačnimi sponkami - Togo 1 1 do 10 mm² AWG 8 Močnostni tokokrog
Vijačni konektor - Togo Brez konca kabla 1 0,5 do 2,5 mm² AWG 14 Krmilno vezje
4 mm priključek z vijačnimi sponkami - Togo 2 1 do 6 mm² AWG 10 Močnostni tokokrog
Vijačni konektor - Togo 2 0,5 do 1 mm² AWG 17 Krmilno vezje
Vijačni konektor - Prilagodljiv S kabelskim koncem 1 0,5 do 1,5 mm² AWG 16 Krmilno vezje
4 mm priključek z vijačnimi sponkami - Prilagodljiv Brez konca kabla 1 1,5 do 10 mm² AWG 8 Močnostni tokokrog
Vijačni konektor - Prilagodljiv Brez konca kabla 1 0,5 do 2,5 mm² AWG 14 Krmilno vezje
4 mm priključek z vijačnimi sponkami - Prilagodljiv S kabelskim koncem 2 1 do 6 mm² AWG 10 Močnostni tokokrog
4 mm priključek z vijačnimi sponkami - Prilagodljiv Brez konca kabla 2 1,5 do 6 mm² AWG 10 Močnostni tokokrog
Vijačni konektor - Prilagodljiv Brez konca kabla 2 0,5 do 1,5 mm² AWG 16 Krmilno vezje
Oznaka CE
Delovni položaj Vertikalno +/- 10 stopinj
Višina 234 mm
Width 45 mm
Globina 150 mm
Teža izdelka 0,34 kg
Razpon moči motorja AC-3 1,1…2 kW pri200…240 V 3 faze
2,2…3 kW pri380…440 V 3 faze
4…6 kW
Tip motornega zagona Mehki zagon
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost Prevajani in sevani izpusti Stopnja B v skladu s/zCISPR 11
Prevajani in sevani izpusti Stopnja B v skladu s/zIEC 60947-4-2
Blažilni nihajoči valovi Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-12
Elektrostatska razelektritev Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
EMC imuniteta v skladu s/zEN 50082-1
EMC imuniteta Stopnja B v skladu s/zEN 50082-2
Harmoniki Stopnja 3 v skladu s/zIEC 1000-3-2
Harmoniki Stopnja 3 v skladu s/zIEC 1000-3-4
Odpornost na električne prehode Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-4
Odpornost na sevano radio-električno interferenco Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
Napetostni/tokovni impulz Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prevajani in sevani izpusti Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-6
Odpornost na konduktivno interferenco zaradi radio-električnih polj Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-11
Standardi EN/IEC 60947-4-2
Certifikati izdelkov UL
C-Tick
CSA
CCC
IP stopnja zaščite IP20
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zEN/IEC 60947-4-2
Odpornost proti vibracijam 1 gn (f = 13…150 Hz) v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f = 3…13 Hz) v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije ali kapljanja vode v skladu s/zEN/IEC 60068-2-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…40 °C ( Brez redukcije)
40…50 °C ( S tokovno redukcijo 2% na ° C)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C v skladu s/zEN/IEC 60947-4-2
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije
> 1000 m S tokovno redukcijo 2,2% na dodatnih 100 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,500 cm
Paket 1 Širina 18,500 cm
Paket 1 Dolžina 16,500 cm
Paket 1 Teža 454,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 14
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,905 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev