Diskretna vhodna številka
|
4
|
Maksimalna diskretna izhodna številka
|
2
|
Številka analognega vhoda
|
1
|
Številka analognega izhoda
|
1
|
Številka izhodnega releja
|
1
|
Fizični vmesnik
|
2-žična RS 485
|
Tip konektorja
|
1 RJ45
|
Stalni izhodni tok
|
4,2 A pri4 kHz
|
Metoda dostopa
|
Strežnik Modbus serijski
|
Izhodna frekvenca pogona
|
0,5…400 Hz
|
Hitrostno območje
|
1…20
|
Trajanje vzorčenja
|
20 ms, toleranca+/- 1 ms zaLogični vhod
10 ms zaAnalogni vhod
|
Napaka linearnosti
|
+/- 0,3 % maksimalne vrednosti zaAnalogni vhod
|
Frekvenčna ločljivost
|
Analogni vhod: Pretvornik A/D, 10 bitov
Zaslonska enota: 0,1 Hz
|
Časovna konstanta
|
20 ms +/- 1 ms Za referenčno spremembo
|
Hitrost prenosa
|
9,6 kbit/s
19,2 kbit/s
38,4 kbit/s
|
Prenosni okvir
|
RTU
|
Število naslovov
|
1…247
|
Podatkovni format
|
8 bitov, konfigurabilna liha, soda pariteta ali brez paritete
|
Komunikacijska storitev
|
Branje zadrževalnih registrov (03) 29 besed
Napisan en register (06) 29 besed
Napisanih več registrov (16) 27 besed
Branje/pisanje v več registrov (23) 4/4 besed
Identifikacija naprave za branje (43)
|
Vrsta polarizacije
|
Brez impedance
|
Možnost delovanja v 4 kvadrantih
|
Napačno (false)
|
Krmilni profil asinhronskega motorja
|
Razmerje napetost/frekvenca (V/f)
Kvadratno razmerje napetosti/frekvence
Brezsenzornii vektorski nadzor
|
Maksimalna izhodna frekvenca
|
4 kHz
|
Prehodno prenavorno
|
150…170 % Nominalni navor motorja glede na oceno pogona in vrsto motorja
|
Pospeševanje in pojemanje ramp
|
Linearno od 0 do 999,9 s
S
U
|
Kompenzacija motornega drsenja
|
Tovarniško nastavljeno
Nastavljiv
|
Preklopna frekvenca
|
2 do 16 kHz Nastavljiv
4 do 16 kHz Z redukcijskim faktorjem
|
Nazivna preklopna frekvenca
|
4 kHz
|
Zaviranje v mirovanje
|
Z DC injekcijo
|
Vgrajen zavorni "chopper"
|
Napačno (false)
|
Linijski tok
|
18,9 A pri100 V ( Težka)
15,7 A pri120 V ( Težka)
|
Maksimalni vhodni tok
|
15,7 A
|
Maksimalna izhodna napetost
|
240 V
|
Navidezna moč
|
1,9 kVA pri240 V ( Težka)
|
Maksimalni prehodni tok
|
6,3 A med60 s ( Težka)
6,9 A med2 s ( Težka)
|
Omrežna frekvenca
|
50 do 60 Hz
|
Relativna toleranca simetrične omrežne frekvence
|
5 %
|
Perspektivna linija Isc
|
1 kA
|
Tok osnovne obremenitve pri visoki preobremenitvi
|
4,2 A
|
Razpršena moč v W
|
Prisilno hlajenje: 48,0 W
|
Z varnostno funkcijo Safely Limited Speed (SLS)
|
Napačno (false)
|
Z varnostno funkcijo Safe brake management (SBC/SBT)
|
Napačno (false)
|
Z varnostno funkcijo Safe Operating Stop (SOS)
|
Napačno (false)
|
Z varnostno funkcijo Safe Position (SP)
|
Napačno (false)
|
Z varnostno funkcijo Safe programmable logic
|
Napačno (false)
|
Z varnostno funkcijo Safe Speed Monitor (SSM)
|
Napačno (false)
|
Z varnostno funkcijo Safe Stop 1 (SS1)
|
Napačno (false)
|
Z varnostno funkcijo Safe Stop 2 (SS2)
|
Napačno (false)
|
Z varnostno funkcijo Safe torque off (STO)
|
Napačno (false)
|
Z varnostno funkcijo Safely Limited Position (SLP)
|
Napačno (false)
|
Z varnostno funkcijo Safe Direction (SDI)
|
Napačno (false)
|
Tip zaščite
|
Linijska napajalna prenapetost
Podnapetost linijskega napajanja
Nadtok med izhodnimi fazami in ozemljitvijo
Zaščita pred pregrevanjem
Kratki stik med fazami motorja
Proti izgubi vhodne faze v trofaznem sistemu
Termična zaščita motorja s pomočjo pogona s stalnim izračunavanjem I²t
|
Zatezni moment
|
1,2 N.m
|
Izolacija
|
Električni med močjo in regulacijo
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Širina
|
105 mm
|
Višina
|
142 mm
|
Globina
|
156,2 mm
|
Teža izdelka
|
1,3 kg
|
Nadmorska višina delovanja
|
> 1000...2000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
<= 1000 m Brez redukcije
|
Delovni položaj
|
Vertikalno +/- 10 stopinj
|
Certifikati izdelkov
|
NOM
CSA
C-Tick
UL
GOST
RCM
KC
|
Oznaka
|
CE
|
Standardi
|
UL 508C
UL 618000-5-1
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
|
Slog sestavljanja
|
S hladilno enoto
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Electrical fast transient/burst immunity test Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-4
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na konduktivne motnje Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-6
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
Preizkus odpornosti na prenapetost Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-5
Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve v skladu s/zIEC 61000-4-11
|
Okoljski razred (med delovanjem)
|
Razred 3C3 glede na IEC 60721-3-3
Razred 3S2 glede na IEC 60721-3-3
|
Maksimalni pospešek pri udarcu (med delovanjem)
|
150 m/s² pri 11 ms
|
Maksimalni pospešek pri vibracijski obremenitvi (med delovanjem)
|
10 m/s² pri 13 do 200 Hz
|
Maksimalna deflekcija pri vibracijski obremenitvi (med delovanjem)
|
1,5 mm pri 2 do 13 Hz
|
Prostornina hladilnega zraka
|
16 m3/h
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred III
|
Regulacijska zanka
|
Nastavljiv PID regulator
|
Elektromagnetne emisije
|
Sevane emisije Okolje 1 kategorija C2 v skladu s/zIEC 61800-3 2 do 16 kHz Zaščiten kabel motorja
Prevajani izpusti Z dodatnim filtrom EMC Okolje 1 kategorija C1 v skladu s/zIEC 61800-3 4 do 12 kHz Zaščiten kabel motorja <5 m
Prevajani izpusti Z dodatnim filtrom EMC Okolje 1 kategorija C2 v skladu s/zIEC 61800-3 4 do 12 kHz Zaščiten kabel motorja <20 m
Prevajani izpusti Z dodatnim filtrom EMC Okolje 2 kategorija C3 v skladu s/zIEC 61800-3 4 do 12 kHz Zaščiten kabel motorja <20 m
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn (f = 13…200 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f = 3…13 Hz) - Nenameščeni pogon na simetrični DIN letvi - v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 60068-2-3
5…95 % Brez kapljanja vode v skladu s/zIEC 60068-2-3
|
Stopnja hrupa
|
45 dB
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Temperatura okoliškega zraka pri prevozu
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C Brez redukcije
50…60 °C S tokovno redukcijo 2,2% na ° C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|