Schneider-Electric
 
ATV12H075M2 slika – Schneider- scope
ATV12H075M2
Frekvenčni pretvornik - - ATV12 - 0,75 kW - 1 hp - 200 do 240 V - 1 f.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar 12
Izdelek ali sestavni del Pogon s spremenljivo hitrostjo
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Preprost stroj
Montažni način Montaža omarice
Protokol komunikacijskih vrat Modbus
Frekvenca napajanja 50/60 Hz +/- 5 %
[Us] Nazivna napajalna napetost 200 do 240 V - 15 do 10 %
Nominalni izhodni tok 4,2 A
Moč motorja hp 1 hp
Moč motorja kW 0,75 kW
Moč motorja hp 1 hp
EMC filter Integriran
IP stopnja zaščite IP20
Komplementarno
Maksimalna diskretna vhodna številka 4
Maksimalna diskretna izhodna številka 2
Številka analognega vhoda 1
Številka analognega izhoda 1
Številka izhodnega releja 1
Fizični vmesnik 2-žična RS 485
Tip konektorja 1 RJ45
Stalni izhodni tok 4,2 A pri4 kHz
Metoda dostopa Strežnik Modbus serijski
Izhodna frekvenca pogona 0,5…400 Hz
Hitrostno območje 1…20
Trajanje vzorčenja 20 ms, toleranca+/- 1 ms zaLogični vhod
10 ms zaAnalogni vhod
Napaka linearnosti +/- 0,3 % maksimalne vrednosti zaAnalogni vhod
Frekvenčna ločljivost Analogni vhod: Pretvornik A/D, 10 bitov
Zaslonska enota: 0,1 Hz
Časovna konstanta 20 ms +/- 1 ms Za referenčno spremembo
Hitrost prenosa 9,6 kbit/s
19,2 kbit/s
38,4 kbit/s
Prenosni okvir RTU
Število naslovov 1…247
Podatkovni format 8 bitov, konfigurabilna liha, soda pariteta ali brez paritete
Komunikacijska storitev Branje zadrževalnih registrov (03) 29 besed
Napisan en register (06) 29 besed
Napisanih več registrov (16) 27 besed
Branje/pisanje v več registrov (23) 4/4 besed
Identifikacija naprave za branje (43)
Vrsta polarizacije Brez impedance
Možnost delovanja v 4 kvadrantih Napačno (false)
Krmilni profil asinhronskega motorja Kvadratno razmerje napetosti/frekvence
Razmerje napetost/frekvenca (V/f)
Brezsenzornii vektorski nadzor
Maksimalna izhodna frekvenca 4 kHz
Prehodno prenavorno 150…170 % Nominalni navor motorja glede na oceno pogona in vrsto motorja
Pospeševanje in pojemanje ramp Linearno od 0 do 999,9 s
U
S
Kompenzacija motornega drsenja Tovarniško nastavljeno
Nastavljiv
Preklopna frekvenca 2 do 16 kHz Nastavljiv
4 do 16 kHz Z redukcijskim faktorjem
Nazivna preklopna frekvenca 4 kHz
Zaviranje v mirovanje Z DC injekcijo
Vgrajen zavorni "chopper" Napačno (false)
Linijski tok 10,2 A pri100 V ( Težka)
8,5 A pri120 V ( Težka)
Maksimalni vhodni tok 8,5 A
Maksimalna izhodna napetost 240 V
Navidezna moč 2,0 kVA pri240 V ( Težka)
Maksimalni prehodni tok 6,3 A med60 s ( Težka)
6,9 A med2 s ( Težka)
Omrežna frekvenca 50 do 60 Hz
Relativna toleranca simetrične omrežne frekvence 5 %
Perspektivna linija Isc 1 kA
Tok osnovne obremenitve pri visoki preobremenitvi 4,2 A
Razpršena moč v W Naravna: 44,0 W
Z varnostno funkcijo Safely Limited Speed (SLS) Napačno (false)
Z varnostno funkcijo Safe brake management (SBC/SBT) Napačno (false)
Z varnostno funkcijo Safe Operating Stop (SOS) Napačno (false)
Z varnostno funkcijo Safe Position (SP) Napačno (false)
Z varnostno funkcijo Safe programmable logic Napačno (false)
Z varnostno funkcijo Safe Speed Monitor (SSM) Napačno (false)
Z varnostno funkcijo Safe Stop 1 (SS1) Napačno (false)
Z varnostno funkcijo Safe Stop 2 (SS2) Napačno (false)
Z varnostno funkcijo Safe torque off (STO) Napačno (false)
Z varnostno funkcijo Safely Limited Position (SLP) Napačno (false)
Z varnostno funkcijo Safe Direction (SDI) Napačno (false)
Tip zaščite Linijska napajalna prenapetost
Podnapetost linijskega napajanja
Nadtok med izhodnimi fazami in ozemljitvijo
Zaščita pred pregrevanjem
Kratki stik med fazami motorja
Proti izgubi vhodne faze v trofaznem sistemu
Termična zaščita motorja s pomočjo pogona s stalnim izračunavanjem I²t
Zatezni moment 0,8 N.m
Izolacija Električni med močjo in regulacijo
Količina na set/komplet Komplet 1
Width 72 mm
Višina 143 mm
Globina 131,2 mm
Product weight 0,8 kg
Okolje
Nadmorska višina delovanja > 1000...2000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
<= 1000 m Brez redukcije
Delovni položaj Vertikalno +/- 10 stopinj
Certifikati izdelkov NOM
CSA
C-Tick
UL
GOST
RCM
KC
Oznaka CE
Standardi UL 508C
UL 618000-5-1
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
Slog sestavljanja S hladilno enoto
Elektromagnetna kompatibilnost Electrical fast transient/burst immunity test Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-4
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na konduktivne motnje Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-6
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
Preizkus odpornosti na prenapetost Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-5
Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve v skladu s/zIEC 61000-4-11
Okoljski razred (med delovanjem) Razred 3C3 glede na IEC 60721-3-3
Razred 3S2 glede na IEC 60721-3-3
Maksimalni pospešek pri udarcu (med delovanjem) 150 m/s² pri 11 ms
Maksimalni pospešek pri vibracijski obremenitvi (med delovanjem) 10 m/s² pri 13 do 200 Hz
Maksimalna deflekcija pri vibracijski obremenitvi (med delovanjem) 1,5 mm pri 2 do 13 Hz
Prenapetostna kategorija Razred III
Regulacijska zanka Nastavljiv PID regulator
Elektromagnetne emisije Sevane emisije Okolje 1 kategorija C2 v skladu s/zIEC 61800-3 2 do 16 kHz Zaščiten kabel motorja
Prevajani izpusti Z vgrajenim EMC filtrom Okolje 1 kategorija C1 v skladu s/zIEC 61800-3 2, 4, 8, 12 in 16 kHz Zaščiten kabel motorja <5 m
Prevajani izpusti Z vgrajenim EMC filtrom Okolje 1 kategorija C2 v skladu s/zIEC 61800-3 2 do 12 kHz Zaščiten kabel motorja <5 m
Prevajani izpusti Z vgrajenim EMC filtrom Okolje 1 kategorija C2 v skladu s/zIEC 61800-3 2, 4 in 16 kHz Zaščiten kabel motorja <10 m
Prevajani izpusti Z dodatnim filtrom EMC Okolje 1 kategorija C1 v skladu s/zIEC 61800-3 4 do 12 kHz Zaščiten kabel motorja <20 m
Prevajani izpusti Z dodatnim filtrom EMC Okolje 1 kategorija C2 v skladu s/zIEC 61800-3 4 do 12 kHz Zaščiten kabel motorja <50 m
Prevajani izpusti Z dodatnim filtrom EMC Okolje 2 kategorija C3 v skladu s/zIEC 61800-3 4 do 12 kHz Zaščiten kabel motorja <50 m
Odpornost proti vibracijam 1 gn (f = 13…200 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f = 3…13 Hz) - Nenameščeni pogon na simetrični DIN letvi - v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 60068-2-3
5…95 % Brez kapljanja vode v skladu s/zIEC 60068-2-3
Stopnja hrupa 0 dB
Stopnja onesnaženosti 2
Temperatura okoliškega zraka pri prevozu −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…40 °C Brez redukcije
40…60 °C S tokovno redukcijo 2,2% na ° C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,500 cm
Paket 1 Širina 18,500 cm
Paket 1 Dolžina 19,500 cm
Paket 1 Teža 1,110 kg
Embalažna enota Paketa 2 S06
Število enot v Paketu 2 45
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 63,085 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 488b1fd0-df04-41cb-85a8-34a5a8230847
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev