Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ATV212WD45N4C |
Schneider-Electric
 
ATV212WD45N4C slika – Schneider- scope
ATV212WD45N4C
Frekvenčni pretvornik - - ATV212 - 45 kW - 60 hp - 480 V - 3 f. - IP55
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kratko ime naprave ATV212
Destinacija izdelka Asinhroni motorji
Število faz omrežja 3 faze
Moč motorja kW 45 kW
Moč motorja hp 60 hp
Omejitve napajalne napetosti 323…528 V
Frekvenca napajanja 50 do 60 Hz - 5 do 5 %
Linijski tok 83,8 A pri380 V
65,9 A pri480 V
Serija izdelka Altivar 212
Izdelek ali sestavni del Pogon s spremenljivo hitrostjo
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Črpalke in ventilatorji v HVAC
Protokol komunikacijskih vrat BACnet
APOGEE FLN
LonWorks
METASYS N2
Modbus
[Us] Nazivna napajalna napetost 380 do 480 V - 15 do 10 %
EMC filter Razred C1 EMC integrirani filter
IP stopnja zaščite IP55
Komplementarno
Navidezna moč 61,9 kVA pri380 V
Stalni izhodni tok 94 A pri380 V
94 A pri460 V
Maksimalni prehodni tok 103,4 A za60 s
Izhodna frekvenca pogona 0,5…200 Hz
Hitrostno območje 1…10
Natančnost hitrosti +/- 10 % nominalnega zdrsa 0,2 Tn - Tn
Lokalno signaliziranje ZaDC vodilo energizirano 1 LED ( Rdeča)
Izhodna napetost <= Napajalna napetost
Izolativnost Električni med močjo in regulacijo
Tip kabla Brez montažnega kompleta: 1 žica/eIEC kabel pri45 °C, Baker 90 °C / XLPE/EPR
Brez montažnega kompleta: 1 žica/eIEC kabel pri45 °C, Baker 70 °C / PVC
Z UL tipa 1 kompletom: 3 žica/eUL 508 kabel pri40 °C, Baker 75 °C / PVC
Električna povezava VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: Priključek 2,5 mm² / AWG 14
L1/R, L2/S, L3/T: Priključek 50 mm² / AWG 1/0
U/T1, V/T2, W/T3: Priključek 50 mm² / AWG 1/0
Zatezni moment 0,6 N.m (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)
24 N.m, 212 lb,in (U/T1, V/T2, W/T3)
7 N.m, 62 lb,in (L1/R, L2/S, L3/T)
Napajanje Notranje napajanje za referenčni potenciomer (1 do 10kOhm): 10,5 V DC +/- 5 %, <10 A, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Notranje napajanje: 24 V DC (21…27 V), <200 A, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Trajanje vzorčenja 2 ms +/- 0,5 ms F Diskretni
2 ms +/- 0,5 ms R Diskretni
2 ms +/- 0,5 ms RES Diskretni
3,5 ms +/- 0,5 ms Preko Analogni
22 ms +/- 0,5 ms VIB Analogni
Odzivni čas FM 2 ms, toleranca+/- 0,5 ms zaAnalogniizhod/i
FLA, FLC 7 ms, toleranca+/- 0,5 ms zaDiskretniizhod/i
FLB, FLC 7 ms, toleranca+/- 0,5 ms zaDiskretniizhod/i
RY, RC 7 ms, toleranca+/- 0,5 ms zaDiskretniizhod/i
Natančnost +/- 0,6 % (Preko) Za spremembo temperature 60 °C
+/- 0,6 % (VIB) Za spremembo temperature 60 °C
+/- 1 % (FM) Za spremembo temperature 60 °C
Napaka linearnosti Preko: +/- 0,15 % maksimalne vrednosti zaVhod
VIB: +/- 0,15 % maksimalne vrednosti zaVhod
FM: +/- 0,2 % zaIzhod
Tip analognega izhoda FM S stikalom nastavljiva napetost 0 do 10 V DC, impendanca:7620 Ohm, resolucija:10 bitov
FM S stikalom nastavljiv tok 0 do 20 mA, impendanca:970 Ohm, resolucija:10 bitov
Diskretni izhod tip Konfiguracijska relejska logika: (FLA, FLC) NO - 100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika: (FLB, FLC) NC - 100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika: (RY, RC) NO - 100000 ciklov
Minimalni preklopni tok 3 mA pri24 V DC zaKonfiguracijska relejska logika
Maksimalen preklopni tok 5 A pri250 V AC naUpor obremenitev - Cos fi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
5 A pri30 V DC naUpor obremenitev - Cos fi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
2 A pri250 V AC naInduktivno obremenitev - Cos fi = 0.4 - L/R = 7 ms (FL, R)
2 A pri30 V DC naInduktivno obremenitev - Cos fi = 0.4 - L/R = 7 ms (FL, R)
Diskretni vhod tip F Programljiv 24 V DC, zStopnja 1 PLC, impendanca:4700 Ohm
R Programljiv 24 V DC, zStopnja 1 PLC, impendanca:4700 Ohm
RES Programljiv 24 V DC, zStopnja 1 PLC, impendanca:4700 Ohm
Diskretna vhodna logika Pozitivna logika (vir) ( F, R, RES), <= 5 V (stanje 0), >= 11 V (stanje 1)
Negativna logika (sink) ( F, R, RES), >= 16 V (stanje 0), <= 10 V (stanje 1)
Dielektrična trdnost 3535 V DC Med ozemljitvenimi in napajalnimi terminali
5092 V DC Med krmiljenjem in napajalnimi terminali
Izolacijska upornost >= 1 MOhm 500 V DC za 1 minuto
Frekvenčna ločljivost Zaslonska enota: 0,1 Hz
Analogni vhod: 0,024/50 Hz
Komunikacijska storitev Spremljanje zaviralnih dejavnikov
Napisan en register (06)
Napisanih več registrov (16) največ 2 beseda
Nastavitev časa od 0,1 do 100 s
Identifikacija naprave za branje (43)
Read holding registers (03) 2 words maximum
Opcijska kartica Komunikacijska kartica zaLonWorks
Specifična aplikacija HVAC
Maksimalna diskretna izhodna številka 2
Številka analognega vhoda 2
Tip analognega vhoda Preko S stikalom nastavljiva napetost:0 do 10 V DC 24 V maks, impendanca:30000 Ohm, resolucija:10 bitov
VIB Nastavljiva napetost:0 do 10 V DC 24 V maks, impendanca:30000 Ohm, resolucija:10 bitov
VIB Konfiguracijska PTC sonda:0 do 6 sond, impendanca:1500 Ohm
Preko S stikalom nastavljiv tok:0 do 20 mA, impendanca:250 Ohm, resolucija:10 bitov
Številka analognega izhoda 1
Fizični vmesnik 2-žična RS 485
Tip konektorja 1 odprt slog
1 RJ45
Hitrost prenosa 9600 bps ali 19200 bps
Prenosni okvir RTU
Število naslovov 1…247
Podatkovni format 8 bitov, 1 stop, soda, liha ali brez nastavljive parnosti
Vrsta polarizacije Brez impedance
Krmilni profil asinhronskega motorja Napetostno/frekvenčno razmerje, avtomatska kompenzacija IR (U/f + avtomatski Uo)
Razmerje napetost/frekvenca, 2 točki
Razmerje napetost/frekvenca, 5 točk
Razmerje napetost/frekvenca - varčevanje z energijo, kvadratni U/f
Vektorski nadzor brez senzorja, standard
Natančnost navora +/- 15 %
Prehodno prenavorno 120 % Nominalni navor motorja +/- 10 % za60 s
Pospeševanje in pojemanje ramp Avtomatsko glede na obremenitev
Linearno nastavljivo ločeno od 0,01 do 3200 s
Kompenzacija motornega drsenja Avtomatsko ne glede na obremenitev
Ni na voljo v krmiljenju motorja z napetostjo/frekvenco
Nastavljiv
Preklopna frekvenca 6 do 16 kHz Nastavljiv
8 do 16 kHz Z redukcijskim faktorjem
Nazivna preklopna frekvenca 8 kHz
Zaviranje v mirovanje Z DC injekcijo
Omrežna frekvenca 47,5 do 63 Hz
Perspektivna linija Isc 22 kA
Tip zaščite Zaščita pred pregrevanjem: Pogon
Toplotna močnostna stopnja: Pogon
Kratki stik med fazami motorja: Pogon
Vhode fazne zavore: Pogon
Nadtok med izhodnimi fazami in ozemljitvijo: Pogon
Prenapetosti na DC vodilu: Pogon
Zavora na krmilnem tokokrogu: Pogon
Proti prekoračitvi omejitve hitrosti: Pogon
Linijska napajalna prenapetost in podnapetost: Pogon
Podnapetost linijskega napajanja: Pogon
Proti izgubi vhodne faze: Pogon
Toplotna zaščita: Motor
Prekinitev faze motorja: Motor
S PTC sondami: Motor
Width 284 mm
Višina 880 mm
Globina 343 mm
Okolje
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 61800-5-1
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 61800-5-1
IP55 v skladu s/zIEC 60529
Odpornost proti vibracijam 1,5 mm (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-8
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Okoljske značilnosti Razredi 3C1 conforming to IEC 60721-3-3
Razredi 3S2 conforming to IEC 60721-3-3
Stopnja hrupa 64 dB v skladu s/z86/188/EEC
Nadmorska višina delovanja 1000...3000 m Omejeno na 2000 m za Corner Grounded distribucijsko omrežje S tokovno redukcijo 1% na 100 m
<= 1000 m Brez redukcije
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 60068-2-3
5…95 % Brez kapljanja vode v skladu s/zIEC 60068-2-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…40 °C (Brez redukcije)
40…50 °C (Z redukcijskim faktorjem)
Delovni položaj Vertikalno +/- 10 stopinj
Certifikati izdelkov C-Tick
UL
NOM 117
CSA
Oznaka CE
Standardi IEC 61800-3
IEC 61800-3 okolja 1 kategorija C1
EN 55011 skupina 1 razred B
IEC 61800-3 okolja 1 kategorija C2
IEC 61800-3 okolja 2 kategorija C1
EN 61800-3 kategorija C1
IEC 61800-3 okolja 1 kategorija C3
IEC 61800-3 okolja 2 kategorija C2
IEC 61800-3 okolja 2 kategorija C3
IEC 61800-3
IEC 61800-3 okolja 1 kategorija C2
IEC 61800-3 okolja 1 kategorija C3
IEC 61800-3 okolja 1 kategorija C1
IEC 61800-3 kategorija C1
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3 okolja 2 kategorija C2
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3 okolja 2 kategorija C3
IEC 61800-3 okolja 2 kategorija C1
Slog sestavljanja S hladilno enoto
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test Stopnja 4 conforming to IEC 61000-4-4
1,2 / 50 μs - 8/20 μs preizkus odpornosti proti udarcem Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-5
Test odpornosti na prevajano radiofrekvenco Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-6
Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve conforming to IEC 61000-4-11
Regulacijska zanka Nastavljiv regulator PI
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 45,0 cm
Paket 1 Širina 44,0 cm
Paket 1 Dolžina 116,0 cm
Paket 1 Teža 77,0 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 91c5351a-f7de-4fe3-98f9-eeb2cc54ad0d
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Izdelek prispeva prihranjene prispevke, ki se jim je mogoče izogniti Yes
Pogodbena garancija
Garancija 18 months