Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ATV310HD11N4E |
Schneider-Electric
 
ATV310HD11N4E slika – Schneider- scope
ATV310HD11N4E
Frekvenčni pretvornik ATV310 - 11 kW - 15 hp - 380...460 V - 3 faz.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Altivar 310
Izdelek ali sestavni del Pogon s spremenljivo hitrostjo
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Preprost stroj
Slog sestavljanja S hladilno enoto
Kratko ime naprave ATV310
Število faz omrežja Trifazni
[Us] Nazivna napajalna napetost 380...460 V - 15 do 10 %
Moč motorja kW 11 kW zaTežka
15 kW zaNormalno
Moč motorja hp 15 hp zaTežka
20 hp zaNormalno
Stopnja hrupa 50 dB
Komplementarno
Količina na set/komplet Komplet 1
EMC filter Brez EMC filtra
Tip hlajenja Vgrajen ventilator
Protokol komunikacijskih vrat Modbus
Tip priključka RJ45 ( Na sprednji strani) zaModbus
Fizični vmesnik 2-žična RS 485 zaModbus
Prenosni okvir RTU zaModbus
Hitrost prenosa 4800 bit/s
9600 bitov/s
19200 bitov/s
38400 bitov/s
Število naslovov 1…247 zaModbus
Komunikacijska storitev Branje zadrževalnih registrov (03) 29 besed
Napisan en register (06) 29 besed
Napisanih več registrov (16) 27 besed
Branje/pisanje v več registrov (23) 4/4 besed
Identifikacija naprave za branje (43)
Linijski tok 36,1 A pri380 V ( Težka)
38,6 A pri380 V ( Normalno)
30,4 A pri460 V ( Težka)
32,5 A pri460 V ( Normalno)
Navidezna moč 24,2 kVA pri460 V ( Težka)
25,4 kVA pri460 V ( Normalno)
Perspektivna linija Isc 22 kA ( Težka )
5 kA ( Normalno )
Trajni izhodni tok 24 A Težka
30 A Normalno
Maksimalni prehodni tok 36 A med60 s ( Težka)
33 A med60 s ( Normalno)
Izguba energije v W 337,1 W, at In ( Težka)
407,0 W, at In ( Normalno)
Izhodna frekvenca pogona 0,5…400 Hz
Nazivna preklopna frekvenca 4 kHz
Preklopna frekvenca 2 do 12 kHz Nastavljiv
Hitrostno območje 1…20 zaAsinhronski motor
Prehodno prenavorno 170…200 % Nominalni navor motorja glede na oceno pogona in vrsto motorja
Zavorni navor Do 150 % nazivne vrednosti navora motorja Z zavornim uporom
Do 70 % nazivne vrednosti navora motorja Brez zavornega upora
Krmilni profil asinhronskega motorja Razmerje napetost/frekvenca (V/f)
Razmerje napetost/frekvenca - varčevanje z energijo, kvadratni U/f
Vektorsko krmiljenje brez senzorja (SVC)
Kompenzacija motornega drsenja Nastavljiv
Izhodna napetost 380...460 V Trifazni
Električna povezava Priključek, vpenjalna zmogljivost:10 mm², AWG 10 ( L1, L2, L3, PA/+, PB, U, V, W)
Zatezni moment 2,2…2,4 N.m
Izolacija Električni med močjo in regulacijo
Napajanje Notranje napajanje za referenčni potenciomer: 5 V ( 4,75…5,25 V)DC, <10 mA zPreobremenitev in zaščita kratkega stika
Notranje napajanje za logične vhode: 24 V ( 20,4…28,8 V)DC, <100 mA zPreobremenitev in zaščita kratkega stika
Številka analognega vhoda 1
Tip analognega vhoda Nastavljiv tok AI1 0 do 20 mA 250 Ohm
Nastavljiva napetost AI1 0 do 10 V 30 kOhm
Nastavljiva napetost AI1 0 do 5 V 30 kOhm
Maksimalna diskretna vhodna številka 4
Diskretni vhod tip Programljiv LI1 do LI4 24 V 18...30 V
Diskretna vhodna logika Negativna logika (sink), > 16 V (stanje 0), < 10 V (stanje 1), vhodna impendanca3.5 kOhm
Pozitivna logika (vir), 0...< 5 V (stanje 0), > 11 V (stanje 1)
Trajanje vzorčenja 10 ms zaAnalogni vhod
20 ms, toleranca+/- 1 ms zaLogični vhod
Napaka linearnosti +/- 0,3 % maksimalne vrednosti zaAnalogni vhod
Številka analognega izhoda 1
Tip analognega izhoda AO1 S programsko opremo nastavljiva napetost: 0 do 10 V AC 0...10 V 0…0,02 A, impendanca:470 Ohm, resolucija:8 bitov
AO1 S programsko opremo nastavljiv tok: 0 do 20 mA, impendanca:800 Ohm, resolucija:8 bitov
Maksimalna diskretna izhodna številka 2
Diskretni izhod tip Logični izhod LO+, LO-
Zaščiteni izhodni rele R1A, R1B, R1C 1 C/O
Minimalni preklopni tok 5 mA pri24 V DC zaLoogični rele
Največji preklopni tok 2 A pri250 V AC naInduktivno obremenitev cos phi = 0,4 L/R = 7 ms zaLoogični rele
2 A pri30 V DC naInduktivno obremenitev cos phi = 0,4 L/R = 7 ms zaLoogični rele
3 A pri250 V AC naUpor obremenitev cos phi = 1 L/R = 0 ms zaLoogični rele
4 A pri30 V DC naUpor obremenitev cos phi = 1 L/R = 0 ms zaLoogični rele
Pospeševanje in pojemanje ramp Linearno nastavljivo od 0,01 do 9000 s
S
U
Zaviranje do mirovanja Z DC injekcijo, <30 s
Tip zaščite Linijska napajalna prenapetost
Podnapetost linijskega napajanja
Nadtok med izhodnimi fazami in ozemljitvijo
Zaščita pred pregrevanjem
Kratki stik med fazami motorja
Proti izgubi vhodne faze v trofaznem sistemu
Termična zaščita motorja s pomočjo pogona s stalnim izračunavanjem I²t
Frekvenčna ločljivost Analogni vhod: Pretvornik A/D, 10 bitov
Zaslonska enota: 0,1 Hz
Časovna konstanta 20 ms +/- 1 ms Za referenčno spremembo
Delovni položaj Vertikalno +/- 10 stopinj
Višina 232 mm
Width 150 mm
Globina 171 mm
Teža izdelka 3,7 kg
Frekvenca napajanja 50/60 Hz +/- 5 %
Destinacija izdelka Asinhroni motorji
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-4
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na konduktivne motnje - testna raven: Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-6
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje - testna raven: Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve v skladu s/zIEC 61000-4-11
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-5
Standardi IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
Certifikati izdelkov CE
EAC
KC
IP stopnja zaščite IP20 Brez slepe plošče na zgornjem delu
IP4x Zgoraj
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 61800-5-1
Okoljske značilnosti Odpornost na onesnaženje s prahom Razred 3S2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na kemijsko onesnaženje Razred 3C3 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 60068-2-3
5…95 % Brez kapljanja vode v skladu s/zIEC 60068-2-3
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…55 °C Brez redukcije
55…60 °C Zaščitni ovitek z vrha pogona odstranjeni S tokovno redukcijo 2,2% na ° C
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 23,11 cm
Paket 1 Širina 20,07 cm
Paket 1 Dolžina 26,92 cm
Paket 1 Teža 4,24 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 10,532 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 27
Paket 3 Višina 100,8 cm
Paket 3 Širina 60 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 112,59 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E8be2f32-12dc-4631-8f82-e3c0e124dae0
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Izdelek prispeva prihranjene prispevke, ki se jim je mogoče izogniti Yes
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 21540