Schneider-Electric
 
ATV320U11N4C slika – Schneider- scope
ATV320U11N4C
Frekvenčni pretvornik - ATV320 - 1,1 kW - 380 do 500 V - 3 f. - kompakten
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar Machine ATV320
Izdelek ali sestavni del Pogon s spremenljivo hitrostjo
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Zapleteni stroji
Različica Standardna različica
Format pogona Compact
Montažni način Stenska montaža
Protokol komunikacijskih vrat Modbus serijski
CANopen
Opcijska kartica Komunikacijski modul, CANopen
Komunikacijski modul, EtherCAT
Komunikacijski modul, Profibus DP V1
Komunikacijski modul, Profinet
Komunikacijski modul, Ethernet Powerlink
Komunikacijski modul, Ethernet/IP
Komunikacijski modul, DeviceNet
[Us] Nazivna napajalna napetost 380 do 500 V - 15 do 10 %
Nominalni izhodni tok 3,0 A
Moč motorja kW 1,1 kW zaTežka
EMC filter Razred C2 EMC integrirani filter
IP stopnja zaščite IP20
Komplementarno
Maksimalna diskretna vhodna številka 7
Diskretni vhod tip STO Varni navor, 24 V DC, impendanca:1,5 kOhm
DI1 do DI6 Logični vhodi, 24 V DC ( 30 V)
DI5 Programljiv kot pultni vhod: 0…30 kHz, 24 V DC ( 30 V)
Diskretna vhodna logika Pozitivna logika (vir)
Negativna logika (sink)
Maksimalna diskretna izhodna številka 3
Diskretni izhod tip Open kolektor DQ+ 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
Open kolektor DQ- 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
Številka analognega vhoda 3
Tip analognega vhoda AI1 Napetost:0 do 10 V DC, impendanca:30 kOhm, resolucija:10 bitov
AI2 Bipolarna diferencialna napetost:+/- 10 V DC, impendanca:30 kOhm, resolucija:10 bitov
AI3 Tok:0 do 20 mA (ali 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA ali drugi vzorci, odvisno od konfiguracije), impendanca:250 Ohm, resolucija:10 bitov
Številka analognega izhoda 1
Tip analognega izhoda S programsko opremo nastavljiv tok AQ1: 0 do 20 mA impendanca800 Ohm, resolucija:10 bitov
S programsko opremo nastavljiva napetost AQ1: 0 do 10 V DC impendanca470 Ohm, resolucija:10 bitov
Tip izhodnega releja Konfiguracijska relejska logika R1A 1 NO električna vzdržljivost100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika R1B 1 NC električna vzdržljivost100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika R1C
Konfiguracijska relejska logika R2A 1 NO električna vzdržljivost100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika R2C
Maksimalen preklopni tok Relejni izhod R1A, R1B, R1C naUpor obremenitev, cos phi = 1: 3 A pri250 V AC
Relejni izhod R1A, R1B, R1C naUpor obremenitev, cos phi = 1: 3 A pri30 V DC
Relejni izhod R1A, R1B, R1C, R2A, R2C naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri250 V AC
Relejni izhod R1A, R1B, R1C, R2A, R2C naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri30 V DC
Relejni izhod R2A, R2C naUpor obremenitev, cos phi = 1: 5 A pri250 V AC
Relejni izhod R2A, R2C naUpor obremenitev, cos phi = 1: 5 A pri30 V DC
Minimalni preklopni tok Relejni izhod R1A, R1B, R1C, R2A, R2C: 5 mA pri24 V DC
Metoda dostopa Slave CANopen
Možnost delovanja v 4 kvadrantih Pravilno (true)
Krmilni profil asinhronskega motorja Razmerje napetost/frekvenca, 5 točk
Vektorski nadzor brez senzorja, standard
Razmerje napetost/frekvenca - varčevanje z energijo, kvadratni U/f
Flux vector control without sensor - Energy Saving
Razmerje napetost/frekvenca, 2 točki
Krmilni profil sinhronskega motorja Krmiljenje vektorja brez senzorja
Prehodno prenavorno 170…200 % Nominalni navor motorja
Maksimalna izhodna frekvenca 0,599 kHz
Pospeševanje in pojemanje ramp Linearno
U
S
CUS
Preklopna rampa
Prilagoditev rampe za pospeševanje/upočasnjevanje
Samodejna zaustavitev pospeševanje/upočasnjevanja z DC
Kompenzacija motornega drsenja Avtomatsko ne glede na obremenitev
Nastavljiv
Ni na voljo v razmerju napetosti/frekvence (2 ali 5 točk)
Preklopna frekvenca 2 do 16 kHz Nastavljiv
4 do 16 kHz Z redukcijskim faktorjem
Nazivna preklopna frekvenca 4 kHz
Zaviranje v mirovanje Z DC injekcijo
Vgrajen zavorni "chopper" Pravilno (true)
Linijski tok 5,0 A pri380 V ( Težka)
3,8 A pri500 V ( Težka)
Maksimalni vhodni tok 5,0 A
Maksimalna izhodna napetost 500 V
Navidezna moč 3,3 kVA pri500 V ( Težka)
Omrežna frekvenca 50 do 60 Hz
Relativna toleranca simetrične omrežne frekvence 5 %
Perspektivna linija Isc 5 kA
Tok osnovne obremenitve pri visoki preobremenitvi 22,0 A
Razpršena moč v W Ventilator: 40 W pri380 V, frekvenca preklopa:4 kHz
Z varnostno funkcijo Safely Limited Speed (SLS) Pravilno (true)
Z varnostno funkcijo Safe brake management (SBC/SBT) Napačno (false)
Z varnostno funkcijo Safe Operating Stop (SOS) Napačno (false)
Z varnostno funkcijo Safe Position (SP) Napačno (false)
Z varnostno funkcijo Safe programmable logic Napačno (false)
Z varnostno funkcijo Safe Speed Monitor (SSM) Napačno (false)
Z varnostno funkcijo Safe Stop 1 (SS1) Pravilno (true)
Z varnostno funkcijo Safe Stop 2 (SS2) Napačno (false)
Z varnostno funkcijo Safe torque off (STO) Pravilno (true)
Z varnostno funkcijo Safely Limited Position (SLP) Napačno (false)
Z varnostno funkcijo Safe Direction (SDI) Napačno (false)
Tip zaščite Vhode fazne zavore: Pogon
Nadtok med izhodnimi fazami in ozemljitvijo: Pogon
Zaščita pred pregrevanjem: Pogon
Kratki stik med fazami motorja: Pogon
Toplotna zaščita: Pogon
Width 105,0 mm
Višina 142,0 mm
Globina 158,0 mm
Product weight 1,3 kg
Okolje
Delovni položaj Vertikalno +/- 10 stopinj
Certifikati izdelkov CE
ATEX
NOM
GOST
EAC
RCM
KC
Oznaka CE
ATEX
UL
CSA
EAC
RCM
Standardi IEC 61800-5-1
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-4
1,2 / 50 μs - 8/20 μs preizkus odpornosti proti udarcem Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-5
Test odpornosti na prevajano radiofrekvenco Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-6
Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve v skladu s/zIEC 61000-4-11
Okoljski razred (med delovanjem) Razred 3C3 glede na IEC 60721-3-3
Razred 3S2 glede na IEC 60721-3-3
Maksimalni pospešek pri udarcu (med delovanjem) 150 m/s² pri 11 ms
Maksimalni pospešek pri vibracijski obremenitvi (med delovanjem) 10 m/s² pri 13 do 200 Hz
Maksimalna deflekcija pri vibracijski obremenitvi (med delovanjem) 1,5 mm pri 2 do 13 Hz
Dovoljena relativna vlažnost (med delovanjem) Razred 3K5 glede na EN 60721-3
Prostornina hladilnega zraka 18,0 m3/h
Prenapetostna kategorija III
Regulacijska zanka Nastavljiv PID regulator
Natančnost hitrosti +/- 10 % nominalnega zdrsa 0,2 Tn - Tn
Stopnja onesnaženosti 2
Temperatura okoliškega zraka pri prevozu −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C Brez redukcije
50…60 °C Z redukcijskim faktorjem
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 17,800 cm
Paket 1 Širina 18,600 cm
Paket 1 Dolžina 19,000 cm
Paket 1 Teža 1,696 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 63,940 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP C0283eca-aee5-4ec9-9f8c-c7e056d0a8d7
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Izdelek prispeva prihranjene prispevke, ki se jim je mogoče izogniti Yes
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1081