|
|
|
ATV320U22M2C
Frekvenčni pretvornik - ATV320 - 2,2 kW - 200 do 240 V - 1 f. - kompakten
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar Machine ATV320
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Zapleteni stroji
|
Različica
|
Standardna različica
|
Format pogona
|
Compact
|
Montažni način
|
Stenska montaža
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Modbus serijski
CANopen
|
Opcijska kartica
|
Komunikacijski modul, CANopen
Komunikacijski modul, EtherCAT
Komunikacijski modul, Profibus DP V1
Komunikacijski modul, Profinet
Komunikacijski modul, Ethernet Powerlink
Komunikacijski modul, Ethernet/IP
Komunikacijski modul, DeviceNet
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
200 do 240 V - 15 do 10 %
|
Nominalni izhodni tok
|
11,0 A
|
Moč motorja kW
|
2,2 kW zaTežka
|
EMC filter
|
Razred C2 EMC integrirani filter
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Komplementarno
Maksimalna diskretna vhodna številka
|
7
|
Diskretni vhod tip
|
STO Varni navor, 24 V DC, impendanca:1,5 kOhm
DI1 do DI6 Logični vhodi, 24 V DC ( 30 V)
DI5 Programljiv kot pultni vhod: 0…30 kHz, 24 V DC ( 30 V)
|
Diskretna vhodna logika
|
Pozitivna logika (vir)
Negativna logika (sink)
|
Maksimalna diskretna izhodna številka
|
3
|
Diskretni izhod tip
|
Open kolektor DQ+ 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
Open kolektor DQ- 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
|
Številka analognega vhoda
|
3
|
Tip analognega vhoda
|
AI1 Napetost:0 do 10 V DC, impendanca:30 kOhm, resolucija:10 bitov
AI2 Bipolarna diferencialna napetost:+/- 10 V DC, impendanca:30 kOhm, resolucija:10 bitov
AI3 Tok:0 do 20 mA (ali 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA ali drugi vzorci, odvisno od konfiguracije), impendanca:250 Ohm, resolucija:10 bitov
|
Številka analognega izhoda
|
1
|
Tip analognega izhoda
|
S programsko opremo nastavljiv tok AQ1: 0 do 20 mA impendanca800 Ohm, resolucija:10 bitov
S programsko opremo nastavljiva napetost AQ1: 0 do 10 V DC impendanca470 Ohm, resolucija:10 bitov
|
Tip izhodnega releja
|
Konfiguracijska relejska logika R1A 1 NO električna vzdržljivost100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika R1B 1 NC električna vzdržljivost100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika R1C
Konfiguracijska relejska logika R2A 1 NO električna vzdržljivost100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika R2C
|
Maksimalen preklopni tok
|
Relejni izhod R1A, R1B, R1C naUpor obremenitev, cos phi = 1: 3 A pri250 V AC
Relejni izhod R1A, R1B, R1C naUpor obremenitev, cos phi = 1: 3 A pri30 V DC
Relejni izhod R1A, R1B, R1C, R2A, R2C naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri250 V AC
Relejni izhod R1A, R1B, R1C, R2A, R2C naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri30 V DC
Relejni izhod R2A, R2C naUpor obremenitev, cos phi = 1: 5 A pri250 V AC
Relejni izhod R2A, R2C naUpor obremenitev, cos phi = 1: 5 A pri30 V DC
|
Minimalni preklopni tok
|
Relejni izhod R1A, R1B, R1C, R2A, R2C: 5 mA pri24 V DC
|
Metoda dostopa
|
Slave CANopen
|
Možnost delovanja v 4 kvadrantih
|
Pravilno (true)
|
Krmilni profil asinhronskega motorja
|
Razmerje napetost/frekvenca, 5 točk
Vektorski nadzor brez senzorja, standard
Razmerje napetost/frekvenca - varčevanje z energijo, kvadratni U/f
Flux vector control without sensor - Energy Saving
Razmerje napetost/frekvenca, 2 točki
|
Krmilni profil sinhronskega motorja
|
Krmiljenje vektorja brez senzorja
|
Prehodno prenavorno
|
170…200 % Nominalni navor motorja
|
Maksimalna izhodna frekvenca
|
0,599 kHz
|
Pospeševanje in pojemanje ramp
|
Linearno
U
S
CUS
Preklopna rampa
Prilagoditev rampe za pospeševanje/upočasnjevanje
Samodejna zaustavitev pospeševanje/upočasnjevanja z DC
|
Kompenzacija motornega drsenja
|
Avtomatsko ne glede na obremenitev
Nastavljiv
Ni na voljo v razmerju napetosti/frekvence (2 ali 5 točk)
|
Preklopna frekvenca
|
2 do 16 kHz Nastavljiv
4 do 16 kHz Z redukcijskim faktorjem
|
Nazivna preklopna frekvenca
|
4 kHz
|
Zaviranje v mirovanje
|
Z DC injekcijo
|
Vgrajen zavorni "chopper"
|
Pravilno (true)
|
Linijski tok
|
24,0 A pri200 V ( Težka)
20,2 A pri240 V ( Težka)
|
Maksimalni vhodni tok
|
24,0 A
|
Maksimalna izhodna napetost
|
240 V
|
Navidezna moč
|
4,8 kVA pri240 V ( Težka)
|
Omrežna frekvenca
|
50 do 60 Hz
|
Relativna toleranca simetrične omrežne frekvence
|
5 %
|
Perspektivna linija Isc
|
1 kA
|
Tok osnovne obremenitve pri visoki preobremenitvi
|
17,0 A
|
Razpršena moč v W
|
Ventilator: 99,0 W pri200 V, frekvenca preklopa:4 kHz
|
Z varnostno funkcijo Safely Limited Speed (SLS)
|
Pravilno (true)
|
Z varnostno funkcijo Safe brake management (SBC/SBT)
|
Napačno (false)
|
Z varnostno funkcijo Safe Operating Stop (SOS)
|
Napačno (false)
|
Z varnostno funkcijo Safe Position (SP)
|
Napačno (false)
|
Z varnostno funkcijo Safe programmable logic
|
Napačno (false)
|
Z varnostno funkcijo Safe Speed Monitor (SSM)
|
Napačno (false)
|
Z varnostno funkcijo Safe Stop 1 (SS1)
|
Pravilno (true)
|
Z varnostno funkcijo Safe Stop 2 (SS2)
|
Napačno (false)
|
Z varnostno funkcijo Safe torque off (STO)
|
Pravilno (true)
|
Z varnostno funkcijo Safely Limited Position (SLP)
|
Napačno (false)
|
Z varnostno funkcijo Safe Direction (SDI)
|
Napačno (false)
|
Tip zaščite
|
Vhode fazne zavore: Pogon
Nadtok med izhodnimi fazami in ozemljitvijo: Pogon
Zaščita pred pregrevanjem: Pogon
Kratki stik med fazami motorja: Pogon
Toplotna zaščita: Pogon
|
Width
|
105,0 mm
|
Višina
|
142,0 mm
|
Globina
|
158,0 mm
|
Teža izdelka
|
1,6 kg
|
Okolje
Delovni položaj
|
Vertikalno +/- 10 stopinj
|
Certifikati izdelkov
|
CE
ATEX
NOM
GOST
EAC
RCM
KC
|
Oznaka
|
CE
ATEX
UL
CSA
EAC
RCM
|
Standardi
|
IEC 61800-5-1
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test Stopnja 4 conforming to IEC 61000-4-4
1,2 / 50 μs - 8/20 μs preizkus odpornosti proti udarcem Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-5
Test odpornosti na prevajano radiofrekvenco Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-6
Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve conforming to IEC 61000-4-11
|
Okoljski razred (med delovanjem)
|
Razred 3C3 glede na IEC 60721-3-3
Razred 3S2 glede na IEC 60721-3-3
|
Maksimalni pospešek pri udarcu (med delovanjem)
|
150 m/s² pri 11 ms
|
Maksimalni pospešek pri vibracijski obremenitvi (med delovanjem)
|
10 m/s² pri 13 do 200 Hz
|
Maksimalna deflekcija pri vibracijski obremenitvi (med delovanjem)
|
1,5 mm pri 2 do 13 Hz
|
Dovoljena relativna vlažnost (med delovanjem)
|
Razred 3K5 glede na EN 60721-3
|
Prostornina hladilnega zraka
|
16,0 m3/h
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Regulacijska zanka
|
Nastavljiv PID regulator
|
Natančnost hitrosti
|
+/- 10 % nominalnega zdrsa 0,2 Tn - Tn
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Temperatura okoliškega zraka pri prevozu
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C Brez redukcije
50…60 °C Z redukcijskim faktorjem
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,908 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S06
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
72,880 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
C0283eca-aee5-4ec9-9f8c-c7e056d0a8d7
|
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Izdelek prispeva prihranjene prispevke, ki se jim je mogoče izogniti
|
Yes
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
2066
|
|
|