Maksimalna diskretna vhodna številka
|
5
|
Diskretni vhod tip
|
PTI Programljiv kot pultni vhod: 0…30 kHz, 24 V DC ( 30 V)
DI1 do DI5 Programljiv, 24 V DC ( 30 V), impendanca:3.5 kOhm
|
Število prednastavljenih hitrosti
|
16 prednastavljenih hitrosti
|
Maksimalna diskretna izhodna številka
|
2,0
|
Diskretni izhod tip
|
Programljiv izhod DQ1, DQ2 30 V DC 100 mA
|
Številka analognega vhoda
|
2
|
Tip analognega vhoda
|
AI1 S programsko opremo nastavljiv tok:0 do 20 mA, impendanca:250 Ohm, resolucija:12 bitov
AI1 S programsko opremo nastavljiva temperaturna sonda ali senzor nivoja vode
AI1 S programsko opremo nastavljiva napetost:0 do 10 V DC, impendanca:31,5 kOhm, resolucija:12 bitov
AI2 S programsko opremo nastavljiva napetost:- 10 do 10 V DC, impendanca:31,5 kOhm, resolucija:12 bitov
|
Številka analognega izhoda
|
1
|
Tip analognega izhoda
|
S programsko opremo nastavljiva napetost AQ1: 0 do 10 V DC impendanca470 Ohm, resolucija:10 bitov
S programsko opremo nastavljiv tok AQ1: 0 do 20 mA impendanca500 Ohm, resolucija:10 bitov
|
Številka izhodnega releja
|
2
|
Izhodna napetost
|
<= Napajalna napetost
|
Tip izhodnega releja
|
Relejni izhodi R1A
Relejni izhodi R1C električna vzdržljivost100000 ciklov
Relejni izhodi R2A
Relejni izhodi R2C električna vzdržljivost100000 ciklov
|
Maksimalen preklopni tok
|
Relejni izhod R1C naUpor obremenitev, cos phi = 1: 3 A pri250 V AC
Relejni izhod R1C naUpor obremenitev, cos phi = 1: 3 A pri30 V DC
Relejni izhod R1C naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri250 V AC
Relejni izhod R1C naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri30 V DC
Relejni izhod R2C naUpor obremenitev, cos phi = 1: 5 A pri250 V AC
Relejni izhod R2C naUpor obremenitev, cos phi = 1: 5 A pri30 V DC
Relejni izhod R2C naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri250 V AC
Relejni izhod R2C naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri30 V DC
|
Minimalni preklopni tok
|
Relejni izhod R1B: 5 mA pri24 V DC
Relejni izhod R2C: 5 mA pri24 V DC
|
Fizični vmesnik
|
2-žična RS 485
|
Tip konektorja
|
1 RJ45
|
Metoda dostopa
|
Slave Modbus RTU
|
Hitrost prenosa
|
4,8 kbit/s
9,6 kbit/s
19,2 kbit/s
38,4 kbit/s
|
Prenosni okvir
|
RTU
|
Število naslovov
|
1…247
|
Podatkovni format
|
8 bitov, konfigurabilna liha, soda pariteta ali brez paritete
|
Vrsta polarizacije
|
Brez impedance
|
Možnost delovanja v 4 kvadrantih
|
Pravilno (true)
|
Krmilni profil asinhronskega motorja
|
Optimiziran način navora
Standardni navorni moment
Standardni navorni moment
|
Krmilni profil sinhronskega motorja
|
Motor s trajnim magnetom
Motor brez motenj
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 61800-5-1
|
Maksimalna izhodna frekvenca
|
0,599 kHz
|
Pospeševanje in pojemanje ramp
|
Linearno nastavljivo ločeno od 0,01 do 9999 s
S, U ali prilagojen
|
Kompenzacija motornega drsenja
|
Ni na voljo v zakonu o trajnem magnetnem motorju
Nastavljiv
Je mogoče zatreti
Avtomatsko ne glede na obremenitev
|
Preklopna frekvenca
|
2 do 16 kHz Nastavljiv
4 do 16 kHz Z redukcijskim faktorjem
|
Nazivna preklopna frekvenca
|
4 kHz
|
Zaviranje v mirovanje
|
Z DC injekcijo
|
Vgrajen zavorni "chopper"
|
Pravilno (true)
|
Linijski tok
|
28,8 A pri380 V ( Normalno)
23,0 A pri480 V ( Normalno)
34,7 A pri380 V ( Težka)
27,7 A pri480 V ( Težka)
|
Linijski tok
|
34,7 A pri380 V Brez linije z dušilko ( Težka)
27,7 A pri480 V Brez linije z dušilko ( Težka)
33,9 A pri380 V Z zunanjo linijsko dušilko ( Normalno)
27,2 A pri480 V Z zunanjo linijsko dušilko ( Normalno)
35,1 A pri380 V Z zunanjo linijsko dušilko ( Težka)
27,8 A pri480 V Z zunanjo linijsko dušilko ( Težka)
|
Maksimalni vhodni tok
|
34,7 A
|
Maksimalna izhodna napetost
|
480 V
|
Navidezna moč
|
22,7 kVA pri480 V ( Normalno)
23 kVA pri480 V ( Težka)
|
Maksimalni prehodni tok
|
35,2 A med60 s ( Normalno)
36 A med60 s ( Težka)
43,2 A med2 s ( Normalno)
43 A med2 s ( Težka)
|
Električna povezava
|
Vijačni priključek, zmogljivost vpenjanja:0,2 do 2,5 mm² zaKrmiljenje
Vijačni priključek, zmogljivost vpenjanja:4 do 25 mm² zaNa strani linije
Vijačni priključek, zmogljivost vpenjanja:4 do 25 mm² zaDC vodilo
Vijačni priključek, zmogljivost vpenjanja:2,5 do 25 mm² zaMotor
|
Perspektivna linija Isc
|
22 kA
|
Tok osnovne obremenitve pri visoki preobremenitvi
|
24,0 A
|
Tok osnovne obremenitve pri visoki preobremenitvi
|
32,0 A
|
Razpršena moč v W
|
Naravna konvekcija: 13 W pri380 V, frekvenca preklopa:4 kHz ( Težka)
Prisilna konvekcija: 241 W pri380 V, frekvenca preklopa:4 kHz ( Težka)
Naravna konvekcija: 16 W pri380 V, frekvenca preklopa:4 kHz ( Normalno)
Prisilna konvekcija: 311 W pri380 V, frekvenca preklopa:4 kHz ( Normalno)
|
Električna povezava
|
Krmiljenje: Vijačni priključek 0,2 do 2,5 mm²/AWG 24 do AWG 12
Na strani linije: Vijačni priključek 4 do 25 mm²/AWG 10 do AWG 3
DC vodilo: Vijačni priključek 4 do 25 mm²/AWG 10 do AWG 3
Motor: Vijačni priključek 2,5 do 25 mm²/AWG 12 do AWG 3
|
Z varnostno funkcijo Safely Limited Speed (SLS)
|
Pravilno (true)
|
Z varnostno funkcijo Safe brake management (SBC/SBT)
|
Pravilno (true)
|
Z varnostno funkcijo Safe Operating Stop (SOS)
|
Napačno (false)
|
Z varnostno funkcijo Safe Position (SP)
|
Napačno (false)
|
Z varnostno funkcijo Safe programmable logic
|
Napačno (false)
|
Z varnostno funkcijo Safe Speed Monitor (SSM)
|
Napačno (false)
|
Z varnostno funkcijo Safe Stop 1 (SS1)
|
Pravilno (true)
|
Z varnostno funkcijo Safe Stop 2 (SS2)
|
Napačno (false)
|
Z varnostno funkcijo Safe torque off (STO)
|
Pravilno (true)
|
Z varnostno funkcijo Safely Limited Position (SLP)
|
Napačno (false)
|
Z varnostno funkcijo Safe Direction (SDI)
|
Napačno (false)
|
Tip zaščite
|
Toplotna zaščita: Motor
Varni navor: Motor
Izguba faze motorja: Motor
Toplotna zaščita: Pogon
Varni navor: Pogon
Pregrevanje: Pogon
Nadtok: Pogon
Izhodni nadtok med fazo motorja in ozemljitvijo: Pogon
Izhodni nadtok med fazama motorja: Pogon
Kratki stik med fazo motorja in ozemljitvijo: Pogon
Kratki stik med fazami motorja: Pogon
Izguba faze motorja: Pogon
Prenapetost na DC vodilu: Pogon
Linijska napajalna prenapetost: Pogon
Podnapetost linijskega napajanja: Pogon
Vhodna izguba napajanja: Pogon
Presega omejitev hitrosti: Pogon
Zavora na krmilnem tokokrogu: Pogon
|
Width
|
180,0 mm
|
Višina
|
385,0 mm
|
Globina
|
249,0 mm
|
Teža izdelka
|
9,5 kg
|
Stalni izhodni tok
|
32 A pri4 kHz zaNormalno
24 A pri4 kHz zaTežka
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 3000 m S tokovno redukcijo nad 1000m
|
Delovni položaj
|
Vertikalno +/- 10 stopinj
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
TÜV
EAC
CTick
|
Oznaka
|
CE
|
Standardi
|
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
UL 618000-5-1
UL 508C
|
Slog sestavljanja
|
S hladilno enoto
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test Stopnja 4 conforming to IEC 61000-4-4
1,2 / 50 μs - 8/20 μs preizkus odpornosti proti udarcem Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-5
Test odpornosti na prevajano radiofrekvenco Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-6
|
Okoljski razred (med delovanjem)
|
Razred 3C3 glede na IEC 60721-3-3
Razred 3S3 glede na IEC 60721-3-3
|
Maksimalni pospešek pri udarcu (med delovanjem)
|
70 m/s² pri 22 ms
|
Maksimalni pospešek pri vibracijski obremenitvi (med delovanjem)
|
5 m/s² pri 9 do 200 Hz
|
Maksimalna deflekcija pri vibracijski obremenitvi (med delovanjem)
|
1,5 mm pri 2 do 9 Hz
|
Dovoljena relativna vlažnost (med delovanjem)
|
Razred 3K5 glede na EN 60721-3
|
Prostornina hladilnega zraka
|
128,0 m3/h
|
Tip hlajenja
|
Prisilna konvekcija
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred III
|
Regulacijska zanka
|
Nastavljiv PID regulator
|
Stopnja hrupa
|
55,6 dB
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Temperatura okoliškega zraka pri prevozu
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−15…50 °C Brez redukcije ( Vertikalni položaj)
50…60 °C Z redukcijskim faktorjem ( Vertikalni položaj)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Izolativnost
|
Med močjo in krmilnimi terminali
|