Schneider-Electric
 
ATV340U30N4E slika – Schneider- scope
ATV340U30N4E
Frekvenčni pretvornik - ATV340 - 3kW- 400V - 3 fazni - Ethernet
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar Machine ATV340
Izdelek ali sestavni del Pogon s spremenljivo hitrostjo
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Stroj
Montažni način Montaža omarice
Različica Standardna različica
Protokol komunikacijskih vrat Modbus serijski
Modbus TCP
Ethernet/IP
Število faz omrežja 3 faze
Frekvenca napajanja 50 do 60 Hz +/- 5 %
[Us] Nazivna napajalna napetost 380 do 480 V - 15 do 10 %
Nominalni izhodni tok 7,2 A
Moč motorja kW 4 kW zaNormalno
3 kW zaTežka
Moč motorja hp 3 hp zaTežka
5 hp zaNormalno
EMC filter Razred C3 EMC integrirani filter
IP stopnja zaščite IP20
Komplementarno
Maksimalna diskretna vhodna številka 5
Diskretni vhod tip PTI Programljiv kot pultni vhod: 0…30 kHz, 24 V DC ( 30 V)
DI1 do DI5 Varni navor, 24 V DC ( 30 V), impendanca:3.5 kOhm
Programljiv
Število prednastavljenih hitrosti 16 prednastavljenih hitrosti
Maksimalna diskretna izhodna številka 2,0
Diskretni izhod tip Programljiv izhod DQ1, DQ2 30 V DC 100 mA
Številka analognega vhoda 2
Tip analognega vhoda AI1 S programsko opremo nastavljiv tok:0 do 20 mA, impendanca:250 Ohm, resolucija:12 bitov
AI1 S programsko opremo nastavljiva temperaturna sonda ali senzor nivoja vode
AI1 S programsko opremo nastavljiva napetost:0 do 10 V DC, impendanca:31,5 kOhm, resolucija:12 bitov
AI2 S programsko opremo nastavljiva napetost:- 10 do 10 V DC, impendanca:31,5 kOhm, resolucija:12 bitov
Številka analognega izhoda 1
Tip analognega izhoda S programsko opremo nastavljiva napetost AQ1: 0 do 10 V DC impendanca470 Ohm, resolucija:10 bitov
S programsko opremo nastavljiv tok AQ1: 0 do 20 mA impendanca500 Ohm, resolucija:10 bitov
Številka izhodnega releja 2
Izhodna napetost <= Napajalna napetost
Tip izhodnega releja Relejni izhodi R1A
Relejni izhodi R1C električna vzdržljivost100000 ciklov
Relejni izhodi R2A
Relejni izhodi R2C električna vzdržljivost100000 ciklov
Maksimalen preklopni tok Relejni izhod R1C naUpor obremenitev, cos phi = 1: 3 A pri250 V AC
Relejni izhod R1C naUpor obremenitev, cos phi = 1: 3 A pri30 V DC
Relejni izhod R1C naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri250 V AC
Relejni izhod R1C naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri30 V DC
Relejni izhod R2C naUpor obremenitev, cos phi = 1: 5 A pri250 V AC
Relejni izhod R2C naUpor obremenitev, cos phi = 1: 5 A pri30 V DC
Relejni izhod R2C naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri250 V AC
Relejni izhod R2C naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri30 V DC
Minimalni preklopni tok Relejni izhod R1B: 5 mA pri24 V DC
Relejni izhod R2C: 5 mA pri24 V DC
Fizični vmesnik 2-žična RS 485
Tip konektorja 3 RJ45
Metoda dostopa Slave Modbus RTU
Slave Modbus TCP
Hitrost prenosa 4,8 kbit/s
9,6 kbit/s
19,2 kbit/s
38,4 kbit/s
Prenosni okvir RTU
Število naslovov 1…247
Podatkovni format 8 bitov, konfigurabilna liha, soda pariteta ali brez paritete
Vrsta polarizacije Brez impedance
Možnost delovanja v 4 kvadrantih Pravilno (true)
Krmilni profil asinhronskega motorja Optimiziran način navora
Standardni navorni moment
Standardni navorni moment
Krmilni profil sinhronskega motorja Motor brez motenj
Motor s trajnim magnetom
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 61800-5-1
Maksimalna izhodna frekvenca 0,599 kHz
Pospeševanje in pojemanje ramp S, U ali prilagojen
Linearno nastavljivo ločeno od 0,01 do 9999 s
Kompenzacija motornega drsenja Nastavljiv
Ni na voljo v zakonu o trajnem magnetnem motorju
Je mogoče zatreti
Avtomatsko ne glede na obremenitev
Preklopna frekvenca 2 do 16 kHz Nastavljiv
7 do 16 kHz Z redukcijskim faktorjem
Nazivna preklopna frekvenca 4 kHz
Zaviranje v mirovanje Z DC injekcijo
Vgrajen zavorni "chopper" Pravilno (true)
Linijski tok 8,6 A pri380 V ( Normalno)
6,8 A pri480 V ( Normalno)
10,7 A pri380 V ( Težka)
8,5 A pri480 V ( Težka)
Linijski tok 10,7 A pri380 V Brez linije z dušilko ( Težka)
8,5 A pri480 V Brez linije z dušilko ( Težka)
8,6 A pri380 V Z zunanjo linijsko dušilko ( Normalno)
6,8 A pri480 V Z zunanjo linijsko dušilko ( Normalno)
6,6 A pri380 V Z zunanjo linijsko dušilko ( Težka)
5,3 A pri480 V Z zunanjo linijsko dušilko ( Težka)
Maksimalni vhodni tok 10,7 A
Maksimalna izhodna napetost 480 V
Navidezna moč 6,7 kVA pri480 V ( Normalno)
7,1 kVA pri480 V ( Težka)
Maksimalni prehodni tok 10,2 A med60 s ( Normalno)
12,6 A med2 s ( Normalno)
13 A med2 s ( Težka)
11 A med60 s ( Težka)
Električna povezava Vijačni priključek, zmogljivost vpenjanja:1,5 do 4 mm² zaNa strani linije
Vijačni priključek, zmogljivost vpenjanja:4 do 6 mm² zaDC vodilo
Vijačni priključek, zmogljivost vpenjanja:1,5 do 4 mm² zaMotor
Vijačni priključek, zmogljivost vpenjanja:0,2 do 2,5 mm² zaKrmiljenje
Perspektivna linija Isc 5 kA
Tok osnovne obremenitve pri visoki preobremenitvi 7,2 A
Tok osnovne obremenitve pri visoki preobremenitvi 9,3 A
Razpršena moč v W Naravna konvekcija: 78 W pri380 V, frekvenca preklopa:4 kHz ( Težka)
Prisilna konvekcija: 78 W pri380 V, frekvenca preklopa:4 kHz ( Težka)
Naravna konvekcija: 96 W pri380 V, frekvenca preklopa:4 kHz ( Normalno)
Prisilna konvekcija: 96 W pri380 V, frekvenca preklopa:4 kHz ( Normalno)
Električna povezava Na strani linije: Vijačni priključek 1,5 do 4 mm²/AWG 14 do AWG 12
DC vodilo: Vijačni priključek 4 do 6 mm²/AWG 12 do AWG 10
Motor: Vijačni priključek 1,5 do 4 mm²/AWG 14 do AWG 12
Krmiljenje: Vijačni priključek 0,2 do 2,5 mm²/AWG 24 do AWG 12
Z varnostno funkcijo Safely Limited Speed (SLS) Pravilno (true)
Z varnostno funkcijo Safe brake management (SBC/SBT) Pravilno (true)
Z varnostno funkcijo Safe Operating Stop (SOS) Napačno (false)
Z varnostno funkcijo Safe Position (SP) Napačno (false)
Z varnostno funkcijo Safe programmable logic Napačno (false)
Z varnostno funkcijo Safe Speed Monitor (SSM) Napačno (false)
Z varnostno funkcijo Safe Stop 1 (SS1) Pravilno (true)
Z varnostno funkcijo Safe Stop 2 (SS2) Napačno (false)
Z varnostno funkcijo Safe torque off (STO) Pravilno (true)
Z varnostno funkcijo Safely Limited Position (SLP) Napačno (false)
Z varnostno funkcijo Safe Direction (SDI) Napačno (false)
Tip zaščite Toplotna zaščita: Motor
Varni navor: Motor
Izguba faze motorja: Motor
Toplotna zaščita: Pogon
Varni navor: Pogon
Pregrevanje: Pogon
Nadtok: Pogon
Izhodni nadtok med fazo motorja in ozemljitvijo: Pogon
Izhodni nadtok med fazama motorja: Pogon
Kratki stik med fazo motorja in ozemljitvijo: Pogon
Kratki stik med fazami motorja: Pogon
Izguba faze motorja: Pogon
Prenapetost na DC vodilu: Pogon
Linijska napajalna prenapetost: Pogon
Podnapetost linijskega napajanja: Pogon
Vhodna izguba napajanja: Pogon
Presega omejitev hitrosti: Pogon
Zavora na krmilnem tokokrogu: Pogon
Width 85,0 mm
Višina 270,0 mm
Globina 232,5 mm
Teža izdelka 2,2 kg
Stalni izhodni tok 9,3 A pri4 kHz zaNormalno
7,2 A pri4 kHz zaTežka
Okolje
Nadmorska višina delovanja <= 3000 m S tokovno redukcijo nad 1000m
Delovni položaj Vertikalno +/- 10 stopinj
Certifikati izdelkov UL
CSA
TÜV
EAC
CTick
Oznaka CE
Standardi IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
UL 618000-5-1
UL 508C
Slog sestavljanja S hladilno enoto
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-4
1,2 / 50 μs - 8/20 μs preizkus odpornosti proti udarcem Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-5
Test odpornosti na prevajano radiofrekvenco Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-6
Okoljski razred (med delovanjem) Razred 3C3 glede na IEC 60721-3-3
Razred 3S3 glede na IEC 60721-3-3
Maksimalni pospešek pri udarcu (med delovanjem) 70 m/s² pri 22 ms
Maksimalni pospešek pri vibracijski obremenitvi (med delovanjem) 5 m/s² pri 9 do 200 Hz
Maksimalna deflekcija pri vibracijski obremenitvi (med delovanjem) 1,5 mm pri 2 do 9 Hz
Dovoljena relativna vlažnost (med delovanjem) Razred 3K5 glede na EN 60721-3
Prostornina hladilnega zraka 19,0 m3/h
Tip hlajenja Prisilna konvekcija
Prenapetostna kategorija Razred III
Regulacijska zanka Nastavljiv PID regulator
Stopnja hrupa 51,2 dB
Stopnja onesnaženosti 2
Temperatura okoliškega zraka pri prevozu −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −15…50 °C Brez redukcije ( Vertikalni položaj)
50…60 °C Z redukcijskim faktorjem ( Vertikalni položaj)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Izolativnost Med močjo in krmilnimi terminali
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,000 cm
Paket 1 Širina 37,000 cm
Paket 1 Dolžina 32,000 cm
Paket 1 Teža 2,910 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 47,920 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 81d6792e-d307-4115-9475-2db3f34c93af
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Izdelek prispeva prihranjene prispevke, ki se jim je mogoče izogniti Yes
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 3509