Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ATV610C11N4 |
Schneider-Electric
 
ATV610C11N4 slika – Schneider- scope
ATV610C11N4
Frekvenčni pretvornik ATV610, 110 kW/150HP, 380...415 V, IP20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Altivar 610
Izdelek ali sestavni del Pogon s spremenljivo hitrostjo
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Ventilator, črpalka, kompresor, tekoči trak
Kratko ime naprave ATV610
Različica Standardna različica
Destinacija izdelka Asinhroni motorji
Sinhroni motorji
Montažni način Montaža omarice
EMC filter Integriran IEC 61800-3 kategorija C3 50 m
IP stopnja zaščite IP20
Tip hlajenja Prisilna konvekcija
Frekvenca napajanja 50 do 60 Hz +/-5 %
Število faz omrežja 3 faze
[Us] Nazivna napajalna napetost 380...460 V - 15 do 10 %
Moč motorja kW 110 kW zaNormalno
90 kW zaTežka
Moč motorja hp 150 hp zaNormalno
125 hp zaTežka
Linijski tok 201 A pri380 V ( Normalno)
175,7 A pri460 V ( Normalno)
170 A pri380 V ( Težka)
149,1 A pri460 V ( Težka)
Perspektivna linija Isc 50 kA
Navidezna moč 140,0 kVA pri460 V ( Normalno)
118,8 kVA pri460 V ( Težka)
Stalni izhodni tok 211 A pri2,5 kHz zaNormalno
173 A pri2,5 kHz zaTežka
Maksimalni prehodni tok 232 A med60 s ( Normalno)
260 A med60 s ( Težka)
Krmilni profil asinhronskega motorja Standardni navorni moment
Optimiziran način navora
Standardni navorni moment
Output frequency 0,1…500 Hz
Nazivna preklopna frekvenca 2,5 kHz
Preklopna frekvenca 1 do 8 kHz Nastavljiv
Število prednastavljenih hitrosti 16 prednastavljenih hitrosti
Protokol komunikacijskih vrat Modbus serijski
Opcijska kartica Reža: Komunikacijska kartica, Profibus DP V1
Reža: Digitalni ali analogni I/O razširitvena kartica
Reža: Reljsko izhodna kartica
Komplementarno
Izhodna napetost <= Napajalna napetost
Kompenzacija motornega drsenja Je mogoče zatreti
Nastavljiv
Ni na voljo v zakonu o trajnem magnetnem motorju
Avtomatsko ne glede na obremenitev
Pospeševanje in pojemanje ramp Linearno nastavljivo ločeno od 0,01 do 9000 s
S, U ali prilagojen
Zaviranje v mirovanje Z DC injekcijo
Tip zaščite Toplotna zaščita: Motor
Prekinitev faze motorja: Motor
Toplotna zaščita: Pogon
Pregrevanje: Pogon
Nadtok med izhodnimi fazami in ozemljitvijo: Pogon
Preobremenitev izhodne napetosti: Pogon
Zaščita kratkega stika: Pogon
Prekinitev faze motorja: Pogon
Prenapetosti na DC vodilu: Pogon
Linijska napajalna prenapetost: Pogon
Podnapetost linijskega napajanja: Pogon
Izguba faze na linijskem napajanju: Pogon
Prekoračitev hitrosti: Pogon
Zavora na krmilnem tokokrogu: Pogon
Frekvenčna ločljivost Zaslonska enota: 0,1 Hz
Analogni vhod: 0,012/50 Hz
Električna povezava Krmiljenje, Vijačni priključek 0,5 do 1,5 mm²
Na strani linije, Vijačni priključek 2 x 50 do 3 x 120 mm²
Motor, Vijačni priključek 3 x 50...3 x 120 mm²
Tip priključka 1 RJ45 ( Na daljinskem grafičnem terminalu) zaModbus serijski
Fizični vmesnik 2-žična RS 485 zaModbus serijski
Prenosni okvir RTU zaModbus serijski
Hitrost prenosa 4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit/s zaModbus serijski
Tip polarizacije Brez impedance zaModbus serijski
Število naslovov 1…247 zaModbus serijski
Metoda dostopa Slave
Napajanje Zunanje napajanje za digitalne vhode: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Notranje napajanje za referenčni potenciomer (1 do 10kOhm): 10,5 V DC +/- 5 %, <10 mA, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Lokalno signaliziranje ZaLokalna diagnostika 2 LED
ZaVgrajeno stanje komunikacije 1 LED ( Rumena)
ZaStanje komunikacijskega modula 2 LED ( Dvobarvno)
ZaPrisotnost napetosti 1 LED ( Rdeča)
Width 300 mm
Višina 850 mm
1161 mm Z IP21 kompletom
Globina 375 mm
Teža izdelka 85,5 kg
Številka analognega vhoda 3
Tip analognega vhoda AI1, AI2, AI3 S programsko opremo nastavljiva napetost:0 do 10 V DC, impendanca:30 kOhm, resolucija:12 bitov
AI1, AI2, AI3 S programsko opremo nastavljiv tok:0 do 20 mA, impendanca:250 Ohm, resolucija:12 bitov
AI2, AI3 S programsko opremo nastavljiva temperaturna sonda ali senzor nivoja vode
Maksimalna diskretna vhodna številka 6
Diskretni vhod tip DI1 do DI6 Programljiv kot logični vhod, 24 V DC ( <= 30 V), impendanca:3.5 kOhm
DI5, DI6 Programljiv kot pultni vhod: 0…30 kHz, 24 V DC ( <= 30 V)
Združljivost vhoda DI1 do DI6: Logični vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zIEC 61131-2
DI5, DI6: Impulzni vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zIEC 65A-68
Diskretna vhodna logika Pozitivna logika (vir) DI1 do DI6 Konfiguracijski Logični vhod, < 5 V, > 11 V
Negativna logika (sink) DI1 do DI6 Konfiguracijski Logični vhod, > 16 V, < 10 V
Pozitivna logika (vir) DI5, DI6 Konfiguracijski Impulzni vhod, < 0,6 V, > 2,5 V
Številka analognega izhoda 2
Tip analognega izhoda S programsko opremo nastavljiv tok AQ1, AQ2: 0 do 20 mA, resolucija:10 bitov
S programsko opremo nastavljiva napetost AQ1, AQ2: 0 do 10 V DC impendanca470 Ohm, resolucija:10 bitov
Trajanje vzorčenja 5 ms +/- 0,1 ms ( AI1, AI2, AI3) - Analogni vhod
2 ms +/- 0,5 ms ( DI1 do DI6)Konfiguracijski - Diskretni vhod
5 ms +/- 1 ms ( DI5, DI6)Konfiguracijski - Impulzni vhod
10 ms +/- 1 ms ( AQ1, AQ2) - Analogni izhod
Natančnost +/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 Za spremembo temperature 60 °C Analogni vhod
+/- 1 % AQ1, AQ2 Za spremembo temperature 60 °C Analogni izhod
Napaka linearnosti AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % maksimalne vrednosti zaAnalogni vhod
AQ1, AQ2: +/- 0,2 % zaAnalogni izhod
Številka izhodnega releja 3
Tip izhodnega releja Konfiguracijska relejska logika R1: Napaka na releju NO/NC električna vzdržljivost100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika R2: Zaporedni rele NO električna vzdržljivost100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika R3: Zaporedni rele NO električna vzdržljivost100000 ciklov
Čas osveževanja Relejni izhod ( R1, R2, R3): 5 ms ( +/- 0,5 ms)
Minimalni preklopni tok Relejni izhod R1, R2, R3: 5 mA pri24 V DC
Maksimalen preklopni tok Relejni izhod R1, R2, R3 naUpor obremenitev, cos phi = 1: 3 A pri250 V AC
Relejni izhod R1, R2, R3 naUpor obremenitev, cos phi = 1: 3 A pri30 V DC
Relejni izhod R1, R2, R3 naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri250 V AC
Relejni izhod R1, R2, R3 naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri30 V DC
Izolativnost Med močjo in krmilnimi terminali
Izolacijska upornost > 1 MOhm 500 V DC za 1 minuto do ozemljitve
Okolje
Stopnja hrupa 76 dB v skladu s/z86/188/EEC
Izguba energije v W 2026 W(Prisilna konvekcija)380 V 2,5 kHz
Delovni položaj Vertikalno +/- 10 stopinj
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test Stopnja 4 conforming to IEC 61000-4-4
1,2 / 50 μs - 8/20 μs preizkus odpornosti proti udarcem Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-5
Test odpornosti na prevajano radiofrekvenco Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-6
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 61800-5-1
Odpornost proti vibracijam 1,5 mm od vrha do vrha (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 6 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 60068-2-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −15…45 °C (Brez redukcije)
45…60 °C (Z redukcijskim faktorjem)
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije
1000 do 4800 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
Okoljske značilnosti Odpornost na kemijsko onesnaženje Razred 3C3 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na onesnaženje s prahom Razred 3S3 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Standardi IEC 61800-3
Okolje 2 kategorija C3 IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 60721-3
Oznaka CE
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 47,000 cm
Paket 1 Širina 67,000 cm
Paket 1 Dolžina 103,000 cm
Paket 1 Teža 96,344 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Nadgradljivost Da
Vzemi nazaj No
Izdelek prispeva prihranjene prispevke, ki se jim je mogoče izogniti Yes
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 164855