|
|
|
ATV610D45N4
Frekvenčni pretvornik ATV610, 45 kW/60 HP, 380...415 V, IP20
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Easy Altivar 610
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Ventilator, črpalka, kompresor, tekoči trak
|
Kratko ime naprave
|
ATV610
|
Različica
|
Standardna različica
|
Destinacija izdelka
|
Asinhroni motorji
Sinhroni motorji
|
Montažni način
|
Montaža omarice
|
EMC filter
|
Integriran IEC 61800-3 kategorija C3 50 m
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Tip hlajenja
|
Prisilna konvekcija
|
Frekvenca napajanja
|
50 do 60 Hz +/-5 %
|
Število faz omrežja
|
3 faze
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
380...460 V - 15 do 10 %
|
Moč motorja kW
|
45 kW zaNormalno
37 kW zaTežka
|
Moč motorja hp
|
60 hp zaNormalno
50 hp zaTežka
|
Linijski tok
|
92,9 A pri380 V ( Normalno)
82,7 A pri460 V ( Normalno)
80,5 A pri380 V ( Težka)
69,6 A pri460 V ( Težka)
|
Perspektivna linija Isc
|
22 kA
|
Navidezna moč
|
65,9 kVA pri460 V ( Normalno)
55,4 kVA pri460 V ( Težka)
|
Stalni izhodni tok
|
88 A pri4 kHz zaNormalno
75 A pri4 kHz zaTežka
|
Maksimalni prehodni tok
|
97 A med60 s ( Normalno)
112 A med60 s ( Težka)
|
Krmilni profil asinhronskega motorja
|
Optimiziran način navora
Standardni navorni moment
Standardni navorni moment
|
Output frequency
|
0,1…500 Hz
|
Nazivna preklopna frekvenca
|
4 kHz
|
Preklopna frekvenca
|
2 do 12 kHz Nastavljiv
|
Število prednastavljenih hitrosti
|
16 prednastavljenih hitrosti
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Modbus serijski
|
Opcijska kartica
|
Reža: Komunikacijska kartica, Profibus DP V1
Reža: Digitalni ali analogni I/O razširitvena kartica
Reža: Reljsko izhodna kartica
|
Komplementarno
Izhodna napetost
|
<= Napajalna napetost
|
Kompenzacija motornega drsenja
|
Avtomatsko ne glede na obremenitev
Nastavljiv
Ni na voljo v zakonu o trajnem magnetnem motorju
Je mogoče zatreti
|
Pospeševanje in pojemanje ramp
|
Linearno nastavljivo ločeno od 0,01 do 9000 s
S, U ali prilagojen
|
Zaviranje v mirovanje
|
Z DC injekcijo
|
Tip zaščite
|
Toplotna zaščita: Motor
Prekinitev faze motorja: Motor
Toplotna zaščita: Pogon
Pregrevanje: Pogon
Nadtok med izhodnimi fazami in ozemljitvijo: Pogon
Preobremenitev izhodne napetosti: Pogon
Zaščita kratkega stika: Pogon
Prekinitev faze motorja: Pogon
Prenapetosti na DC vodilu: Pogon
Linijska napajalna prenapetost: Pogon
Podnapetost linijskega napajanja: Pogon
Izguba faze na linijskem napajanju: Pogon
Prekoračitev hitrosti: Pogon
Zavora na krmilnem tokokrogu: Pogon
|
Frekvenčna ločljivost
|
Zaslonska enota: 0,1 Hz
Analogni vhod: 0,012/50 Hz
|
Električna povezava
|
Krmiljenje, Vijačni priključek 0,5 do 1,5 mm²
Na strani linije, Vijačni priključek 35 do 50 mm²
Motor, Vijačni priključek 50 mm²
|
Tip priključka
|
1 RJ45 ( Na daljinskem grafičnem terminalu) zaModbus serijski
|
Fizični vmesnik
|
2-žična RS 485 zaModbus serijski
|
Prenosni okvir
|
RTU zaModbus serijski
|
Hitrost prenosa
|
4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit/s zaModbus serijski
|
Tip polarizacije
|
Brez impedance zaModbus serijski
|
Število naslovov
|
1…247 zaModbus serijski
|
Metoda dostopa
|
Slave
|
Napajanje
|
Zunanje napajanje za digitalne vhode: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Notranje napajanje za referenčni potenciomer (1 do 10kOhm): 10,5 V DC +/- 5 %, <10 mA, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaLokalna diagnostika 2 LED
ZaVgrajeno stanje komunikacije 1 LED ( Rumena)
ZaStanje komunikacijskega modula 2 LED ( Dvobarvno)
ZaPrisotnost napetosti 1 LED ( Rdeča)
|
Width
|
226 mm
|
Višina
|
613 mm
706 mm Z EMC ploščo
|
Globina
|
271 mm
|
Product weight
|
25,5 kg
|
Številka analognega vhoda
|
3
|
Tip analognega vhoda
|
AI1, AI2, AI3 S programsko opremo nastavljiva napetost:0 do 10 V DC, impendanca:30 kOhm, resolucija:12 bitov
AI1, AI2, AI3 S programsko opremo nastavljiv tok:0 do 20 mA, impendanca:250 Ohm, resolucija:12 bitov
AI2, AI3 S programsko opremo nastavljiva temperaturna sonda ali senzor nivoja vode
|
Maksimalna diskretna vhodna številka
|
6
|
Diskretni vhod tip
|
DI1 do DI6 Programljiv kot logični vhod, 24 V DC ( <= 30 V), impendanca:3.5 kOhm
DI5, DI6 Programljiv kot pultni vhod: 0…30 kHz, 24 V DC ( <= 30 V)
|
Združljivost vhoda
|
DI1 do DI6: Logični vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zIEC 61131-2
DI5, DI6: Impulzni vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zIEC 65A-68
|
Diskretna vhodna logika
|
Pozitivna logika (vir) DI1 do DI6 Konfiguracijski Logični vhod, < 5 V, > 11 V
Negativna logika (sink) DI1 do DI6 Konfiguracijski Logični vhod, > 16 V, < 10 V
Pozitivna logika (vir) DI5, DI6 Konfiguracijski Impulzni vhod, < 0,6 V, > 2,5 V
|
Številka analognega izhoda
|
2
|
Tip analognega izhoda
|
S programsko opremo nastavljiv tok AQ1, AQ2: 0 do 20 mA, resolucija:10 bitov
S programsko opremo nastavljiva napetost AQ1, AQ2: 0 do 10 V DC impendanca470 Ohm, resolucija:10 bitov
|
Trajanje vzorčenja
|
5 ms +/- 0,1 ms ( AI1, AI2, AI3) - Analogni vhod
2 ms +/- 0,5 ms ( DI1 do DI6)Konfiguracijski - Diskretni vhod
5 ms +/- 1 ms ( DI5, DI6)Konfiguracijski - Impulzni vhod
10 ms +/- 1 ms ( AQ1, AQ2) - Analogni izhod
|
Natančnost
|
+/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 Za spremembo temperature 60 °C Analogni vhod
+/- 1 % AQ1, AQ2 Za spremembo temperature 60 °C Analogni izhod
|
Napaka linearnosti
|
AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % maksimalne vrednosti zaAnalogni vhod
AQ1, AQ2: +/- 0,2 % zaAnalogni izhod
|
Številka izhodnega releja
|
3
|
Tip izhodnega releja
|
Konfiguracijska relejska logika R1: Napaka na releju NO/NC električna vzdržljivost100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika R2: Zaporedni rele NO električna vzdržljivost100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika R3: Zaporedni rele NO električna vzdržljivost100000 ciklov
|
Čas osveževanja
|
Relejni izhod ( R1, R2, R3): 5 ms ( +/- 0,5 ms)
|
Minimalni preklopni tok
|
Relejni izhod R1, R2, R3: 5 mA pri24 V DC
|
Maksimalen preklopni tok
|
Relejni izhod R1, R2, R3 naUpor obremenitev, cos phi = 1: 3 A pri250 V AC
Relejni izhod R1, R2, R3 naUpor obremenitev, cos phi = 1: 3 A pri30 V DC
Relejni izhod R1, R2, R3 naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri250 V AC
Relejni izhod R1, R2, R3 naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri30 V DC
|
Izolativnost
|
Med močjo in krmilnimi terminali
|
Izolacijska upornost
|
> 1 MOhm 500 V DC za 1 minuto do ozemljitve
|
Okolje
Stopnja hrupa
|
75 dB v skladu s/z86/188/EEC
|
Izguba energije v W
|
1000 W(Prisilna konvekcija)380 V 4 kHz
121 W(Naravna konvekcija)380 V 4 kHz
|
Prostornina hladilnega zraka
|
240 m3/h
|
Delovni položaj
|
Vertikalno +/- 10 stopinj
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-4
1,2 / 50 μs - 8/20 μs preizkus odpornosti proti udarcem Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-5
Test odpornosti na prevajano radiofrekvenco Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-6
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 61800-5-1
|
Odpornost proti vibracijam
|
1,5 mm od vrha do vrha (f = 2…13 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1 gn (f = 13…200 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 60068-2-3
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−15…45 °C ( Brez redukcije)
45…60 °C ( Z redukcijskim faktorjem)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije
1000 do 4800 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
|
Okoljske značilnosti
|
Odpornost na kemijsko onesnaženje Razred 3C3 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na onesnaženje s prahom Razred 3S3 v skladu s/zIEC 60721-3-3
|
Standardi
|
IEC 61800-3
Okolje 2 kategorija C3 IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 60721-3
|
Oznaka
|
CE
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
34,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
52,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
73,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
30,200 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Nadgradljivost
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Izdelek prispeva prihranjene prispevke, ki se jim je mogoče izogniti
|
Yes
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
80864
|
|
|