Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ATV630C16N4F |
Schneider-Electric
 
ATV630C16N4F slika – Schneider- scope
ATV630C16N4F
Frekvenčni pretvornik -ATV630 - 160 kW - 380 do 440 V - IP21
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar Process ATV600
Izdelek ali sestavni del Pogon s spremenljivo hitrostjo
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Proces in pripomočki
Kratko ime naprave ATV630
Različica Standardna različica
Destinacija izdelka Asinhroni motorji
Sinhroni motorji
EMC filter Integriran z150 m v skladu s/zIEC 61800-3 Kategorija C3
IP stopnja zaščite IP21 v skladu s/zIEC 61800-5-1
IP21 v skladu s/zIEC 60529
[Us] Nazivna napajalna npetost 380 do 440 V
Tip hlajenja Prisilna konvekcija
Frekvenca napajanja 50 do 60 Hz - 5 do 5 %
[Us] Nazivna napajalna napetost 380 do 440 V - 15 do 10 %
Moč motorja kW 160 kW (Normalno)
132 kW (Težka)
Linijski tok 251 A pri400 V ( Normalno)
210 A pri400 V ( Težka)
291 A pri380 V ( Normalno)
244 A pri380 V ( Težka)
Perspektivna linija Isc 50 kA
Navidezna moč 191 kVA pri440 V ( Normalno)
160 kVA pri440 V ( Težka)
Stalni izhodni tok 302 A pri2,5 kHz zaNormalno
250 A pri2,5 kHz zaTežka
Krmilni profil asinhronskega motorja Standardni navorni moment
Standardni navorni moment
Optimiziran način navora
Krmilni profil sinhronskega motorja Motor s trajnim magnetom
Sinhroni reluktančni motor
Izhodna frekvenca pogona 0,1…500 Hz
Nazivna preklopna frekvenca 2,5 kHz
Preklopna frekvenca 2,5 do 8 kHz Z redukcijskim faktorjem
2 do 8 kHz Nastavljiv
Varnostna funkcija STO (varen izklop navora) SIL 3
Diskretna vhodna logika 16 prednastavljenih hitrosti
Protokol komunikacijskih vrat Ethernet
Modbus TCP
Modbus serijski
Opcijska kartica Reža: Komunikacijski modul, Profibus DP V1
Reža: Komunikacijski modul, Profinet
Reža: Komunikacijski modul, DeviceNet
Reža: Komunikacijski modul, Modbus TCP/EtherNet/IP
Reža: Komunikacijski modul, CANopen marjetična veriga RJ45
Reža: Komunikacijski modul, CANopen SUB-D 9
Reža: Komunikacijski modul, CANopen Vijačne sponke
Reža A/reža B: Digitalni in analogni I/O razširitveni modul
Reža A/reža B: Izhodni razširitev relejni modul
Reža: Komunikacijski modul, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Komunikacijski modul, BACnet MS/TP
Komunikacijski modul, Ethernet Powerlink
Komplementarno
Montažni način Stoječe
Maksimalni prehodni tok 332 A med60 s ( Normalno)
375 A med60 s ( Težka)
Število faz omrežja 3 faze
Maksimalna diskretna izhodna številka 0
Diskretni izhod tip Relejni izhodi R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA
Relejni izhodi R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Relejni izhodi R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
Relejni izhodi R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Relejni izhodi R3A, R3C 250 V AC 5000 mA
Relejni izhodi R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
Izhodna napetost <= Napajalna napetost
Dovoljena začasna tokovna ojačitev 1,1 x In med60 s (Normalno)
1,5 x In med60 s (Težka)
Kompenzacija motornega drsenja Nastavljiv
Je mogoče zatreti
Ni na voljo v zakonu o trajnem magnetnem motorju
Avtomatsko ne glede na obremenitev
Pospeševanje in pojemanje ramp Linearno nastavljivo ločeno od 0,01 do 9999 s
Fizični vmesnik Ethernet
2-žična RS 485
Zaviranje v mirovanje Z DC injekcijo
Tip zaščite Toplotna zaščita: Motor
Varni navor: Motor
Prekinitev faze motorja: Motor
Toplotna zaščita: Pogon
Varni navor: Pogon
Pregrevanje: Pogon
Nadtok med izhodnimi fazami in ozemljitvijo: Pogon
Preobremenitev izhodne napetosti: Pogon
Zaščita kratkega stika: Pogon
Prekinitev faze motorja: Pogon
Prenapetosti na DC vodilu: Pogon
Linijska napajalna prenapetost: Pogon
Podnapetost linijskega napajanja: Pogon
Izguba faze na linijskem napajanju: Pogon
Prekoračitev hitrosti: Pogon
Zavora na krmilnem tokokrogu: Pogon
Hitrost prenosa 10, 100 Mbitov
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps
Frekvenčna ločljivost Zaslonska enota: 0,1 Hz
Analogni vhod: 0,012/50 Hz
Prenosni okvir RTU
Električna povezava Krmiljenje: Odstranljivi vijačni terminali 0,5 do 1,5 mm²
Na strani linije: M12 zbiralka - 1 kabli 3 x 185 mm² Največ na fazo ( Normalno)
Na strani linije: M12 zbiralka - 2 kabli 3 x 120 mm² Največ na fazo ( Normalno)
Motor: M12 zbiralka - 2 kabli 3 x 185 mm² Največ na fazo ( Normalno)
Na strani linije: M12 zbiralka - 2 kabli 3 x 70 mm² Najmanj na fazo ( Težka)
Na strani linije: M12 zbiralka - 1 kabli 3 x 185 mm² Največ na fazo ( Težka)
Na strani linije: M12 zbiralka - 2 kabli 3 x 120 mm² Največ na fazo ( Težka)
Motor: M12 zbiralka - 2 kabli 3 x 185 mm² Največ na fazo ( Težka)
Na strani linije: M12 zbiralka - 1 kabli 3 x 185 mm² Najmanj na fazo ( Normalno)
Na strani linije: M12 zbiralka - 1 kabli 3 x 185 mm² Najmanj na fazo ( Težka)
Na strani linije: M12 zbiralka - 2 kabli 3 x 95 mm² Najmanj na fazo ( Normalno)
Motor: M12 zbiralka - 1 kabli 3 x 185 mm² Najmanj na fazo ( Normalno)
Motor: M12 zbiralka - 2 kabli 3 x 95 mm² Najmanj na fazo ( Normalno)
Motor: M12 zbiralka - 1 kabli 3 x 150 mm² Najmanj na fazo ( Težka)
Motor: M12 zbiralka - 2 kabli 3 x 70 mm² Najmanj na fazo ( Težka)
Tip priključka RJ45 ( Na daljinskem grafičnem terminalu) zaEthernet/Modbus TCP
RJ45 ( Na daljinskem grafičnem terminalu) zaModbus serijski
Podatkovni format 8 bitov, konfigurabilna liha, soda pariteta ali brez paritete
Vrsta polarizacije Brez impedance
Izmenjalni način Polovični dupleks, celotni dupleks, avtonegociacija Ethernet/Modbus TCP
Število naslovov 1…247 zaModbus serijski
Metoda dostopa Slave Modbus TCP
Napajanje Zunanje napajanje za digitalne vhode: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Notranje napajanje za referenčni potenciomer (1 do 10kOhm): 10,5 V DC +/- 5 %, <10 mA, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Notranje napajanje za digitalne vhode in STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Lokalno signaliziranje ZaLokalna diagnostika 3 LED
ZaVgrajeno stanje komunikacije 3 LED ( Dvobarvno)
ZaStanje komunikacijskega modula 4 LED ( Dvobarvno)
ZaPrisotnost napetosti 1 LED ( Rdeča)
Width 400 mm
Višina 2150 mm
Globina 605 mm
Teža izdelka 310 kg
Številka analognega vhoda 3
Tip analognega vhoda AI1, AI2, AI3 S programsko opremo nastavljiva napetost:0 do 10 V DC, impendanca:31,5 kOhm, resolucija:12 bitov
AI1, AI2, AI3 S programsko opremo nastavljiv tok:0 do 20 mA, impendanca:250 Ohm, resolucija:12 bitov
AI2 Napetostni analogni vhod:- 10 do 10 V DC, impendanca:31,5 kOhm, resolucija:12 bitov
Maksimalna diskretna vhodna številka 8
Diskretni vhod tip DI7, DI8 Programljiv kot pultni vhod: 0…30 kHz, 24 V DC ( <= 30 V)
Združljivost vhoda DI1 do DI6: Diskretni vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zIEC 61131-2
DI5, DI6: Diskretni vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zIEC 65A-68
STOA, STOB: Diskretni vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zIEC 61131-2
Diskretna vhodna logika Pozitivna logika (vir) ( DI1 do DI8), < 5 V (stanje 0), > 11 V (stanje 1)
Negativna logika (sink) ( DI1 do DI8), > 16 V (stanje 0), < 10 V (stanje 1)
Številka analognega izhoda 2
Tip analognega izhoda S programsko opremo nastavljiva napetost AQ1, AQ2: 0 do 10 V DC impendanca470 Ohm, resolucija:10 bitov
S programsko opremo nastavljiv tok AQ1, AQ2: 0 do 20 mA, resolucija:10 bitov
S programsko opremo nastavljiv tok DQ-, DQ+: 30 V DC
S programsko opremo nastavljiv tok DQ-, DQ+: 100 mA
Trajanje vzorčenja 2 ms +/- 0,5 ms ( DI1 do DI4) - Diskretni vhod
5 ms +/- 1 ms ( DI5, DI6) - Diskretni vhod
5 ms +/- 0,1 ms ( AI1, AI2, AI3) - Analogni vhod
10 ms +/- 1 ms ( AO1) - Analogni izhod
Natančnost +/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 Za spremembo temperature 60 °C Analogni vhod
+/- 1 % AO1, AO2 Za spremembo temperature 60 °C Analogni izhod
Napaka linearnosti AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % maksimalne vrednosti zaAnalogni vhod
AO1, AO2: +/- 0,2 % zaAnalogni izhod
Številka izhodnega releja 3
Tip izhodnega releja Konfiguracijska relejska logika R1: Napaka na releju NO/NC električna vzdržljivost100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika R2: Zaporedni rele NO električna vzdržljivost100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika R3: Zaporedni rele NO električna vzdržljivost100000 ciklov
Čas osveževanja Relejni izhod ( R1, R2, R3): 5 ms ( +/- 0,5 ms)
Minimalni preklopni tok Relejni izhod R1, R2, R3: 5 mA pri24 V DC
Maksimalen preklopni tok Relejni izhod R1, R2, R3 naUpor obremenitev, cos phi = 1: 3 A pri250 V AC
Relejni izhod R1, R2, R3 naUpor obremenitev, cos phi = 1: 3 A pri30 V DC
Relejni izhod R1, R2, R3 naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri250 V AC
Relejni izhod R1, R2, R3 naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri30 V DC
Izolativnost Med močjo in krmilnimi terminali
Maksimalna izhodna frekvenca 500 kHz
Maksimalni vhodni tok 291,0 A
Izbira aplikacij za pogon s spremenljivo hitrostjo Zgradbe - HVAC (gretje, prezračevanje in klimatizacija) Centrifugalni kompresor
Predelava hrane in pijače Druga aplikacija
Rudarstvo mineralov in kovin Ventilator
Rudarstvo mineralov in kovin Črpalka
Nafta in plin Ventilator
Voda in odpadna voda Druga aplikacija
Zgradbe - HVAC (gretje, prezračevanje in klimatizacija) Vijačni kompresor
Predelava hrane in pijače Črpalka
Predelava hrane in pijače Ventilator
Predelava hrane in pijače Atomizacija
Nafta in plin Električna potopna črpalka (ESP)
Nafta in plin Vodna brizgalna črpalka
Nafta in plin Črpalka za gorivo
Nafta in plin Kompresor za rafinerijo
Voda in odpadna voda Centrifugalna črpalka
Voda in odpadna voda Tlačne črpalke
Voda in odpadna voda Električna potopna črpalka (ESP)
Voda in odpadna voda Vijačna črpalka
Voda in odpadna voda Lobe compressor
Voda in odpadna voda Vijačni kompresor
Voda in odpadna voda Centrifugalni kompresor
Voda in odpadna voda Ventilator
Voda in odpadna voda Tekoči trak
Voda in odpadna voda Mešalnik
Razpon moči motorja AC-3 110…220 kW pri380…440 V 3 faze
Količina na set/komplet 1
Montaža omare Stoječe
Okolje
Izolacijska upornost > 1 MOhm 500 V DC za 1 minuto do ozemljitve
Stopnja hrupa 69 dB v skladu s/z86/188/EEC
Razpršena moč v W 3120 W, frekvenca preklopa:2,5 kHz ( Normalno)
4030 W, frekvenca preklopa:2,5 kHz ( Težka)
Prostornina hladilnega zraka 720 m3/h
Delovni položaj Vertikalno +/- 10 stopinj
Maksimalni THDI <48 % Polna obremenitev v skladu s/zIEC 61000-3-12
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test Stopnja 4 conforming to IEC 61000-4-4
1,2 / 50 μs - 8/20 μs preizkus odpornosti proti udarcem Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-5
Test odpornosti na prevajano radiofrekvenco Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-6
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 61800-5-1
Odpornost proti vibracijam 1,5 mm od vrha do vrha (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 60068-2-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −15…40 °C (Brez redukcije)
40…50 °C (Z redukcijskim faktorjem)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije
1000 do 4800 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
Certifikati izdelkov ATEX
EAC
C-Tick
Oznaka CE
Standardi IEC 60204-1
IEC 61800-2
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
Prenapetostna kategorija III
Regulacijska zanka Nastavljiv PID regulator
Stopnja hrupa 69 dB
Stopnja onesnaženosti 2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 258,0 cm
Paket 1 Širina 85,0 cm
Paket 1 Dolžina 75,0 cm
Paket 1 Teža 350,0 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 3a1ae1b7-96ff-4a20-9804-40393f13630f
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Izdelek prispeva prihranjene prispevke, ki se jim je mogoče izogniti Yes
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 147633