|
|
|
ATV630D45Y6
variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 45kW, 60hp, 500...690V, IP00
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar Process ATV600
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Proces in pripomočki
|
Kratko ime naprave
|
ATV630
|
Različica
|
Standardna različica
|
Destinacija izdelka
|
Asinhroni motorji
Sinhroni motorji
|
EMC filter
|
Integriran z25 m v skladu s/zIEC 61800-3 Kategorija C3
|
IP stopnja zaščite
|
IP00 v skladu s/zIEC 61800-5-1
IP00 v skladu s/zIEC 60529
IP20 ( S kompletom VW3A9706) v skladu s/zIEC 61800-5-1
IP20 ( S kompletom VW3A9706) v skladu s/zIEC 60529
|
[Us] Nazivna napajalna npetost
|
500 do 690 V
|
Tip hlajenja
|
Prisilna konvekcija
|
Frekvenca napajanja
|
50 do 60 Hz - 5 do 5 %
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
500 do 690 V - 15 do 10 %
|
Moč motorja kW
|
37 kW pri500 V (Normalno)
30 kW pri500 V (Težka)
45 kW pri690 V (Normalno)
37 kW pri690 V (Težka)
|
Moč motorja hp
|
50 hp pri500 V Normalno
40 hp pri500 V Težka
60 hp pri690 V Normalno
50 hp pri690 V Težka
|
Linijski tok
|
55,6 A pri500 V ( Normalno)
54,4 A pri690 V ( Normalno)
47,2 A pri500 V ( Težka)
46,2 A pri690 V ( Težka)
|
Perspektivna linija Isc
|
70 kA
|
Navidezna moč
|
65 kVA pri690 V ( Normalno)
55,2 kVA pri690 V ( Težka)
|
Stalni izhodni tok
|
55 A pri2,5 kHz zaNormalno
45 A pri2,5 kHz zaTežka
|
Krmilni profil asinhronskega motorja
|
Optimiziran način navora
Standardni navorni moment
Standardni navorni moment
|
Krmilni profil sinhronskega motorja
|
Motor s trajnim magnetom
Sinhroni reluktančni motor
|
Izhodna frekvenca pogona
|
0,1…500 Hz
|
Nazivna preklopna frekvenca
|
2,5 kHz
|
Preklopna frekvenca
|
1 do 4,9 kHz Nastavljiv
2,5 do 4,9 kHz Z redukcijskim faktorjem
|
Varnostna funkcija
|
STO (varen izklop navora) SIL 3
|
Diskretna vhodna logika
|
16 prednastavljenih hitrosti
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Modbus serijski
Ethernet
Modbus TCP
|
Opcijska kartica
|
Reža: Komunikacijski modul, Profibus DP V1
Reža: Komunikacijski modul, Profinet
Reža: Komunikacijski modul, DeviceNet
Reža: Komunikacijski modul, Modbus TCP/EtherNet/IP
Reža: Komunikacijski modul, CANopen marjetična veriga RJ45
Reža: Komunikacijski modul, CANopen SUB-D 9
Reža: Komunikacijski modul, CANopen Vijačne sponke
Reža A/reža B: Digitalni in analogni I/O razširitveni modul
Reža A/reža B: Izhodni razširitev relejni modul
Reža: Komunikacijski modul, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Komunikacijski modul, BACnet MS/TP
Komunikacijski modul, Ethernet Powerlink
|
Komplementarno
Montažni način
|
Stenska montaža
|
Maksimalni prehodni tok
|
60,5 A med60 s ( Normalno)
67,5 A med60 s ( Težka)
|
Število faz omrežja
|
3 faze
|
Diskretna izhodna številka
|
0
|
Diskretni izhod tip
|
Relejni izhodi R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA
Relejni izhodi R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Relejni izhodi R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
Relejni izhodi R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Relejni izhodi R3A, R3C 250 V AC 5000 mA
Relejni izhodi R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
|
Izhodna napetost
|
<= Napajalna napetost
|
Dovoljena začasna tokovna ojačitev
|
1,1 x In med60 s (Normalno)
1,5 x In med60 s (Težka)
|
Kompenzacija motornega drsenja
|
Ni na voljo v zakonu o trajnem magnetnem motorju
Avtomatsko ne glede na obremenitev
Je mogoče zatreti
Nastavljiv
|
Pospeševanje in pojemanje ramp
|
Linearno nastavljivo ločeno od 0,01 do 9999 s
S, U ali prilagojen
|
Fizični vmesnik
|
Ethernet
2-žična RS 485
|
Zaviranje v mirovanje
|
Z DC injekcijo
|
Tip zaščite
|
Toplotna zaščita: Motor
Varni navor: Motor
Prekinitev faze motorja: Motor
Toplotna zaščita: Pogon
Varni navor: Pogon
Pregrevanje: Pogon
Nadtok med izhodnimi fazami in ozemljitvijo: Pogon
Preobremenitev izhodne napetosti: Pogon
Zaščita kratkega stika: Pogon
Prekinitev faze motorja: Pogon
Prenapetosti na DC vodilu: Pogon
Linijska napajalna prenapetost: Pogon
Podnapetost linijskega napajanja: Pogon
Izguba faze na linijskem napajanju: Pogon
Prekoračitev hitrosti: Pogon
Zavora na krmilnem tokokrogu: Pogon
|
Hitrost prenosa
|
10, 100 Mbitov
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps
|
Frekvenčna ločljivost
|
Zaslonska enota: 0,1 Hz
Analogni vhod: 0,012/50 Hz
|
Prenosni okvir
|
RTU
|
Električna povezava
|
Krmiljenje: Odstranljivi vijačni terminali 0,5 do 1,5 mm²/AWG 20 do AWG 16
Na strani linije: Vijačni priključek 25 do 50 mm²/AWG 4 do AWG 1
Motor: Vijačni priključek 25 do 50 mm²/AWG 4 do AWG 1
|
Tip priključka
|
RJ45 ( Na daljinskem grafičnem terminalu) zaEthernet/Modbus TCP
RJ45 ( Na daljinskem grafičnem terminalu) zaModbus serijski
|
Podatkovni format
|
8 bitov, konfigurabilna liha, soda pariteta ali brez paritete
|
Vrsta polarizacije
|
Brez impedance
|
Izmenjalni način
|
Polovični dupleks, celotni dupleks, avtonegociacija Ethernet/Modbus TCP
|
Število naslovov
|
1…247 zaModbus serijski
|
Metoda dostopa
|
Slave Modbus TCP
|
Napajanje
|
Zunanje napajanje za digitalne vhode: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Notranje napajanje za referenčni potenciomer (1 do 10kOhm): 10,5 V DC +/- 5 %, <10 mA, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Notranje napajanje za digitalne vhode in STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaLokalna diagnostika 3 LED
ZaVgrajeno stanje komunikacije 3 LED ( Dvobarvno)
ZaStanje komunikacijskega modula 4 LED ( Dvobarvno)
ZaPrisotnost napetosti 1 LED ( Rdeča)
|
Width
|
331 mm
|
Višina
|
630 mm
|
Globina
|
297 mm
|
Product weight
|
53 kg
|
Številka analognega vhoda
|
3
|
Tip analognega vhoda
|
AI1, AI2, AI3 S programsko opremo nastavljiva napetost:0 do 10 V DC, impendanca:31,5 kOhm, resolucija:12 bitov
AI1, AI2, AI3 S programsko opremo nastavljiv tok:0 do 20 mA, impendanca:250 Ohm, resolucija:12 bitov
AI2 Napetostni analogni vhod:- 10 do 10 V DC, impendanca:31,5 kOhm, resolucija:12 bitov
|
Diskretna vhodna številka
|
8
|
Diskretni vhod tip
|
DI7, DI8 Programljiv kot pultni vhod: 0…30 kHz, 24 V DC ( <= 30 V)
|
Združljivost vhoda
|
DI1 do DI6: Diskretni vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zIEC 61131-2
DI5, DI6: Diskretni vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zIEC 65A-68
STOA, STOB: Diskretni vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zIEC 61131-2
|
Diskretna vhodna logika
|
Pozitivna logika (vir) ( DI1 do DI8), < 5 V (stanje 0), > 11 V (stanje 1)
Negativna logika (sink) ( DI1 do DI8), > 16 V (stanje 0), < 10 V (stanje 1)
|
Številka analognega izhoda
|
2
|
Tip analognega izhoda
|
S programsko opremo nastavljiva napetost AQ1, AQ2: 0 do 10 V DC impendanca470 Ohm, resolucija:10 bitov
S programsko opremo nastavljiv tok AQ1, AQ2: 0 do 20 mA, resolucija:10 bitov
S programsko opremo nastavljiv tok DQ-, DQ+: 30 V DC
S programsko opremo nastavljiv tok DQ-, DQ+: 100 mA
|
Trajanje vzorčenja
|
2 ms +/- 0,5 ms ( DI1 do DI4) - Diskretni vhod
5 ms +/- 1 ms ( DI5, DI6) - Diskretni vhod
5 ms +/- 0,1 ms ( AI1, AI2, AI3) - Analogni vhod
10 ms +/- 1 ms ( AO1) - Analogni izhod
|
Natančnost
|
+/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 Za spremembo temperature 60 °C Analogni vhod
+/- 1 % AO1, AO2 Za spremembo temperature 60 °C Analogni izhod
|
Napaka linearnosti
|
AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % maksimalne vrednosti zaAnalogni vhod
AO1, AO2: +/- 0,2 % zaAnalogni izhod
|
Številka izhodnega releja
|
3
|
Tip izhodnega releja
|
Konfiguracijska relejska logika R1: Napaka na releju NO/NC električna vzdržljivost100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika R2: Zaporedni rele NO električna vzdržljivost100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika R3: Zaporedni rele NO električna vzdržljivost100000 ciklov
|
Čas osveževanja
|
Relejni izhod ( R1, R2, R3): 5 ms ( +/- 0,5 ms)
|
Minimalni preklopni tok
|
Relejni izhod R1, R2, R3: 5 mA pri24 V DC
|
Maksimalen preklopni tok
|
Relejni izhod R1, R2, R3 naUpor obremenitev, cos phi = 1: 3 A pri250 V AC
Relejni izhod R1, R2, R3 naUpor obremenitev, cos phi = 1: 3 A pri30 V DC
Relejni izhod R1, R2, R3 naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri250 V AC
Relejni izhod R1, R2, R3 naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri30 V DC
|
Izolativnost
|
Med močjo in krmilnimi terminali
|
Maksimalna izhodna frekvenca
|
500 kHz
|
Maksimalni vhodni tok
|
55,6 A
|
Količina na set/komplet
|
1
|
Montaža omare
|
Stensko montirano
|
Okolje
Izolacijska upornost
|
> 1 MOhm 500 V DC za 1 minuto do ozemljitve
|
Stopnja hrupa
|
52 dB v skladu s/z86/188/EEC
|
Razpršena moč v W
|
Naravna konvekcija: 202 W pri500 V, frekvenca preklopa:2,5 kHz
Prisilna konvekcija: 700 W pri500 V, frekvenca preklopa:2,5 kHz
|
Prostornina hladilnega zraka
|
406 m3/h
|
Delovni položaj
|
Vertikalno +/- 10 stopinj
|
Maksimalni THDI
|
<48 % Z zunanjo linijsko dušilko v skladu s/zIEC 61000-3-12
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-4
1,2 / 50 μs - 8/20 μs preizkus odpornosti proti udarcem Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-5
Test odpornosti na prevajano radiofrekvenco Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-6
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 61800-5-1
|
Odpornost proti vibracijam
|
1,5 mm od vrha do vrha (f = 2…13 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1 gn (f = 13…200 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 60068-2-3
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−15…50 °C ( Brez redukcije)
50…60 °C ( Z redukcijskim faktorjem)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije
1000 do 4800 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
|
Certifikati izdelkov
|
UL
TÜV
CSA
|
Oznaka
|
CE
|
Standardi
|
UL 508C
IEC 61800-3
EN/IEC 61800-3 okolje 2 kategorija C3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Regulacijska zanka
|
Nastavljiv PID regulator
|
Stopnja hrupa
|
56 dB
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
29,700 cm
|
Paket 1 Širina
|
33,100 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
63,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
52,000 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Možnost nadgradnje
|
Na voljo so nadgrajeni sestavni deli
|
|
|