Schneider-Electric
 
ATV630D55Y6 slika – Schneider- scope
ATV630D55Y6
variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 55kW, 75hp, 500...690V, IP00
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar Process ATV600
Izdelek ali sestavni del Pogon s spremenljivo hitrostjo
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Proces in pripomo?ki
Kratko ime naprave ATV630
Različica Standardna razli?ica
Destinacija izdelka Asinhroni motorji
Sinhroni motorji
EMC filter Integriran z25 m v skladu s/zIEC 61800-3 Kategorija C3
IP stopnja zaščite IP00 v skladu s/zIEC 61800-5-1
IP00 v skladu s/zIEC 60529
IP20 ( S kompletom VW3A9706) v skladu s/zIEC 61800-5-1
IP20 ( S kompletom VW3A9706) v skladu s/zIEC 60529
[Us] Nazivna napajalna npetost 500 do 690 V
Tip hlajenja Prisilna konvekcija
Frekvenca napajanja 50 do 60 Hz - 5 do 5 %
[Us] Nazivna napajalna napetost 500 do 690 V - 15 do 10 %
Moč motorja kW 45 kW pri500 V (Normalno)
37 kW pri500 V (Te?ka)
55 kW pri690 V (Normalno)
45 kW pri690 V (Te?ka)
Moč motorja hp 60 hp pri500 V Normalno
50 hp pri500 V Te?ka
75 hp pri690 V Normalno
60 hp pri690 V Te?ka
Linijski tok 65,5 A pri500 V ( Normalno)
62,5 A pri690 V ( Normalno)
55,6 A pri500 V ( Te?ka)
54,4 A pri690 V ( Te?ka)
Perspektivna linija Isc 70 kA
Navidezna moč 74,7 kVA pri690 V ( Normalno)
65 kVA pri690 V ( Te?ka)
Stalni izhodni tok 66 A pri2,5 kHz zaNormalno
55 A pri2,5 kHz zaTe?ka
Krmilni profil asinhronskega motorja Standardni navorni moment
Optimiziran način navora
Standardni navorni moment
Krmilni profil sinhronskega motorja Motor s trajnim magnetom
Sinhroni reluktan?ni motor
Izhodna frekvenca pogona 0,1…500 Hz
Nazivna preklopna frekvenca 2,5 kHz
Preklopna frekvenca 1 do 4,9 kHz Nastavljiv
2,5 do 4,9 kHz Z redukcijskim faktorjem
Varnostna funkcija STO (varen izklop navora) SIL 3
Diskretna vhodna logika 16 prednastavljenih hitrosti
Protokol komunikacijskih vrat Ethernet
Modbus serijski
Modbus TCP
Opcijska kartica Re?a: Komunikacijski modul, Profibus DP V1
Re?a: Komunikacijski modul, Profinet
Re?a: Komunikacijski modul, DeviceNet
Re?a: Komunikacijski modul, Modbus TCP/EtherNet/IP
Re?a: Komunikacijski modul, CANopen marjeti?na veriga RJ45
Re?a: Komunikacijski modul, CANopen SUB-D 9
Re?a: Komunikacijski modul, CANopen Vija?ne sponke
Re?a A/re?a B: Digitalni in analogni I/O raz?iritveni modul
Re?a A/re?a B: Izhodni raz?iritev relejni modul
Re?a: Komunikacijski modul, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Komunikacijski modul, BACnet MS/TP
Komunikacijski modul, Ethernet Powerlink
Komplementarno
Montažni način Stenska monta?a
Maksimalni prehodni tok 72,6 A med60 s ( Normalno)
82,5 A med60 s ( Te?ka)
Število faz omrežja 3 faze
Maksimalna diskretna izhodna številka 0
Diskretni izhod tip Relejni izhodi R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA
Relejni izhodi R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Relejni izhodi R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
Relejni izhodi R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Relejni izhodi R3A, R3C 250 V AC 5000 mA
Relejni izhodi R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
Izhodna napetost <= Napajalna napetost
Dovoljena začasna tokovna ojačitev 1,1 x In med60 s (Normalno)
1,5 x In med60 s (Te?ka)
Kompenzacija motornega drsenja Nastavljiv
Avtomatsko ne glede na obremenitev
Ni na voljo v zakonu o trajnem magnetnem motorju
Je mogoče zatreti
Pospeševanje in pojemanje ramp Linearno nastavljivo ločeno od 0,01 do 9999 s
S, U ali prilagojen
Fizični vmesnik Ethernet
2-?i?na RS 485
Zaviranje v mirovanje Z DC injekcijo
Tip zaščite Toplotna za??ita: Motor
Varni navor: Motor
Prekinitev faze motorja: Motor
Toplotna za??ita: Pogon
Varni navor: Pogon
Pregrevanje: Pogon
Nadtok med izhodnimi fazami in ozemljitvijo: Pogon
Preobremenitev izhodne napetosti: Pogon
Za??ita kratkega stika: Pogon
Prekinitev faze motorja: Pogon
Prenapetosti na DC vodilu: Pogon
Linijska napajalna prenapetost: Pogon
Podnapetost linijskega napajanja: Pogon
Izguba faze na linijskem napajanju: Pogon
Prekora?itev hitrosti: Pogon
Zavora na krmilnem tokokrogu: Pogon
Hitrost prenosa 10, 100 Mbitov
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps
Frekvenčna ločljivost Zaslonska enota: 0,1 Hz
Analogni vhod: 0,012/50 Hz
Prenosni okvir RTU
Električna povezava Krmiljenje: Odstranljivi vija?ni terminali 0,5 do 1,5 mm²/AWG 20 do AWG 16
Na strani linije: Vija?ni priklju?ek 25 do 50 mm²/AWG 4 do AWG 1
Motor: Vija?ni priklju?ek 25 do 50 mm²/AWG 4 do AWG 1
Tip priključka RJ45 ( Na daljinskem grafi?nem terminalu) zaEthernet/Modbus TCP
RJ45 ( Na daljinskem grafi?nem terminalu) zaModbus serijski
Podatkovni format 8 bitov, konfigurabilna liha, soda pariteta ali brez paritete
Vrsta polarizacije Brez impedance
Izmenjalni način Polovi?ni dupleks, celotni dupleks, avtonegociacija Ethernet/Modbus TCP
Število naslovov 1…247 zaModbus serijski
Metoda dostopa Slave Modbus TCP
Napajanje Zunanje napajanje za digitalne vhode: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, tip za??ite:Preobremenitev in za??ita kratkega stika
Notranje napajanje za referen?ni potenciomer (1 do 10kOhm): 10,5 V DC +/- 5 %, <10 mA, tip za??ite:Preobremenitev in za??ita kratkega stika
Notranje napajanje za digitalne vhode in STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, tip za??ite:Preobremenitev in za??ita kratkega stika
Lokalno signaliziranje ZaLokalna diagnostika 3 LED
ZaVgrajeno stanje komunikacije 3 LED ( Dvobarvno)
ZaStanje komunikacijskega modula 4 LED ( Dvobarvno)
ZaPrisotnost napetosti 1 LED ( Rde?a)
Širina 331 mm
Višina 630 mm
Globina 297 mm
Teža izdelka 53 kg
?tevilka analognega vhoda 3
Tip analognega vhoda AI1, AI2, AI3 S programsko opremo nastavljiva napetost:0 do 10 V DC, impendanca:31,5 kOhm, resolucija:12 bitov
AI1, AI2, AI3 S programsko opremo nastavljiv tok:0 do 20 mA, impendanca:250 Ohm, resolucija:12 bitov
AI2 Napetostni analogni vhod:- 10 do 10 V DC, impendanca:31,5 kOhm, resolucija:12 bitov
Maksimalna diskretna vhodna številka 8
Diskretni vhod tip DI7, DI8 Programljiv kot pultni vhod: 0…30 kHz, 24 V DC ( <= 30 V)
Združljivost vhoda DI1 do DI6: Diskretni vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zIEC 61131-2
DI5, DI6: Diskretni vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zIEC 65A-68
STOA, STOB: Diskretni vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zIEC 61131-2
Diskretna vhodna logika Pozitivna logika (vir) ( DI1 do DI8), < 5 V (stanje 0), > 11 V (stanje 1)
Negativna logika (sink) ( DI1 do DI8), > 16 V (stanje 0), < 10 V (stanje 1)
?tevilka analognega izhoda 2
Tip analognega izhoda S programsko opremo nastavljiva napetost AQ1, AQ2: 0 do 10 V DC impendanca470 Ohm, resolucija:10 bitov
S programsko opremo nastavljiv tok AQ1, AQ2: 0 do 20 mA, resolucija:10 bitov
S programsko opremo nastavljiv tok DQ-, DQ+: 30 V DC
S programsko opremo nastavljiv tok DQ-, DQ+: 100 mA
Trajanje vzorčenja 2 ms +/- 0,5 ms ( DI1 do DI4) - Diskretni vhod
5 ms +/- 1 ms ( DI5, DI6) - Diskretni vhod
5 ms +/- 0,1 ms ( AI1, AI2, AI3) - Analogni vhod
10 ms +/- 1 ms ( AO1) - Analogni izhod
Natančnost +/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 Za spremembo temperature 60 °C Analogni vhod
+/- 1 % AO1, AO2 Za spremembo temperature 60 °C Analogni izhod
Napaka linearnosti AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % maksimalne vrednosti zaAnalogni vhod
AO1, AO2: +/- 0,2 % zaAnalogni izhod
Številka izhodnega releja 3
Tip izhodnega releja Konfiguracijska relejska logika R1: Napaka na releju NO/NC elektri?na vzdr?ljivost100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika R2: Zaporedni rele NO elektri?na vzdr?ljivost100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika R3: Zaporedni rele NO elektri?na vzdr?ljivost100000 ciklov
Čas osveževanja Relejni izhod ( R1, R2, R3): 5 ms ( +/- 0,5 ms)
Minimalni preklopni tok Relejni izhod R1, R2, R3: 5 mA pri24 V DC
Maksimalen preklopni tok Relejni izhod R1, R2, R3 naUpor obremenitev, cos phi = 1: 3 A pri250 V AC
Relejni izhod R1, R2, R3 naUpor obremenitev, cos phi = 1: 3 A pri30 V DC
Relejni izhod R1, R2, R3 naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri250 V AC
Relejni izhod R1, R2, R3 naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri30 V DC
Izolativnost Med močjo in krmilnimi terminali
Maksimalna izhodna frekvenca 500 kHz
Maksimalni vhodni tok 65,5 A
Količina na set/komplet 1
Montaža omare Stensko montirano
Okolje
Izolacijska upornost > 1 MOhm 500 V DC za 1 minuto do ozemljitve
Stopnja hrupa 52 dB v skladu s/z86/188/EEC
Razpršena moč v W Naravna konvekcija: 227 W pri500 V, frekvenca preklopa:2,5 kHz
Prisilna konvekcija: 858 W pri500 V, frekvenca preklopa:2,5 kHz
Prostornina hladilnega zraka 406 m3/h
Delovni položaj Vertikalno +/- 10 stopinj
Maksimalni THDI <48 % Z zunanjo linijsko du?ilko v skladu s/zIEC 61000-3-12
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekven?no elektromagnetno polje Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-4
1,2 / 50 ?s - 8/20 ?s preizkus odpornosti proti udarcem Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-5
Test odpornosti na prevajano radiofrekvenco Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-6
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 61800-5-1
Odpornost proti vibracijam 1,5 mm od vrha do vrha (f = 2…13 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1 gn (f = 13…200 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 60068-2-3
Temperatura okoli?kega zraka za delovanje −15…50 °C ( Brez redukcije)
50…60 °C ( Z redukcijskim faktorjem)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Nadmorska vi?ina delovanja <= 1000 m Brez redukcije
1000 do 4800 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
Certifikati izdelkov UL
CSA
TÜV
Oznaka CE
Standardi UL 508C
IEC 61800-3
EN/IEC 61800-3 okolje 2 kategorija C3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
Prenapetostna kategorija III
Regulacijska zanka Nastavljiv PID regulator
Stopnja hrupa 56 dB
Stopnja onesnaženosti 2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 58,0 cm
Paket 1 Širina 44,0 cm
Paket 1 Dolžina 111,0 cm
Paket 1 Teža 68,0 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Možnost nadgradnje Na voljo so nadgrajeni sestavni deli