|
|
|
ATV630U07N4
Frekvenčni pretvornik - ATV630 - 0,75 kW/1 HP - 380 do 480 V - IP21/UL tip 1
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar Process ATV600
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Proces in pripomočki
|
Kratko ime naprave
|
ATV630
|
Različica
|
Standardna različica
|
Destinacija izdelka
|
Asinhroni motorji
Sinhroni motorji
|
EMC filter
|
Integriran z50 m v skladu s/zIEC 61800-3 Kategorija C2
Integriran z150 m v skladu s/zIEC 61800-3 Kategorija C3
|
IP stopnja zaščite
|
IP21 v skladu s/zIEC 61800-5-1
IP21 v skladu s/zIEC 60529
|
[Us] Nazivna napajalna npetost
|
380 do 480 V
|
Stopnja zaščite
|
UL tip 1 v skladu s/zUL 508C
|
Tip hlajenja
|
Prisilna konvekcija
|
Frekvenca napajanja
|
50 do 60 Hz - 5 do 5 %
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
380 do 480 V - 15 do 10 %
|
Moč motorja kW
|
0,75 kW (Normalno)
0,37 kW (Težka)
|
Moč motorja hp
|
1 hp Normalno
0,5 hp Težka
|
Linijski tok
|
1,5 A pri380 V ( Normalno)
1,3 A pri480 V ( Normalno)
0,9 A pri380 V ( Težka)
0,8 A pri480 V ( Težka)
|
Perspektivna linija Isc
|
50 kA
|
Navidezna moč
|
1,1 kVA pri480 V ( Normalno)
0,7 kVA pri480 V ( Težka)
|
Stalni izhodni tok
|
2,2 A pri4 kHz zaNormalno
1,5 A pri4 kHz zaTežka
|
Krmilni profil asinhronskega motorja
|
Standardni navorni moment
Standardni navorni moment
Optimiziran način navora
|
Krmilni profil sinhronskega motorja
|
Motor s trajnim magnetom
Sinhroni reluktančni motor
|
Izhodna frekvenca pogona
|
0,1…500 Hz
|
Nazivna preklopna frekvenca
|
4 kHz
|
Preklopna frekvenca
|
2 do 12 kHz Nastavljiv
4 do 12 kHz Z redukcijskim faktorjem
|
Varnostna funkcija
|
STO (varen izklop navora) SIL 3
|
Diskretna vhodna logika
|
16 prednastavljenih hitrosti
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Modbus TCP
Ethernet
Modbus serijski
|
Opcijska kartica
|
Reža: Komunikacijski modul, Profibus DP V1
Reža: Komunikacijski modul, Profinet
Reža: Komunikacijski modul, DeviceNet
Reža: Komunikacijski modul, Modbus TCP/EtherNet/IP
Reža: Komunikacijski modul, CANopen marjetična veriga RJ45
Reža: Komunikacijski modul, CANopen SUB-D 9
Reža: Komunikacijski modul, CANopen Vijačne sponke
Reža A/reža B: Digitalni in analogni I/O razširitveni modul
Reža A/reža B: Izhodni razširitev relejni modul
Reža: Komunikacijski modul, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Komunikacijski modul, BACnet MS/TP
Komunikacijski modul, Ethernet Powerlink
|
Komplementarno
Montažni način
|
Stenska montaža
|
Maksimalni prehodni tok
|
2,4 A med60 s ( Normalno)
2,3 A med60 s ( Težka)
|
Število faz omrežja
|
3 faze
|
Maksimalna diskretna izhodna številka
|
0
|
Diskretni izhod tip
|
Relejni izhodi R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA
Relejni izhodi R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Relejni izhodi R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
Relejni izhodi R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Relejni izhodi R3A, R3C 250 V AC 5000 mA
Relejni izhodi R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
|
Izhodna napetost
|
<= Napajalna napetost
|
Dovoljena začasna tokovna ojačitev
|
1,1 x In med60 s (Normalno)
1,5 x In med60 s (Težka)
|
Kompenzacija motornega drsenja
|
Ni na voljo v zakonu o trajnem magnetnem motorju
Je mogoče zatreti
Avtomatsko ne glede na obremenitev
Nastavljiv
|
Pospeševanje in pojemanje ramp
|
Linearno nastavljivo ločeno od 0,01 do 9999 s
|
Fizični vmesnik
|
Ethernet
2-žična RS 485
|
Zaviranje v mirovanje
|
Z DC injekcijo
|
Tip zaščite
|
Toplotna zaščita: Motor
Varni navor: Motor
Prekinitev faze motorja: Motor
Toplotna zaščita: Pogon
Varni navor: Pogon
Pregrevanje: Pogon
Nadtok med izhodnimi fazami in ozemljitvijo: Pogon
Preobremenitev izhodne napetosti: Pogon
Zaščita kratkega stika: Pogon
Prekinitev faze motorja: Pogon
Prenapetosti na DC vodilu: Pogon
Linijska napajalna prenapetost: Pogon
Podnapetost linijskega napajanja: Pogon
Izguba faze na linijskem napajanju: Pogon
Prekoračitev hitrosti: Pogon
Zavora na krmilnem tokokrogu: Pogon
|
Hitrost prenosa
|
10, 100 Mbitov
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps
|
Frekvenčna ločljivost
|
Zaslonska enota: 0,1 Hz
Analogni vhod: 0,012/50 Hz
|
Prenosni okvir
|
RTU
|
Električna povezava
|
Krmiljenje: Odstranljivi vijačni terminali 0,5 do 1,5 mm²/AWG 20 do AWG 16
Motor: Vijačni priključek 2,5 do 6 mm²/AWG 14 do AWG 10
Na strani linije: Vijačni priključek 2,5 do 6 mm²/AWG 14 do AWG 10
|
Tip priključka
|
RJ45 ( Na daljinskem grafičnem terminalu) zaEthernet/Modbus TCP
RJ45 ( Na daljinskem grafičnem terminalu) zaModbus serijski
|
Podatkovni format
|
8 bitov, konfigurabilna liha, soda pariteta ali brez paritete
|
Vrsta polarizacije
|
Brez impedance
|
Izmenjalni način
|
Polovični dupleks, celotni dupleks, avtonegociacija Ethernet/Modbus TCP
|
Število naslovov
|
1…247 zaModbus serijski
|
Metoda dostopa
|
Slave Modbus TCP
|
Napajanje
|
Zunanje napajanje za digitalne vhode: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Notranje napajanje za referenčni potenciomer (1 do 10kOhm): 10,5 V DC +/- 5 %, <10 mA, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Notranje napajanje za digitalne vhode in STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaLokalna diagnostika 3 LED
ZaVgrajeno stanje komunikacije 3 LED ( Dvobarvno)
ZaStanje komunikacijskega modula 4 LED ( Dvobarvno)
ZaPrisotnost napetosti 1 LED ( Rdeča)
|
Width
|
144 mm
|
Višina
|
350 mm
|
Globina
|
203 mm
|
Teža izdelka
|
4,5 kg
|
Številka analognega vhoda
|
3
|
Tip analognega vhoda
|
AI1, AI2, AI3 S programsko opremo nastavljiva napetost:0 do 10 V DC, impendanca:31,5 kOhm, resolucija:12 bitov
AI1, AI2, AI3 S programsko opremo nastavljiv tok:0 do 20 mA, impendanca:250 Ohm, resolucija:12 bitov
AI2 Napetostni analogni vhod:- 10 do 10 V DC, impendanca:31,5 kOhm, resolucija:12 bitov
|
Maksimalna diskretna vhodna številka
|
8
|
Diskretni vhod tip
|
DI7, DI8 Programljiv kot pultni vhod: 0…30 kHz, 24 V DC ( <= 30 V)
|
Združljivost vhoda
|
DI1 do DI6: Diskretni vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zIEC 61131-2
DI5, DI6: Diskretni vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zIEC 65A-68
STOA, STOB: Diskretni vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zIEC 61131-2
|
Diskretna vhodna logika
|
Pozitivna logika (vir) ( DI1 do DI8), < 5 V (stanje 0), > 11 V (stanje 1)
Negativna logika (sink) ( DI1 do DI8), > 16 V (stanje 0), < 10 V (stanje 1)
|
Številka analognega izhoda
|
2
|
Tip analognega izhoda
|
S programsko opremo nastavljiva napetost AQ1, AQ2: 0 do 10 V DC impendanca470 Ohm, resolucija:10 bitov
S programsko opremo nastavljiv tok AQ1, AQ2: 0 do 20 mA, resolucija:10 bitov
S programsko opremo nastavljiv tok DQ-, DQ+: 30 V DC
S programsko opremo nastavljiv tok DQ-, DQ+: 100 mA
|
Trajanje vzorčenja
|
2 ms +/- 0,5 ms ( DI1 do DI4) - Diskretni vhod
5 ms +/- 1 ms ( DI5, DI6) - Diskretni vhod
5 ms +/- 0,1 ms ( AI1, AI2, AI3) - Analogni vhod
10 ms +/- 1 ms ( AO1) - Analogni izhod
|
Natančnost
|
+/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 Za spremembo temperature 60 °C Analogni vhod
+/- 1 % AO1, AO2 Za spremembo temperature 60 °C Analogni izhod
|
Napaka linearnosti
|
AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % maksimalne vrednosti zaAnalogni vhod
AO1, AO2: +/- 0,2 % zaAnalogni izhod
|
Številka izhodnega releja
|
3
|
Tip izhodnega releja
|
Konfiguracijska relejska logika R1: Napaka na releju NO/NC električna vzdržljivost100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika R2: Zaporedni rele NO električna vzdržljivost100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika R3: Zaporedni rele NO električna vzdržljivost100000 ciklov
|
Čas osveževanja
|
Relejni izhod ( R1, R2, R3): 5 ms ( +/- 0,5 ms)
|
Minimalni preklopni tok
|
Relejni izhod R1, R2, R3: 5 mA pri24 V DC
|
Maksimalen preklopni tok
|
Relejni izhod R1, R2, R3 naUpor obremenitev, cos phi = 1: 3 A pri250 V AC
Relejni izhod R1, R2, R3 naUpor obremenitev, cos phi = 1: 3 A pri30 V DC
Relejni izhod R1, R2, R3 naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri250 V AC
Relejni izhod R1, R2, R3 naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri30 V DC
|
Izolativnost
|
Med močjo in krmilnimi terminali
|
Maksimalna izhodna frekvenca
|
500 kHz
|
Maksimalni vhodni tok
|
1,5 A
|
Izbira aplikacij za pogon s spremenljivo hitrostjo
|
Zgradbe - HVAC (gretje, prezračevanje in klimatizacija) Centrifugalni kompresor
Predelava hrane in pijače Druga aplikacija
Rudarstvo mineralov in kovin Ventilator
Rudarstvo mineralov in kovin Črpalka
Nafta in plin Ventilator
Voda in odpadna voda Druga aplikacija
Zgradbe - HVAC (gretje, prezračevanje in klimatizacija) Vijačni kompresor
Predelava hrane in pijače Črpalka
Predelava hrane in pijače Ventilator
Predelava hrane in pijače Atomizacija
Nafta in plin Električna potopna črpalka (ESP)
Nafta in plin Vodna brizgalna črpalka
Nafta in plin Črpalka za gorivo
Nafta in plin Kompresor za rafinerijo
Voda in odpadna voda Centrifugalna črpalka
Voda in odpadna voda Tlačne črpalke
Voda in odpadna voda Električna potopna črpalka (ESP)
Voda in odpadna voda Vijačna črpalka
Voda in odpadna voda Lobe compressor
Voda in odpadna voda Vijačni kompresor
Voda in odpadna voda Centrifugalni kompresor
Voda in odpadna voda Ventilator
Voda in odpadna voda Tekoči trak
Voda in odpadna voda Mešalnik
|
Razpon moči motorja AC-3
|
0,55…1 kW pri380…440 V 3 faze
0,55…1 kW pri480…500 V 3 faze
|
Količina na set/komplet
|
1
|
Montaža omare
|
Stensko montirano
|
Okolje
Izolacijska upornost
|
> 1 MOhm 500 V DC za 1 minuto do ozemljitve
|
Stopnja hrupa
|
54,5 dB v skladu s/z86/188/EEC
|
Razpršena moč v W
|
Naravna konvekcija: 26 W pri380 V, frekvenca preklopa:4 kHz
Prisilna konvekcija: 21 W pri380 V, frekvenca preklopa:4 kHz
|
Prostornina hladilnega zraka
|
38 m3/h
|
Delovni položaj
|
Vertikalno +/- 10 stopinj
|
Maksimalni THDI
|
<48 % Polna obremenitev v skladu s/zIEC 61000-3-12
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test Stopnja 4 conforming to IEC 61000-4-4
1,2 / 50 μs - 8/20 μs preizkus odpornosti proti udarcem Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-5
Test odpornosti na prevajano radiofrekvenco Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-6
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 61800-5-1
|
Odpornost proti vibracijam
|
1,5 mm od vrha do vrha (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 60068-2-3
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−15…50 °C (Brez redukcije)
50…60 °C (Z redukcijskim faktorjem)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije
1000 do 4800 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
|
Certifikati izdelkov
|
TÜV
ATEX cona 2/22
CSA
DNV-GL
UL
ATEX INERIS
|
Oznaka
|
CE
|
Standardi
|
UL 508C
IEC 61800-3
IEC 61800-3 environment 1 category C2
EN/IEC 61800-3 okolje 2 kategorija C3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Regulacijska zanka
|
Nastavljiv PID regulator
|
Stopnja hrupa
|
54,5 dB
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
31,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,600 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
40,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
5,756 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
47,536 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
4de62941-2f5a-4018-a63f-6ca03d378705
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Izdelek prispeva prihranjene prispevke, ki se jim je mogoče izogniti
|
Yes
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1966
|
|
|