Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ATV630U30N4 |
Schneider-Electric
 
ATV630U30N4 slika – Schneider- scope
ATV630U30N4
Frekven?ni pretvornik -ATV630 - 3 kW - 380 do 480 V - IP21/UL tip 1
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar Process ATV600
Izdelek ali sestavni del Pogon s spremenljivo hitrostjo
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Proces in pripomočki
Kratko ime naprave ATV630
Različica Standardna različica
Destinacija izdelka Asinhroni motorji
Sinhroni motorji
EMC filter Integriran z50 m v skladu s/zIEC 61800-3 Kategorija C2
Integriran z150 m v skladu s/zIEC 61800-3 Kategorija C3
IP stopnja zaščite IP21 v skladu s/zIEC 61800-5-1
IP21 v skladu s/zIEC 60529
[Us] Nazivna napajalna npetost 380 do 480 V
Stopnja zaščite UL tip 1 v skladu s/zUL 508C
Tip hlajenja Prisilna konvekcija
Frekvenca napajanja 50 do 60 Hz - 5 do 5 %
[Us] Nazivna napajalna napetost 380 do 480 V - 15 do 10 %
Moč motorja kW 3 kW (Normalno)
2,2 kW (Težka)
Moč motorja hp 3 hp Težka
Linijski tok 5,8 A pri380 V ( Normalno)
5,1 A pri480 V ( Normalno)
4,5 A pri380 V ( Težka)
4 A pri480 V ( Težka)
Perspektivna linija Isc 50 kA
Navidezna moč 4,2 kVA pri480 V ( Normalno)
3,3 kVA pri480 V ( Težka)
Stalni izhodni tok 7,2 A pri4 kHz zaNormalno
5,6 A pri4 kHz zaTežka
Krmilni profil asinhronskega motorja Standardni navorni moment
Standardni navorni moment
Optimiziran način navora
Krmilni profil sinhronskega motorja Motor s trajnim magnetom
Sinhroni reluktančni motor
Izhodna frekvenca pogona 0,1…500 Hz
Nazivna preklopna frekvenca 4 kHz
Preklopna frekvenca 2 do 12 kHz Nastavljiv
4 do 12 kHz Z redukcijskim faktorjem
Varnostna funkcija STO (varen izklop navora) SIL 3
Diskretna vhodna logika 16 prednastavljenih hitrosti
Protokol komunikacijskih vrat Ethernet
Modbus TCP
Modbus serijski
Opcijska kartica Reža: Komunikacijski modul, Profibus DP V1
Reža: Komunikacijski modul, Profinet
Reža: Komunikacijski modul, DeviceNet
Reža: Komunikacijski modul, Modbus TCP/EtherNet/IP
Reža: Komunikacijski modul, CANopen marjetična veriga RJ45
Reža: Komunikacijski modul, CANopen SUB-D 9
Reža: Komunikacijski modul, CANopen Vijačne sponke
Reža A/reža B: Digitalni in analogni I/O razširitveni modul
Reža A/reža B: Izhodni razširitev relejni modul
Reža: Komunikacijski modul, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Komunikacijski modul, BACnet MS/TP
Komunikacijski modul, Ethernet Powerlink
Komplementarno
Montažni način Stenska montaža
Maksimalni prehodni tok 8,4 A med60 s ( Težka)
7,9 A med60 s ( Normalno)
Število faz omrežja 3 faze
Maksimalna diskretna izhodna številka 0
Diskretni izhod tip Relejni izhodi R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA
Relejni izhodi R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Relejni izhodi R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
Relejni izhodi R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Relejni izhodi R3A, R3C 250 V AC 5000 mA
Relejni izhodi R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
Izhodna napetost <= Napajalna napetost
Dovoljena začasna tokovna ojačitev 1,1 x In med60 s (Normalno)
1,5 x In med60 s (Težka)
Kompenzacija motornega drsenja Je mogoče zatreti
Ni na voljo v zakonu o trajnem magnetnem motorju
Nastavljiv
Avtomatsko ne glede na obremenitev
Pospeševanje in pojemanje ramp Linearno nastavljivo ločeno od 0,01 do 9999 s
Fizični vmesnik Ethernet
2-žična RS 485
Zaviranje v mirovanje Z DC injekcijo
Tip zaščite Toplotna zaščita: Motor
Varni navor: Motor
Prekinitev faze motorja: Motor
Toplotna zaščita: Pogon
Varni navor: Pogon
Pregrevanje: Pogon
Nadtok med izhodnimi fazami in ozemljitvijo: Pogon
Preobremenitev izhodne napetosti: Pogon
Zaščita kratkega stika: Pogon
Prekinitev faze motorja: Pogon
Prenapetosti na DC vodilu: Pogon
Linijska napajalna prenapetost: Pogon
Podnapetost linijskega napajanja: Pogon
Izguba faze na linijskem napajanju: Pogon
Prekoračitev hitrosti: Pogon
Zavora na krmilnem tokokrogu: Pogon
Hitrost prenosa 10, 100 Mbitov
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps
Frekvenčna ločljivost Zaslonska enota: 0,1 Hz
Analogni vhod: 0,012/50 Hz
Prenosni okvir RTU
Električna povezava Krmiljenje: Odstranljivi vijačni terminali 0,5 do 1,5 mm²/AWG 20 do AWG 16
Motor: Vijačni priključek 2,5 do 6 mm²/AWG 14 do AWG 10
Na strani linije: Vijačni priključek 2,5 do 6 mm²/AWG 14 do AWG 10
Tip priključka RJ45 ( Na daljinskem grafičnem terminalu) zaEthernet/Modbus TCP
RJ45 ( Na daljinskem grafičnem terminalu) zaModbus serijski
Podatkovni format 8 bitov, konfigurabilna liha, soda pariteta ali brez paritete
Vrsta polarizacije Brez impedance
Izmenjalni način Polovični dupleks, celotni dupleks, avtonegociacija Ethernet/Modbus TCP
Število naslovov 1…247 zaModbus serijski
Metoda dostopa Slave Modbus TCP
Napajanje Zunanje napajanje za digitalne vhode: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Notranje napajanje za referenčni potenciomer (1 do 10kOhm): 10,5 V DC +/- 5 %, <10 mA, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Notranje napajanje za digitalne vhode in STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Lokalno signaliziranje ZaLokalna diagnostika 3 LED
ZaVgrajeno stanje komunikacije 3 LED ( Dvobarvno)
ZaStanje komunikacijskega modula 4 LED ( Dvobarvno)
ZaPrisotnost napetosti 1 LED ( Rdeča)
Width 144 mm
Višina 350 mm
Globina 203 mm
Teža izdelka 4,6 kg
Številka analognega vhoda 3
Tip analognega vhoda AI1, AI2, AI3 S programsko opremo nastavljiva napetost:0 do 10 V DC, impendanca:31,5 kOhm, resolucija:12 bitov
AI1, AI2, AI3 S programsko opremo nastavljiv tok:0 do 20 mA, impendanca:250 Ohm, resolucija:12 bitov
AI2 Napetostni analogni vhod:- 10 do 10 V DC, impendanca:31,5 kOhm, resolucija:12 bitov
Maksimalna diskretna vhodna številka 8
Diskretni vhod tip DI7, DI8 Programljiv kot pultni vhod: 0…30 kHz, 24 V DC ( <= 30 V)
Združljivost vhoda DI1 do DI6: Diskretni vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zIEC 61131-2
DI5, DI6: Diskretni vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zIEC 65A-68
STOA, STOB: Diskretni vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zIEC 61131-2
Diskretna vhodna logika Pozitivna logika (vir) ( DI1 do DI8), < 5 V (stanje 0), > 11 V (stanje 1)
Negativna logika (sink) ( DI1 do DI8), > 16 V (stanje 0), < 10 V (stanje 1)
Številka analognega izhoda 2
Tip analognega izhoda S programsko opremo nastavljiva napetost AQ1, AQ2: 0 do 10 V DC impendanca470 Ohm, resolucija:10 bitov
S programsko opremo nastavljiv tok AQ1, AQ2: 0 do 20 mA, resolucija:10 bitov
S programsko opremo nastavljiv tok DQ-, DQ+: 30 V DC
S programsko opremo nastavljiv tok DQ-, DQ+: 100 mA
Trajanje vzorčenja 2 ms +/- 0,5 ms ( DI1 do DI4) - Diskretni vhod
5 ms +/- 1 ms ( DI5, DI6) - Diskretni vhod
5 ms +/- 0,1 ms ( AI1, AI2, AI3) - Analogni vhod
10 ms +/- 1 ms ( AO1) - Analogni izhod
Natančnost +/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 Za spremembo temperature 60 °C Analogni vhod
+/- 1 % AO1, AO2 Za spremembo temperature 60 °C Analogni izhod
Napaka linearnosti AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % maksimalne vrednosti zaAnalogni vhod
AO1, AO2: +/- 0,2 % zaAnalogni izhod
Številka izhodnega releja 3
Tip izhodnega releja Konfiguracijska relejska logika R1: Napaka na releju NO/NC električna vzdržljivost100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika R2: Zaporedni rele NO električna vzdržljivost100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika R3: Zaporedni rele NO električna vzdržljivost100000 ciklov
Čas osveževanja Relejni izhod ( R1, R2, R3): 5 ms ( +/- 0,5 ms)
Minimalni preklopni tok Relejni izhod R1, R2, R3: 5 mA pri24 V DC
Maksimalen preklopni tok Relejni izhod R1, R2, R3 naUpor obremenitev, cos phi = 1: 3 A pri250 V AC
Relejni izhod R1, R2, R3 naUpor obremenitev, cos phi = 1: 3 A pri30 V DC
Relejni izhod R1, R2, R3 naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri250 V AC
Relejni izhod R1, R2, R3 naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri30 V DC
Izolativnost Med močjo in krmilnimi terminali
Maksimalna izhodna frekvenca 500 kHz
Maksimalni vhodni tok 5,8 A
Izbira aplikacij za pogon s spremenljivo hitrostjo Zgradbe - HVAC (gretje, prezračevanje in klimatizacija) Centrifugalni kompresor
Predelava hrane in pijače Druga aplikacija
Rudarstvo mineralov in kovin Ventilator
Rudarstvo mineralov in kovin Črpalka
Nafta in plin Ventilator
Voda in odpadna voda Druga aplikacija
Zgradbe - HVAC (gretje, prezračevanje in klimatizacija) Vijačni kompresor
Predelava hrane in pijače Črpalka
Predelava hrane in pijače Ventilator
Predelava hrane in pijače Atomizacija
Nafta in plin Električna potopna črpalka (ESP)
Nafta in plin Vodna brizgalna črpalka
Nafta in plin Črpalka za gorivo
Nafta in plin Kompresor za rafinerijo
Voda in odpadna voda Centrifugalna črpalka
Voda in odpadna voda Tlačne črpalke
Voda in odpadna voda Električna potopna črpalka (ESP)
Voda in odpadna voda Vijačna črpalka
Voda in odpadna voda Lobe compressor
Voda in odpadna voda Vijačni kompresor
Voda in odpadna voda Centrifugalni kompresor
Voda in odpadna voda Ventilator
Voda in odpadna voda Tekoči trak
Voda in odpadna voda Mešalnik
Razpon moči motorja AC-3 2,2…3 kW pri380…440 V 3 faze
2,2…3 kW pri480…500 V 3 faze
Količina na set/komplet 1
Montaža omare Stensko montirano
Okolje
Izolacijska upornost > 1 MOhm 500 V DC za 1 minuto do ozemljitve
Stopnja hrupa 54,5 dB v skladu s/z86/188/EEC
Razpršena moč v W Naravna konvekcija: 31 W pri380 V, frekvenca preklopa:4 kHz
Prisilna konvekcija: 78 W pri380 V, frekvenca preklopa:4 kHz
Prostornina hladilnega zraka 38 m3/h
Delovni položaj Vertikalno +/- 10 stopinj
Maksimalni THDI <48 % Polna obremenitev v skladu s/zIEC 61000-3-12
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test Stopnja 4 conforming to IEC 61000-4-4
1,2 / 50 μs - 8/20 μs preizkus odpornosti proti udarcem Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-5
Test odpornosti na prevajano radiofrekvenco Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-6
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 61800-5-1
Odpornost proti vibracijam 1,5 mm od vrha do vrha (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 60068-2-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −15…50 °C (Brez redukcije)
50…60 °C (Z redukcijskim faktorjem)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije
1000 do 4800 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
Certifikati izdelkov UL
DNV-GL
ATEX INERIS
TÜV
ATEX cona 2/22
CSA
Oznaka CE
Standardi UL 508C
IEC 61800-3
IEC 61800-3 environment 1 category C2
EN/IEC 61800-3 okolje 2 kategorija C3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
Prenapetostna kategorija III
Regulacijska zanka Nastavljiv PID regulator
Stopnja hrupa 54,5 dB
Stopnja onesnaženosti 2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 19,000 cm
Paket 1 Širina 40,500 cm
Paket 1 Dolžina 31,500 cm
Paket 1 Teža 6,056 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 49,336 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 4de62941-2f5a-4018-a63f-6ca03d378705
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Izdelek prispeva prihranjene prispevke, ki se jim je mogoče izogniti Yes
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 3914